APC Smart-UPS SC 1500 VA, 230 V, 2U, montaggio in rack/tower

APC Smart-UPS SC 1500 VA, 230 V, 2U, montaggio in rack/tower Anteriore sinistro
APC Smart-UPS SC 1500 VA, 230 V, 2U, montaggio in rack/tower Anteriore sinistro
APC Smart-UPS SC 1500 VA, 230 V, 2U, montaggio in rack/tower Anteriore sinistro
APC Smart-UPS SC 1500 VA, 230 V, 2U, montaggio in rack/tower Anteriore sinistro
APC Smart-UPS SC 1500 VA, 230 V, 2U, montaggio in rack/tower Anteriore sinistro
APC Smart-UPS SC 1500 VA, 230 V, 2U, montaggio in rack/tower Anteriore sinistro
APC Smart-UPS SC 1500 VA, 230 V, 2U, montaggio in rack/tower Anteriore sinistro
APC Smart-UPS SC 1500 VA, 230 V, 2U, montaggio in rack/tower Anteriore sinistro
APC Smart-UPS SC 1500 VA, 230 V, 2U, montaggio in rack/tower Anteriore destro
APC Smart-UPS SC 1500 VA, 230 V, 2U, montaggio in rack/tower Anteriore destro
APC Smart-UPS SC 1500 VA, 230 V, 2U, montaggio in rack/tower Anteriore frontale
APC Smart-UPS SC 1500 VA, 230 V, 2U, montaggio in rack/tower Anteriore frontale
APC Smart-UPS SC 1500 VA, 230 V, 2U, montaggio in rack/tower Back
APC Smart-UPS SC 1500 VA, 230 V, 2U, montaggio in rack/tower Back
APC Smart-UPS SC 1500 VA, 230 V, 2U, montaggio in rack/tower Anteriore sinistro
APC Smart-UPS SC 1500 VA, 230 V, 2U, montaggio in rack/tower Anteriore sinistro
APC Smart-UPS SC 1500 VA, 230 V, 2U, montaggio in rack/tower Anteriore sinistro
APC Smart-UPS SC 1500 VA, 230 V, 2U, montaggio in rack/tower Anteriore sinistro
APC Smart-UPS SC 1500 VA, 230 V, 2U, montaggio in rack/tower Anteriore sinistro
APC Smart-UPS SC 1500 VA, 230 V, 2U, montaggio in rack/tower Anteriore sinistro
APC Smart-UPS SC 1500 VA, 230 V, 2U, montaggio in rack/tower Anteriore destro
APC Smart-UPS SC 1500 VA, 230 V, 2U, montaggio in rack/tower Anteriore destro
APC Smart-UPS SC 1500 VA, 230 V, 2U, montaggio in rack/tower Anteriore frontale
APC Smart-UPS SC 1500 VA, 230 V, 2U, montaggio in rack/tower Anteriore frontale
APC Smart-UPS SC 1500 VA, 230 V, 2U, montaggio in rack/tower Back
APC Smart-UPS SC 1500 VA, 230 V, 2U, montaggio in rack/tower Back
  • Smart-UPS SC è un UPS entry level per dispositivi POS (point of sale) e apparati di rete a bassa potenza. Consultare la nota applicativa N. 147 in caso di utilizzo ...

  • Include: CD con software, CD documentazione, Guide di montaggio a rack, Cavo di controllo RS-232, Cavo USB, Manuale utente

Visualizza la panoramica sul prodotto

SC1500I Caratteristiche

Caratteristiche principali

Autonomia in base al carico W
Autonomia in base al carico
Inserisci qui il carico totale (potenza assorbita) di tutti i dispositivi da proteggere con l'UPS. In base al valore immesso viene stimata l'autonomia fornita durante un blackout totale. L'aggiunta dell'autonomia incrementa la disponibilità consentendo il funzionamento del sistema in caso di blackout prolungati senza che si spenga.

Il carico totale (potenza assorbita) inserito supera il valore massimo per questo prodotto (865W)

Inserisci il carico per visualizzare l'autonomia stimata

Capacità massima utilizzata
Capacità massima utilizzata
La percentuale massima della capacità UPS utilizzata per supportare il carico specificato.

Inserire il carico per vedere il valore calcolato della "capacità massima utilizzata"

Capacità di potenza in uscita
865 Watt / 1.5kVA
Altezza rack
2U
Connessioni di uscita
(4) IEC 60320 C13 (Backup batteria)
(2) IEC Jumpers (Backup batteria)
(4) IEC 320 C13 (Backup batteria)
Tensione di uscita nominale
230V
Tipo di connessione di ingresso
230V
Tipo di spina
IEC 60320 C14
Lunghezza cavo
1.8metri
APC Smart-UPS SC 1500 VA, 230 V, 2U, montaggio in rack/tower
Smart-UPS SC è un UPS entry level per dispositivi POS (point of sale) e apparati di rete a bassa potenza. Consultare la nota applicativa N. 147 in caso di utilizzo con server che presentano un fattore di potenza corretto attivo e/o alimentazioni ridondanti
Include: CD con software, CD documentazione, Guide di montaggio a rack, Cavo di controllo RS-232, Cavo USB, Manuale utente
  • Assistenza con accesso anteriore
    Semplifica l'installazione e la manutenzione del gruppo di continuità, riducendo al minimo i requisiti di spazio.
  • Metodi di montaggio multipli
    Consente la standardizzazione in base a un unico prodotto da utilizzare in ambienti diversi.
  • Convertibile rack/tower
    Protegge l'investimento iniziale effettuato nell'UPS in fase di migrazione dalla tipologia tower all'installazione a rack.
  • Connettività USB
    Possibilità di gestione dell'UPS attraverso la porta USB.

Smart-UPS Caratteristiche e vantaggi

Disponibilità

Riavvio automatico dei carichi dopo l'arresto dell'UPS
Avvia automaticamente gli apparati collegati al momento del ripristino dell'alimentazione di rete.
Carica delle batterie compensata in temperatura
Prolunga la durata delle batterie regolando la tensione di carica in base all'effettiva temperatura delle batterie.
Test automatico
L’autodiagnosi regolare della batteria permette di sapere per tempo quando una batteria deve essere sostituita.
Regolazione automatica della tensione (AVR) di tipo boost e trim
Fornisce una disponibilità superiore delle applicazioni correggendo le condizioni di bassa e alta tensione senza utilizzare la batteria.
Segnalazione di disconnessione delle batterie
Segnala l'impossibilità di una batteria di fornire alimentazione di emergenza.
Stabilizzazione dell'alimentazione
Protegge i carichi collegati contro sovratensioni, punte di tensione, fulmini e altri disturbi di natura elettrica.
Gestione intelligente delle batterie
Ottimizza la prestazioni, la durata e l’affidabilità della batteria attraverso un caricamento di precisione intelligente.

Adattabilità

Punti rettificabili di regolazione della tensione
Ottimizza la vita utile della batteria ampliando la tensione d’ingresso o limitando la regolazione della tensione di uscita.
Sensibilità regolabile alla tensione
Permette l’adattamento dell’UPS per ottenere prestazioni ottimali in ambienti di alimentazione specifici o applicazioni di generatori.

Facilità di manutenzione

Segnalazione di guasto delle batterie
Fornisce un'analisi tempestiva dei guasti delle batterie favorendo interventi tempestivi di manutenzione preventiva
Notifica di errore predittivo.
Consente un'analisi tempestiva dei guasti che garantisce una sostituzione tempestiva dei componenti.
Batterie sostituibili a caldo
Un’alimentazione continua, senza interruzioni, per proteggere il dispositivo mentre si sostituiscono le batterie.
Batterie sostituibili dall'utente
Aumenta la disponibilità consentendo a un utente esperto di eseguire aggiornamenti e sostituire le batteria riducendo la durata media delle riparazioni (MTTR)
Interruttori automatici risettabili
Consente il rapido recupero da eventi di sovraccarico

Sicurezza

Certificato dalle agenzie di sicurezza
Garantisce il test dei prodotti e la loro certificazione di sicurezza per il funzionamento con i carichi collegati e all'interno dell'ambiente del cliente.

Marketing features

Produttività più intelligente grazie alla personalizzazione in base alle proprie specifiche esigenze
L'interfaccia LCD intuitiva fornisce informazioni chiare e consente di configurare l'UPS in locale grazie ai tasti di navigazione di facile utilizzo. Oltre 15 differenti impostazioni programmabili, incluso il controllo di gruppi di prese commutate, consentono di scegliere le impostazioni, le soglie e le notifiche per qualunque applicazione.
Risparmiate tempo grazie alla semplicità e alla comodità dell'accesso remoto
Gestibile in rete tramite collegamento seriale, USB o Ethernet opzionale. Include il software Powerchute® Business Edition Software per monitoraggio e controllo, arresto in sicurezza del sistema operativo e funzionalità di gestione energetica estremamente innovative.
Totale compatibilità e affidabilità delle apparecchiature garantita da un'azienda leader
L'onda perfettamente sinusoidale in uscita è raccomandata dai produttori dei server che utilizzano alimentatori con correzione attiva del fattore di potenza (PFC). La verifica e l'approvazione di enti di sicurezza implica la possibilità di distribuire gli Smart-UPS con la garanzia di totale adempimento agli standard più rigorosi del settore.
Consente di evitare costosi problemi di alimentazione, garantendo disponibilità e sicurezza dei dati delle apparecchiature informatiche
Il condizionamento dell'alimentazione a livello di rete protegge dai picchi pericolosi e dai disturbi nocivi. La regolazione automatica della tensione a stato solido incrementa la tensione di ingresso insufficiente fino al 30% e taglia la tensione eccessiva fino al 12% senza ricorso alle batterie. Batterie di riserva affidabili che garantiscono l'alimentazione in caso di blackout e l'arresto in sicurezza dei sistemi
Low operating and maintenance costs with high efficiency, proven reliability and intelligent battery management
La modalità di funzionamento ecologica brevettata incrementa l'efficienza del 97%. Gli Smart-UPS sono i primi gruppi di continuità in rete dotati di certificazione Energy Star. La gestione intelligente delle batterie introdotta da APC ne ottimizza il rendimento e la durata grazie alla carica con compensazione della temperatura di precisione. L'indicatore dinamico della data di sostituzione delle batterie e i test automatici garantiscono l'affidabilità delle batterie e avvisano in anticipo gli operatori quando è necessario sostituirle. I moduli batteria comodi, facili da collegare e sostituibili a caldo consentono di sostituire le batterie senza interrompere l'alimentazione. Gli Smart-UPS, progettati e prodotti da APC da più di 23 anni, sono i gruppi di continuità di rete più affidabili disponibili sul mercato, con oltre 25 milioni di unità vendute.

Facilità di gestione

Connettività seriale
Permette la gestione dell’UPS attraverso una porta seriale.
Connettività USB
Possibilità di gestione dell'UPS attraverso la porta USB.
Indicatori di stato a LED
Comprensione rapida dello stato dell’unità e dell’alimentazione grazie agli indicatori visivi.
Gestibile via rete
Fornisce la gestione remota dell'alimentazione in rete attraverso la rete tramite Powerchute Business Edition.
Allarmi acustici
Controllo attivo indicante se l'unità è alimentata a batteria, se la carica della batteria è scarsa o se esistono condizioni di sovraccarico.

Distribuzione prodotti

Emirati Arabi Uniti, Afghanistan, Antigua e Barbuda, Albania, Armenia, Antille Olandesi, Angola, Austria, Australia, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Belgio, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bolivia, Botswana, Bielorussia, Repubblica democratica del Congo, Svizzera, Costa d'Avorio, Cile, Camerun, Cipro, Repubblica Ceca, Germania, Gibuti, Danimarca, Dominica, Algeria, Estonia, Egitto, Eritrea, Spagna, Etiopia, Finlandia, Figi, Francia, Gabon, Regno Unito, Grenada, Georgia, Ghana, Gambia, Guadalupa, Grecia, Hong Kong, Croazia, Ungheria, Indonesia, Irlanda, Israele, Iraq, Islanda, Italia, Giordania, Kenya, Cambogia, Saint Kitts e Nevis, Corea del Sud, Kuwait, Kazakhstan, Libano, Sainte Lucia, Liberia, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Marocco, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Malawi, Malaysia, Mozambico, Namibia, Nigeria, Paesi Bassi, Norvegia, Nuova Zelanda, Oman, Filippine, Pakistan, Polonia, Portogallo, Paraguay, Romania, Russia, Ruanda, Arabia Saudita, Svezia, Singapore, Slovenia, Slovacchia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Togo, Thailandia, Tagikistan, Turkmenistan, Tanzania, Ucraina, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, Saint Vincent e Grenadine, Yemen, Sudafrica, Zambia, Zimbabwe

Uscita

Potenza massima configurabile (watt)
865 Watt / 1.5kVA
Distorsione tensione di uscita
Meno del 5% del fondo scala
Frequenza in uscita (sincronizzata con l''alimentazione di rete)
47 - 53 Hz Per 50 Hz nominali Sync alla rete, 57 - 63 Hz Per 60 Hz nominali Sync alla rete
Topologia
Line interactive
Tipo forma d'onda
Approsimazione a gradini ad una sinusoide
Corrente di uscita massima
12

Ingresso

Frequenza ingresso
50/60 Hz +/- 3 Hz Auto-sensing
Campo tensione di ingresso per funzionamento
175 - 297 Regolabile, 186 - 284V

Batterie e tempi di funzionamento

Tipo di batteria
Batteria piombo-acido
Tempo di ricarica tipico
8ora\e)
Batteria di ricambio
Durata prevista della batteria (anni)
3 - 5
Quantità RBC™
1
Potenza carica batterie (watt)
34 Watt
Capacità Volt-Amp-Ora Batteria
275

Comunicazioni & Gestione

Porta di interfaccia (s)
DB-9 RS-232
Quadro di comando
Display di stato a led con indicatori linea attiva, batteria attiva, batteria da sostituire e sovraccarico
Allarme udibile
Allarme con funzionamento a batteria, allarme batteria scarica distinto, allarme tono continuo in caso di sovraccarico

Protezione contro sovratensioni e Filtraggio

Classificazione dei picchi di energia
445Joule
Protezione delle linee dati
Protezione 10-100 Base-T/DSL/fax/modem RJ45
Filtraggio
Full time multi-pole noise filtering : 5% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Caratteristiche fisiche

Altezza massima
89mm, 8.9cm
Larghezza massima
432mm, 43.2cm
Profondità massima
463mm, 0.0cm
Peso senza imballaggio
21.36kg
Peso con imballaggio
24.55kg
Altezza imballaggio
254mm, 25.4cm
Larghezza imballaggio
610mm, 61.0cm
Profondità imballaggio
610mm, 61.0cm
Colore
Grigio
Unità cartone master
1.0
Unità per pallet
10.0

Condizioni ambientali

Operating Temperature
0 - 40 °C
Umidità relativa di funzionamento
0 - 95 %
Altezza di funzionamento
0 - 3048metri
Temperatura di immagazzinamento
-5 - 45 °C
Altezza di immagazzinamento
0 - 15240metri
Rumore percepibile a 1 metro dalla superficie dell'unità
45.0dBA
Dissipazione termica in linea
180.0BTU/h

Conformità

Certificazioni
C-Tick, CE, GOST, VDE
Garanzia standard
2 anni con riparazione o sostituzione

Offerta sostenibile Stato

PEP
Disponibile nella scheda Documentazione
EOLI
Disponibile nella scheda Documentazione

Opzioni

Servizi