APC Smart-UPS RT 10000 VA rack/tower 208 V
-
Protezione dell'alimentazione doppia conversione on-line per alte densità con tempo di autonomia scalabile
-
Include: CD con software, Rack mounting support rails, Cavo di controllo RS-232, Manuale utente, Scheda di gestione SNMP/Web
Batteria di ricambio
Batteria sostituibile dall'utente non disponibile
SURT10000RMXLT6U Caratteristiche
Caratteristiche principali
Autonomia in base al carico
Min-max
W
Autonomia in base al carico
Inserisci qui il carico totale (potenza assorbita) di tutti i dispositivi da proteggere con l'UPS. In base al valore immesso viene stimata l'autonomia fornita durante un blackout totale. L'aggiunta dell'autonomia incrementa la disponibilità consentendo il funzionamento del sistema in caso di blackout prolungati senza che si spenga.
—
Il carico totale (potenza assorbita) inserito supera il valore massimo per questo prodotto (8000 W)
Inserisci il carico per visualizzare l'autonomia stimata
Il carico totale (potenza assorbita) inserito è inferiore al valore minimo per questo prodotto (
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
8.0kWatt
/ 10.0kVA
Altezza rack
6U
Connessioni di uscita
(2)
NEMA L6-30R
(Backup batteria)
(2)
NEMA L6-20R
(Backup batteria)
Tensione di uscita nominale
208V
Tipo di connessione di ingresso
208V
Tipo di spina
Hard wire 3-wire (2P + E)
APC Smart-UPS RT 10000 VA rack/tower 208 V
Protezione dell'alimentazione doppia conversione on-line per alte densità con tempo di autonomia scalabile
Include: CD con software, Rack mounting support rails, Cavo di controllo RS-232, Manuale utente, Scheda di gestione SNMP/Web
Smart-UPS On-Line Caratteristiche e vantaggi
Adattabilità
Convertibile rack/tower
Protegge l'investimento iniziale effettuato nell'UPS in fase di migrazione dalla tipologia tower all'installazione a rack.
Batterie esterne di tipo "plug and play"
Garantisce alimentazione pulita e ininterrotta ai carichi in fase di ampliamento del tempo di autonomia dell'UPS.
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
Totale compatibilità e affidabilità delle apparecchiature garantita da un'azienda leader
L'onda perfettamente sinusoidale in uscita è raccomandata dai produttori dei server che utilizzano alimentatori con correzione attiva del fattore di potenza (PFC). La verifica e l'approvazione di enti di sicurezza implica la possibilità di distribuire gli Smart-UPS con la garanzia di totale adempimento agli standard più rigorosi del settore.
Costi di esercizio e manutenzione estremamente limitati, affidabilità collaudata e gestione razionale delle batterie.
La gestione intelligente delle batterie introdotta da APC ne ottimizza il rendimento e la durata grazie alla carica di precisione con compensazione della temperatura. I test automatici garantiscono l'affidabilità delle batterie e segnalano in anticipo agli operatori la necessità di sostituire le batterie. I moduli batteria sono comodi, facili da collegare e sostituibili a caldo, per cui consentono di cambiare le batterie senza staccare l'alimentazione.
Elimina costosi problemi di alimentazione, proteggendo dati e apparecchiature informatiche e salvaguardando la disponibilità.
Il condizionamento dell'alimentazione a livello di rete protegge dai picchi pericolosi e dai disturbi nocivi. L'architettura a doppia conversione consente la regolazione rigida della tensione e della frequenza, e in caso di problemi di alimentazione azzera i tempi di trasferimento alle batterie.
Accesso da remoto tramite rete per risparmiare tempo e semplificare gli interventi.
Gestibile in rete tramite collegamento seriale, USB o Ethernet opzionale. Include il software Powerchute® Network Shutdown per monitoraggio e controllo, arresto in sicurezza del sistema operativi e funzionalità di gestione energetica estremamente innovative.
Protezione
Compatibile con generatore
Garantisce alimentazione pulita e ininterrotta agli apparati protetti quando è in uso un generatore.
Regolazione frequenza e tensione
Fornisce una disponibilità superiore delle applicazioni correggendo le condizioni inadeguate di frequenza e di tensione senza utilizzare la batteria.
Possibilità di avvio a freddo
Fornisce un’alimentazione temporanea a batteria in assenza di altre fonti.
Interruttore automatico resettabile
Facilità di ripristino dell'alimentazione dopo un sovraccarico senza necessità di sostitutire fusibili.
Certificato dalle agenzie di sicurezza
Garantisce il test dei prodotti e la loro certificazione di sicurezza per il funzionamento con i carichi collegati e all'interno dell'ambiente del cliente.
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
Aumenta la disponibilità consentendo a un utente esperto di eseguire aggiornamenti e sostituire le batteria riducendo la durata media delle riparazioni (MTTR)
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
Anguilla, Antille Olandesi, Aruba, Barbados, Bermuda, Bahamas, Belize, Canada, Svizzera, Colombia, Costa Rica, Repubblica Dominicana, Ecuador, Grecia, Guatemala, Guyana, Honduras, Croazia, Haiti, Italia, Giamaica, Corea del Sud, Isole Cayman, Sainte Lucia, Mauritania, Messico, Nicaragua, Panama, Puerto Rico, Slovenia, El Salvador, Isole Turks e Caicos, Trinidad e Tobago, Stati Uniti, Venezuela, Isole Vergini (USA), Mayotta
Specifiche tecniche
Uscita
Potenza massima configurabile (watt)
8.0kWatt
/ 10.0kVA
Nota della tensione di uscita
Configurabile per tensione nominale in uscita 208 e 240 V
Efficiency at full load
92.0 %
Distorsione tensione di uscita
Meno del 3%
Frequenza in uscita (sincronizzata con l''alimentazione di rete)
50/60 Hz +/- 3 Hz regolabili dall’utente +/- 0,1 Sync alla rete
Altre tensioni di uscita
240
Fattore di cresta del carico
3:1
Topologia
Double conversion online
Tipo forma d'onda
Uscita sinusoidale
Bypass
Internal bypass (automatic and manual)
Ingresso
Frequenza ingresso
+/- 5 Hz Auto-sensing
Campo tensione di ingresso per funzionamento
160 - 280V
Efficiency at full load
92.0 %
Distorsione armonica totale di ingresso
Meno del 7% a pieno carico
Altre tensioni di ingresso
240
Batterie e tempi di funzionamento
Tipo di batteria
Batteria piombo-acido
Batterie preinstallate
4
Tempo di ricarica tipico
2.2ora\e)
Durata prevista della batteria (anni)
3 - 5
Quantità RBC
2
Potenza carica batterie (watt)
869 Watt
Extendable Run Time
1
Autonomia
Comunicazioni & Gestione
Porta di interfaccia (s)
DB-9 RS-232, RJ-45 10/100 Base-T, Smart-Slot
Schede SmartSlot™ preinstallate
Quadro di comando
Display di stato a led con grafici a barre per carico e batterie e indicatori linea attiva, batteria attiva, batteria da sostituire, sovraccarico e bypass
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
1265Joule
Filtraggio
Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449
Caratteristiche fisiche
Altezza massima
263mm, 26.3cm
Larghezza massima
432mm, 43.2cm
Profondità massima
736mm, 73.6cm
Peso senza imballaggio
110.91kg
Peso con imballaggio
129.09kg
Altezza imballaggio
552mm, 55.2cm
Larghezza imballaggio
597mm, 59.7cm
Profondità imballaggio
991mm, 99.1cm
Colore
Nero
Unità per pallet
2.0
Condizioni ambientali
Operating Temperature
0 - 40 °C
Umidità relativa di funzionamento
0 - 95 (Non-condensing) %
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
55.0dBA
Dissipazione termica in linea
2216.0BTU/h
Protection Class
IP20
Conformità
Certificazioni
CSA, FCC Parte 15 classe A, OSHPD, UL 1778