I nostri marchi

APC Smart-UPS DP 6KVA 230V

APC Smart-UPS DP 6KVA 230V Anteriore sinistro
APC Smart-UPS DP 6KVA 230V Anteriore sinistro
APC Smart-UPS DP 6KVA 230V Anteriore sinistro
APC Smart-UPS DP 6KVA 230V Anteriore sinistro
APC Smart-UPS DP 6KVA 230V Anteriore sinistro
APC Smart-UPS DP 6KVA 230V Anteriore destro
APC Smart-UPS DP 6KVA 230V Back
APC Smart-UPS DP 6KVA 230V Back
APC Smart-UPS DP 6KVA 230V Miscellaneous
APC Smart-UPS DP 6KVA 230V Miscellaneous
APC Smart-UPS DP 6KVA 230V Anteriore sinistro
APC Smart-UPS DP 6KVA 230V Anteriore sinistro
APC Smart-UPS DP 6KVA 230V Anteriore sinistro
APC Smart-UPS DP 6KVA 230V Anteriore destro
APC Smart-UPS DP 6KVA 230V Back
APC Smart-UPS DP 6KVA 230V Back
APC Smart-UPS DP 6KVA 230V Miscellaneous
APC Smart-UPS DP 6KVA 230V Miscellaneous
  • Performance power protection for centralized servers, midrange systems and business critical servers

  • Include: CD con software, Cavo di controllo RS-232, User Manual

Visualizza la panoramica sul prodotto
Batteria di ricambio
Batteria sostituibile dall'utente non disponibile

SUDP6000I Caratteristiche

Caratteristiche principali

Autonomia in base al carico
Min-max
W
Autonomia in base al carico
Inserisci qui il carico totale (potenza assorbita) di tutti i dispositivi da proteggere con l'UPS. In base al valore immesso viene stimata l'autonomia fornita durante un blackout totale. L'aggiunta dell'autonomia incrementa la disponibilità consentendo il funzionamento del sistema in caso di blackout prolungati senza che si spenga.

Il carico totale (potenza assorbita) inserito supera il valore massimo per questo prodotto (6000 W)

Inserisci il carico per visualizzare l'autonomia stimata

Il carico totale (potenza assorbita) inserito è inferiore al valore minimo per questo prodotto ( W) ({} W)

Capacità massima utilizzata
Capacità massima utilizzata
La percentuale massima della capacità UPS utilizzata per supportare il carico specificato.

Inserire il carico per vedere il valore calcolato della "capacità massima utilizzata"

Capacità di potenza in uscita
6.0kWatt / 6.0kVA
Connessioni di uscita
(1) Hard Wire 3-wire (H N + G) (Backup batteria)
Tensione di uscita nominale
230V
Tipo di connessione di ingresso
230V
Tipo di spina
Hard Wire 3-wire
APC Smart-UPS DP 6KVA 230V
Performance power protection for centralized servers, midrange systems and business critical servers
Include: CD con software, Cavo di controllo RS-232, User Manual

Smart-UPS DP Caratteristiche e vantaggi

Disponibilità

Bypass automatico incorporato
Garantisce alimentazione ininterrotta ai carichi anche in caso di guasto dei componenti elettronici o di una condizione di sovraccarico
Test automatico
Le prove bisettimanali di tutti i componenti interni, inclusa la batteria, assicurano che l'UPS sia sempre pronto a intervenire in caso di bisogno.
Autonomia più lunga
Soddisfano esigenze di autonomia prolungata.

Economia

Protezione ambientale
La bolletta mensile più ridotta di consumo elettrico è la prova lampante del risparmio energetico consentito da questo prodotto, con conseguente diminuzione dell'inquinamento grazie al minor consumo energetico e alla riduzione delle emissioni di CO2 dalla centrale elettrica. In caso di incendio, non vengono liberati gas alogeni. Tutti i sistemi SUDP sono fabbricati quasi interamente con materiale riciclabile, senza contare che anche l'imballaggio è composto da materiale riciclabile per ridurre il consumo di materie prime ed ha ottenuto la certificazione ISO14000 .
Progettato e prodotto con la certificazione ISO9001/ISO14001
La soluzione APC è conforme alle norme di controllo qualità ISO 9001 e alle norme ambientali ISO 14001.
Input Power Factor Correction
Lato ingresso, questo prodotto ha un fattore di potenza corretto sempre equivalente a 1, a prescindere dal carico e dalla tensione di rete. Un fattore di potenza di 1 minimizza i costi di installazione consentendo l'uso di cavi e fusibili più piccoli.
Full rated output available in KW
Lo Smart-UPS DP è classificato in potenza reale; ciò significa che 10 kVA equivalgono a 10 kW di uscita quando si supporta un carico con fattore di potenza corretto.

Facilità di gestione

SmartSlot incorporato
Questi prodotti sono dotati di uno SmartSlot integrato che consente di implementare varie schede accessorie per personalizzare e migliorare la gestione dello Smart-UPS. Gli accessori opzionali consentono di riavviare a distanza i singoli dispositivi, monitorare temperatura e umidità e utilizzare i sistemi EPO (Emergency Power-Off) (l'opzione SmartSlot non è disponibile sui modelli SU420NET/SU620NET)
Allarmi acustici
I cambiamenti dell'ambiente operativo e delle condizioni della batteria vengono segnalati da una serie di allarmi acustici. Alcuni allarmi sono configurabili via software e la maggior parte di loro può essere disattivata o ritardata per evitare allarmi intempestivi.
Out-of-Band Management
La scheda di gestione fuori banda funziona con un modem esterno per consentire la gestione fuori banda di Smart-UPS DP, per cui il cliente può riavviare a distanza un dispositivo bloccato tramite un collegamento modem fuori banda. Il cliente può verificare lo stato dell'UPS, diagnosticare problemi legati all'alimentazione e configurare le impostazioni degli UPS anche quando non è disponibile la comunicazione LAN. La scheda di gestione fuori banda può anche segnalare via teledrin un evento legato all'alimentazione.
Arresto sistemi multipli
APC propone una soluzione di protezione dell'alimentazione affidabile e centralizzata, facile da installare e da gestire. Quando un UPS APC protegge diversi sistemi di computer, la funzione di Multiple System Shutdown permette all'UPS di comunicare in modo affidabile con tutti i server collegati, consentendone lo spegnimento non presidiato in sicurezza in caso di una prolungata interruzione dell'alimentazione.
Gestione via Web
Questa tecnologia web permette agli amministratori di eseguire in PowerChute tutta una serie di compiti attraverso il sito web di APC, compresi la risoluzione di eventuali problemi e l'aggiornamento proattivo delle funzioni di gestione dell'alimentazione degli UPS. Fornisce all'utente un link ad APC per assistenza nelle operazioni di diagnosi, ordinazione o sostituzione di una batteria malfunzionante, propone informazioni sugli aggiornamenti e aiuta l'utente nella registrazione della garanzia (queste funzioni non sono disponibili sui modelli SU420NET/620NET).
Software
PowerChute Business Edition, software di gestione a livello dipartimentale, consente ai responsabili informatici di effettuare un arresto automatico dei sistemi e di gestire gli UPS legati a server e workstation.

Affidabilità

Tecnologia conversione delta on-line
Prestazioni superiori in termini di filtraggio, affidabilità ed efficienza rispetto alle unità UPS On-Line Double Conversion.
Gestione intelligente delle batterie
Il controller è dotato di sistema di monitoraggio e carica della batteria compensata in temperatura. Questo assicura il controllo della capacità della batteria a intervalli ciclici e la carica in condizioni ottimizzate. Il risultato è una maggiore affidabilità del sistema e una più lunga durata della batteria.
Full rated output available in KW
Fornisce il 25% di potenza reale in più per i carichi mission critical. Negli ultimi tempi sono aumentati i valori nominali dei fattori di potenza dell'alimentazione, per cui all'UPS viene chiesto in misura sempre maggiore di fornire potenza reale. Gli UPS tradizionali hanno un fattore di potenza compreso tra 0,65 e 0,75 mentre Smart-UPS DP è predisposto per un fattore di potenza di 1, che equivale a una maggiore potenza reale disponibile per le proprie applicazioni mission critical.
Condizionamento linea di livello network
I filtri EMI/RFI full-time impediscono che i disturbi di linea provochino errori nei dati
Protezione dai fulmini e dai picchi
Quando misurate mediante i test ANSI/IEEE 587 Categoria ''A" e "B", le prestazioni di soppressione degli Smart-UPS di APC sono superiori a praticamente tutti i soppressori di picchi separati.

Distribuzione prodotti

Emirati Arabi Uniti, Antigua e Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Antille Olandesi, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Barbados, Belgio, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Bolivia, Brasile, Bahamas, Botswana, Bielorussia, Belize, Repubblica democratica del Congo, Svizzera, Costa d'Avorio, Cile, Camerun, Colombia, Costa Rica, Cipro, Repubblica Ceca, Germania, Gibuti, Danimarca, Dominica, Repubblica Dominicana, Algeria, Ecuador, Estonia, Egitto, Eritrea, Spagna, Etiopia, Finlandia, Francia, Gabon, Regno Unito, Grenada, Georgia, Guayana Francese, Ghana, Gambia, Guadalupa, Grecia, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croazia, Haiti, Ungheria, Indonesia, Irlanda, Israele, Iraq, Islanda, Italia, Giamaica, Giordania, Kenya, Cambogia, Saint Kitts e Nevis, Kuwait, Isole Cayman, Kazakhstan, Libano, Sainte Lucia, Liberia, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Marocco, Madagascar, Macedonia, Mali, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Maurizio, Malawi, Messico, Malaysia, Mozambico, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Paesi Bassi, Norvegia, Nuova Zelanda, Oman, Panama, Perù, Filippine, Pakistan, Polonia, Puerto Rico, Portogallo, Paraguay, Reunion, Romania, Russia, Ruanda, Arabia Saudita, Svezia, Singapore, Slovenia, Slovacchia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Isole Turks e Caicos, Togo, Thailandia, Tagikistan, Turkmenistan, Turchia, Trinidad e Tobago, Tanzania, Ucraina, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, Saint Vincent e Grenadine, Venezuela, Isole Vergini (USA), XF, Yemen, Mayotta, Sudafrica, Zambia, Zimbabwe

Uscita

Potenza massima configurabile (watt)
6.0kWatt / 6.0kVA
Nota della tensione di uscita
Configurabile per tensione nominale in uscita a 220:230 o 240 V
Efficiency at full load
95.0 %
Distorsione tensione di uscita
Meno del 5% a pieno carico
Frequenza in uscita (sincronizzata con l''alimentazione di rete)
47 - 53 Hz per 50 Hz nominali
Frequenza in uscita (non sincronizzata)
50
Fattore di cresta del carico
up to 5 : 1
Tipo forma d'onda
Uscita sinusoidale
Bypass
Bypass interno (automatico e manuale), Bypass esterno opzionale

Ingresso

Frequenza ingresso
+/- 3 Hz
Campo tensione di ingresso per funzionamento
195 - 253V
Numero di cavi di alimentazione
1
Efficiency at full load
95.0 %
Fattore di potenza di ingresso a pieno carico
1.0

Batterie e tempi di funzionamento

Tipo di batteria
Batteria piombo-acido sigillata, senza manutenzione, con elettrolito in sospensione, a prova di perdite
Tempo di ricarica tipico
3.5ora\e)
Durata prevista della batteria (anni)
3 - 5
Quantità RBC™
1
Potenza carica batterie (watt)
897 Watt
Extendable Run Time
1

Comunicazioni & Gestione

Porta di interfaccia (s)
DB-9 RS-232, SmartSlot
Quadro di comando
LED status display with load and battery bar-graphs and On Line : On Battery : Replace Battery : and Overload Indicators
Allarme udibile
Allarme con funzionamento a batteria, allarme batteria scarica distinto
Emergency Power Off (EPO)
Available SmartSlot™ Interface Quantity
1

Caratteristiche fisiche

Altezza massima
650mm, 65.0cm
Larghezza massima
315mm, 31.5cm
Profondità massima
610mm, 61.0cm
Peso senza imballaggio
138.18kg
Peso con imballaggio
152.0kg
Altezza imballaggio
876mm, 87.6cm
Larghezza imballaggio
457mm, 45.7cm
Profondità imballaggio
775mm, 77.5cm
Colore
Beige
Unità per pallet
1.0

Condizioni ambientali

Operating Temperature
0 - 40 °C
Umidità relativa di funzionamento
0 - 95 %
Altezza di funzionamento
0-3000metri
Temperatura di immagazzinamento
-15 - 45 °C
Umidità relativa di immagazzinamento
0 - 95 %
Altezza di immagazzinamento
0-15000metri
Rumore percepibile a 1 metro dalla superficie dell'unità
45.0dBA
Dissipazione termica in linea
1023.0BTU/h

Conformità

Certificazioni
C-tick, "CE", EN 50091-1, EN 50091-2, VDE
Garanzia standard
2 anni con riparazione o sostituzione, garanzie onsite opzionali disponibili, estensioni di garanzia opzionali disponibili

Opzioni

Servizi