APC Smart-UPS 750 VA, USB e seriale, RM, 1U, 120 V

APC Smart-UPS 750 VA, USB e seriale, RM, 1U, 120 V Anteriore sinistro
APC Smart-UPS 750 VA, USB e seriale, RM, 1U, 120 V Anteriore sinistro
APC Smart-UPS 750 VA, USB e seriale, RM, 1U, 120 V Anteriore sinistro
APC Smart-UPS 750 VA, USB e seriale, RM, 1U, 120 V Anteriore sinistro
APC Smart-UPS 750 VA, USB e seriale, RM, 1U, 120 V Anteriore sinistro
APC Smart-UPS 750 VA, USB e seriale, RM, 1U, 120 V Anteriore sinistro
APC Smart-UPS 750 VA, USB e seriale, RM, 1U, 120 V Anteriore destro
APC Smart-UPS 750 VA, USB e seriale, RM, 1U, 120 V Back
APC Smart-UPS 750 VA, USB e seriale, RM, 1U, 120 V Miscellaneous
APC Smart-UPS 750 VA, USB e seriale, RM, 1U, 120 V Miscellaneous
APC Smart-UPS 750 VA, USB e seriale, RM, 1U, 120 V Miscellaneous
APC Smart-UPS 750 VA, USB e seriale, RM, 1U, 120 V Miscellaneous
APC Smart-UPS 750 VA, USB e seriale, RM, 1U, 120 V Anteriore sinistro
APC Smart-UPS 750 VA, USB e seriale, RM, 1U, 120 V Anteriore sinistro
APC Smart-UPS 750 VA, USB e seriale, RM, 1U, 120 V Anteriore sinistro
APC Smart-UPS 750 VA, USB e seriale, RM, 1U, 120 V Anteriore sinistro
APC Smart-UPS 750 VA, USB e seriale, RM, 1U, 120 V Anteriore destro
APC Smart-UPS 750 VA, USB e seriale, RM, 1U, 120 V Back
APC Smart-UPS 750 VA, USB e seriale, RM, 1U, 120 V Miscellaneous
APC Smart-UPS 750 VA, USB e seriale, RM, 1U, 120 V Miscellaneous
APC Smart-UPS 750 VA, USB e seriale, RM, 1U, 120 V Miscellaneous
APC Smart-UPS 750 VA, USB e seriale, RM, 1U, 120 V Miscellaneous
Green Premium™
RoHS
  • Protezione intelligente ed efficiente dell'alimentazione di rete con runtime scalabile. Ideale per server, POS, apparecchiature medicali e dispositivi di rete.

  • Include: CD con software, Guide di montaggio a rack, Rack mounting support rails, Cavo di controllo RS-232, Cavo USB, Manuale utente

Visualizza la panoramica sul prodotto

SUA750RM1U Caratteristiche

Caratteristiche principali

Autonomia in base al carico W
Autonomia in base al carico
Inserisci qui il carico totale (potenza assorbita) di tutti i dispositivi da proteggere con l'UPS. In base al valore immesso viene stimata l'autonomia fornita durante un blackout totale. L'aggiunta dell'autonomia incrementa la disponibilità consentendo il funzionamento del sistema in caso di blackout prolungati senza che si spenga.

Il carico totale (potenza assorbita) inserito supera il valore massimo per questo prodotto (480W)

Inserisci il carico per visualizzare l'autonomia stimata

Capacità massima utilizzata
Capacità massima utilizzata
La percentuale massima della capacità UPS utilizzata per supportare il carico specificato.

Inserire il carico per vedere il valore calcolato della "capacità massima utilizzata"

Capacità di potenza in uscita
480 Watt / 750VA
Altezza rack
1U
Connessioni di uscita
(4) NEMA 5-15R (Backup batteria)
Tensione di uscita nominale
120V
Tipo di connessione di ingresso
120V
Tipo di spina
NEMA 5-15P
Lunghezza cavo
2.4metri
APC Smart-UPS 750 VA, USB e seriale, RM, 1U, 120 V
Protezione intelligente ed efficiente dell'alimentazione di rete con runtime scalabile. Ideale per server, POS, apparecchiature medicali e dispositivi di rete.
Include: CD con software, Guide di montaggio a rack, Rack mounting support rails, Cavo di controllo RS-232, Cavo USB, Manuale utente
  • Assistenza con accesso anteriore
    Semplifica l'installazione e la manutenzione del gruppo di continuità, riducendo al minimo i requisiti di spazio.
  • Connettività USB
    La compatibilità e la connettività USB garantiscono un'installazione rapida e semplice del software gratuito PowerChute Personal Edition Software.

Smart-UPS Caratteristiche e vantaggi

Facilità di manutenzione

Batterie sostituibili dall'utente
Aumenta la disponibilità consentendo a un utente esperto di eseguire aggiornamenti e sostituire le batteria riducendo la durata media delle riparazioni (MTTR)
Notifica di errore predittivo.
Consente un'analisi tempestiva dei guasti che garantisce una sostituzione tempestiva dei componenti.
Interruttori automatici risettabili
Consente il rapido recupero da eventi di sovraccarico
Segnalazione di guasto delle batterie
Fornisce un'analisi tempestiva dei guasti delle batterie favorendo interventi tempestivi di manutenzione preventiva
Batterie sostituibili a caldo
Un’alimentazione continua, senza interruzioni, per proteggere il dispositivo mentre si sostituiscono le batterie.

Sicurezza

Certificato dalle agenzie di sicurezza
Garantisce il test dei prodotti e la loro certificazione di sicurezza per il funzionamento con i carichi collegati e all'interno dell'ambiente del cliente.

Marketing features

Low operating and maintenance costs with high efficiency, proven reliability and intelligent battery management
La modalità di funzionamento ecologica brevettata incrementa l'efficienza del 97%. Gli Smart-UPS sono i primi gruppi di continuità in rete dotati di certificazione Energy Star. La gestione intelligente delle batterie introdotta da APC ne ottimizza il rendimento e la durata grazie alla carica con compensazione della temperatura di precisione. L'indicatore dinamico della data di sostituzione delle batterie e i test automatici garantiscono l'affidabilità delle batterie e avvisano in anticipo gli operatori quando è necessario sostituirle. I moduli batteria comodi, facili da collegare e sostituibili a caldo consentono di sostituire le batterie senza interrompere l'alimentazione. Gli Smart-UPS, progettati e prodotti da APC da più di 23 anni, sono i gruppi di continuità di rete più affidabili disponibili sul mercato, con oltre 25 milioni di unità vendute.
Totale compatibilità e affidabilità delle apparecchiature garantita da un'azienda leader
L'onda perfettamente sinusoidale in uscita è raccomandata dai produttori dei server che utilizzano alimentatori con correzione attiva del fattore di potenza (PFC). La verifica e l'approvazione di enti di sicurezza implica la possibilità di distribuire gli Smart-UPS con la garanzia di totale adempimento agli standard più rigorosi del settore.
Risparmiate tempo grazie alla semplicità e alla comodità dell'accesso remoto
Gestibile in rete tramite collegamento seriale, USB o Ethernet opzionale. Include il software Powerchute® Business Edition Software per monitoraggio e controllo, arresto in sicurezza del sistema operativo e funzionalità di gestione energetica estremamente innovative.
Produttività più intelligente grazie alla personalizzazione in base alle proprie specifiche esigenze
L'interfaccia LCD intuitiva fornisce informazioni chiare e consente di configurare l'UPS in locale grazie ai tasti di navigazione di facile utilizzo. Oltre 15 differenti impostazioni programmabili, incluso il controllo di gruppi di prese commutate, consentono di scegliere le impostazioni, le soglie e le notifiche per qualunque applicazione.
Consente di evitare costosi problemi di alimentazione, garantendo disponibilità e sicurezza dei dati delle apparecchiature informatiche
Il condizionamento dell'alimentazione a livello di rete protegge dai picchi pericolosi e dai disturbi nocivi. La regolazione automatica della tensione a stato solido incrementa la tensione di ingresso insufficiente fino al 30% e taglia la tensione eccessiva fino al 12% senza ricorso alle batterie. Batterie di riserva affidabili che garantiscono l'alimentazione in caso di blackout e l'arresto in sicurezza dei sistemi

Facilità di gestione

Gestibile via rete
Fornisce la gestione remota dell'alimentazione in rete attraverso la rete tramite Powerchute Business Edition.
Connettività seriale
Permette la gestione dell’UPS attraverso una porta seriale.
Indicatori di stato a LED
Comprensione rapida dello stato dell’unità e dell’alimentazione grazie agli indicatori visivi.
Connettività USB
Possibilità di gestione dell'UPS attraverso la porta USB.
Allarmi acustici
Controllo attivo indicante se l'unità è alimentata a batteria, se la carica della batteria è scarsa o se esistono condizioni di sovraccarico.

Disponibilità

Gestione intelligente delle batterie
Ottimizza la prestazioni, la durata e l’affidabilità della batteria attraverso un caricamento di precisione intelligente.
Stabilizzazione dell'alimentazione
Protegge i carichi collegati contro sovratensioni, punte di tensione, fulmini e altri disturbi di natura elettrica.
Regolazione automatica della tensione (AVR) di tipo boost e trim
Fornisce una disponibilità superiore delle applicazioni correggendo le condizioni di bassa e alta tensione senza utilizzare la batteria.
Segnalazione di disconnessione delle batterie
Segnala l'impossibilità di una batteria di fornire alimentazione di emergenza.
Riavvio automatico dei carichi dopo l'arresto dell'UPS
Avvia automaticamente gli apparati collegati al momento del ripristino dell'alimentazione di rete.
Test automatico
L’autodiagnosi regolare della batteria permette di sapere per tempo quando una batteria deve essere sostituita.
Carica delle batterie compensata in temperatura
Prolunga la durata delle batterie regolando la tensione di carica in base all'effettiva temperatura delle batterie.

Adattabilità

Sensibilità regolabile alla tensione
Permette l’adattamento dell’UPS per ottenere prestazioni ottimali in ambienti di alimentazione specifici o applicazioni di generatori.
Punti rettificabili di regolazione della tensione
Ottimizza la vita utile della batteria ampliando la tensione d’ingresso o limitando la regolazione della tensione di uscita.

Distribuzione prodotti

Antigua e Barbuda, Antille Olandesi, Aruba, Barbados, Belgio, Bermuda, Bahamas, Belize, Canada, Svizzera, Costa Rica, Repubblica Ceca, Repubblica Dominicana, Ecuador, Guatemala, Guyana, Honduras, Haiti, Corea del Sud, Isole Cayman, Messico, Nicaragua, Panama, Puerto Rico, Paraguay, Arabia Saudita, Slovenia, Slovacchia, El Salvador, Isole Turks e Caicos, Trinidad e Tobago, Stati Uniti, Isole Vergini (USA)

Uscita

Potenza massima configurabile (watt)
480 Watt / 750VA
Distorsione tensione di uscita
Meno del 5%
Frequenza in uscita (sincronizzata con l''alimentazione di rete)
50/60 Hz +/- 3 Hz Sync alla rete
Topologia
Line interactive
Tipo forma d'onda
Uscita sinusoidale

Ingresso

Frequenza ingresso
50/60 Hz +/- 3 Hz Auto-sensing
Campo tensione di ingresso per funzionamento
75 - 154 Regolabile, 82 - 144V
Numero di cavi di alimentazione
1

Batterie e tempi di funzionamento

Tipo di batteria
Batteria piombo-acido
Tempo di ricarica tipico
2ora\e)
Batteria di ricambio
Durata prevista della batteria (anni)
4 - 6
Quantità RBC™
1
Potenza carica batterie (watt)
107 Watt

Comunicazioni & Gestione

Porta di interfaccia (s)
DB-9 RS-232, SmartSlot, USB
Quadro di comando
Display di stato a led con grafici a barre per carico e batterie e indicatori linea attiva, batteria attiva, batteria da sostituire e sovraccarico
Allarme udibile
Allarme con funzionamento a batteria, allarme batteria scarica distinto: ritardi configurabili
Emergency Power Off (EPO)
Opzionale
Available SmartSlot™ Interface Quantity
1

Protezione contro sovratensioni e Filtraggio

Classificazione dei picchi di energia
480Joule
Filtraggio
Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Caratteristiche fisiche

Altezza massima
44mm, 4.4cm
Larghezza massima
432mm, 43.2cm
Profondità massima
660mm, 66.0cm
Peso senza imballaggio
21.82kg
Peso con imballaggio
25.46kg
Altezza imballaggio
191mm, 19.1cm
Larghezza imballaggio
559mm, 55.9cm
Profondità imballaggio
775mm, 77.5cm
Colore
Nero
Unità per pallet
8.0

Condizioni ambientali

Operating Temperature
0 - 40 °C
Umidità relativa di funzionamento
0 - 95 %
Altezza di funzionamento
0 - 3048metri
Temperatura di immagazzinamento
-15 - 45 °C
Altezza di immagazzinamento
0 - 15240metri
Rumore percepibile a 1 metro dalla superficie dell'unità
55.0dBA
Dissipazione termica in linea
130.0BTU/h

Conformità

Certificazioni
FCC Parte 15 classe A, UL 1778
Politica di protezione dell'apparato
Intera durata : $150000
Garanzia standard
2 anni con riparazione o sostituzione

Offerta sostenibile Stato

RoHS
Conformità
PEP
Disponibile nella scheda Documentazione
EOLI
Disponibile nella scheda Documentazione
Proposition 65 Warning
Disponibile nella scheda Documentazione

Opzioni

Servizi