APC Smart-UPS 1500 VA, USB, 120 V, ambienti marittimi

APC Smart-UPS 1500 VA, USB,  120 V, ambienti marittimi Anteriore sinistro
APC Smart-UPS 1500 VA, USB,  120 V, ambienti marittimi Anteriore sinistro
APC Smart-UPS 1500 VA, USB,  120 V, ambienti marittimi Anteriore sinistro
APC Smart-UPS 1500 VA, USB,  120 V, ambienti marittimi Anteriore sinistro
APC Smart-UPS 1500 VA, USB,  120 V, ambienti marittimi Anteriore sinistro
APC Smart-UPS 1500 VA, USB,  120 V, ambienti marittimi Anteriore sinistro
APC Smart-UPS 1500 VA, USB,  120 V, ambienti marittimi Anteriore destro
APC Smart-UPS 1500 VA, USB,  120 V, ambienti marittimi Anteriore sinistro
APC Smart-UPS 1500 VA, USB,  120 V, ambienti marittimi Anteriore sinistro
APC Smart-UPS 1500 VA, USB,  120 V, ambienti marittimi Anteriore sinistro
APC Smart-UPS 1500 VA, USB,  120 V, ambienti marittimi Anteriore sinistro
APC Smart-UPS 1500 VA, USB,  120 V, ambienti marittimi Anteriore destro
Green Premium™
RoHS
  • High availability, ruggedized power protection for shipboard and other transportation applications.

  • Include: Cavo di controllo RS-232, Cavo USB, Manuale utente

Visualizza la panoramica sul prodotto

SUA1500X93 Caratteristiche

Caratteristiche principali

Autonomia in base al carico
Min-max
W
Autonomia in base al carico
Inserisci qui il carico totale (potenza assorbita) di tutti i dispositivi da proteggere con l'UPS. In base al valore immesso viene stimata l'autonomia fornita durante un blackout totale. L'aggiunta dell'autonomia incrementa la disponibilità consentendo il funzionamento del sistema in caso di blackout prolungati senza che si spenga.

Il carico totale (potenza assorbita) inserito supera il valore massimo per questo prodotto (980 W)

Inserisci il carico per visualizzare l'autonomia stimata

Il carico totale (potenza assorbita) inserito è inferiore al valore minimo per questo prodotto ( W) ({} W)

Capacità massima utilizzata
Capacità massima utilizzata
La percentuale massima della capacità UPS utilizzata per supportare il carico specificato.

Inserire il carico per vedere il valore calcolato della "capacità massima utilizzata"

Capacità di potenza in uscita
980 Watt / 1.44kVA
Connessioni di uscita
(8) NEMA 5-15R (Backup batteria)
Tensione di uscita nominale
120V
Tipo di connessione di ingresso
120V
Tipo di spina
NEMA 5-15P
Lunghezza cavo
1.8metri
APC Smart-UPS 1500 VA, USB, 120 V, ambienti marittimi
High availability, ruggedized power protection for shipboard and other transportation applications.
Include: Cavo di controllo RS-232, Cavo USB, Manuale utente

Marina Caratteristiche e vantaggi

Disponibilità

Onda sinusoidale pura in uscita sulla batteria
Simula l'alimentazione di rete per garantire il massimo grado di compatibilità per server con correzione del fattore di potenza ed apparati elettronici sofisticati.
Carica delle batterie compensata in temperatura
Prolunga la durata delle batterie regolando la tensione di carica in base all'effettiva temperatura delle batterie.
Test automatico
L’autodiagnosi regolare della batteria permette di sapere per tempo quando una batteria deve essere sostituita.
Stabilizzazione dell'alimentazione
Protegge i carichi collegati contro sovratensioni, punte di tensione, fulmini e altri disturbi di natura elettrica.
Riavvio automatico dei carichi dopo l'arresto dell'UPS
Avvia automaticamente gli apparati collegati al momento del ripristino dell'alimentazione di rete.

Facilità di gestione

Indicatori a LED
Fornisce dati di facile lettura sullo stato dell'alimentazione di rete, dell'UPS e della batteria
Connettività seriale
Permette la gestione dell’UPS attraverso una porta seriale.
Gestione intelligente delle batterie
Ottimizza la prestazioni, la durata e l’affidabilità della batteria attraverso un caricamento di precisione intelligente.
Intelligent Card Slot
Possibilità di personalizzare le funzionalità dell'UPS tramite le schede di gestione.

Facilità di manutenzione

Supporto tecnico
Il nostro personale specializzato di supporto tecnico è a disposizione per rispondere alle domande dei clienti, che possono lavorare con la massima tranquillità perché sicuri di ottenere l'assistenza necessaria nel momento in cui ne hanno bisogno.
Batterie sostituibili dall'utente
Aumenta la disponibilità consentendo a un utente esperto di eseguire aggiornamenti e sostituire le batteria riducendo la durata media delle riparazioni (MTTR)
Facile da installare
Il design innovativo consente un’installazione rapida e semplice per tutti.
Batterie sostituibili a caldo
Un’alimentazione continua, senza interruzioni, per proteggere il dispositivo mentre si sostituiscono le batterie.

Distribuzione prodotti

Antigua e Barbuda, Anguilla, Antille Olandesi, Argentina, Aruba, Barbados, Belgio, Bermuda, Bolivia, Brasile, Bahamas, Belize, Canada, Svizzera, Cile, Colombia, Costa Rica, Serbia e Montenegro, Repubblica Ceca, Germania, Dominica, Repubblica Dominicana, Ecuador, Spagna, Grenada, Grecia, Guatemala, Guyana, Honduras, Croazia, Haiti, Italia, Giamaica, Saint Kitts e Nevis, Corea del Sud, Isole Cayman, Sainte Lucia, Marocco, Messico, Nicaragua, Paesi Bassi, Panama, Perù, Puerto Rico, Paraguay, Slovenia, Slovacchia, El Salvador, Trinidad e Tobago, Taiwan, Stati Uniti, Uruguay, Saint Vincent e Grenadine, Venezuela, Isole Vergini (USA)

Uscita

Potenza massima configurabile (watt)
980 Watt / 1.44kVA
Distorsione tensione di uscita
Meno del 5%
Frequenza in uscita (sincronizzata con l''alimentazione di rete)
50/60 Hz +/- 3 Hz Sync alla rete
Topologia
Line interactive
Tipo forma d'onda
Uscita sinusoidale

Ingresso

Frequenza ingresso
+/- 3 Hz Auto-sensing
Campo tensione di ingresso per funzionamento
75 - 154 Regolabile, 82 - 144V
Numero di cavi di alimentazione
1

Batterie e tempi di funzionamento

Tipo di batteria
Batteria piombo-acido
Tempo di ricarica tipico
3ora\e)
Batteria di ricambio
Durata prevista della batteria (anni)
3 - 5
Quantità RBC™
1
Potenza carica batterie (watt)
136 Watt

Comunicazioni & Gestione

Porta di interfaccia (s)
DB-9 RS-232, USB
Quadro di comando
Display di stato a led con grafici a barre per carico e batterie e indicatori linea attiva, batteria attiva, batteria da sostituire e sovraccarico
Allarme udibile
Allarme con funzionamento a batteria, allarme batteria scarica distinto, allarme tono continuo in caso di sovraccarico

Protezione contro sovratensioni e Filtraggio

Classificazione dei picchi di energia
320Joule
Filtraggio
Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Caratteristiche fisiche

Altezza massima
216mm, 21.6cm
Larghezza massima
170mm, 17.0cm
Profondità massima
439mm, 43.9cm
Peso senza imballaggio
24.09kg
Peso con imballaggio
26.36kg
Altezza imballaggio
381mm, 38.1cm
Larghezza imballaggio
330mm, 33.0cm
Profondità imballaggio
584mm, 58.4cm
Colore
Nero
Unità per pallet
24.0

Condizioni ambientali

Operating Temperature
0 - 40 °C
Umidità relativa di funzionamento
0 - 95 %
Altezza di funzionamento
0 - 3048metri
Temperatura di immagazzinamento
-15 - 45 °C
Umidità relativa di immagazzinamento
0 - 95 %
Altezza di immagazzinamento
0 - 15240metri
Rumore percepibile a 1 metro dalla superficie dell'unità
45.0dBA
Dissipazione termica in linea
135.0BTU/h

Conformità

Certificazioni
CSA, Conformità TAA, UL 1778
Garanzia standard
2 anni con riparazione o sostituzione

Offerta sostenibile Stato

RoHS
Conformità
PEP
Disponibile nella scheda Documentazione
EOLI
Disponibile nella scheda Documentazione
Proposition 65 Warning
Disponibile nella scheda Documentazione

Opzioni

Servizi