I nostri marchi

APC Smart-UPS 1000, 230 V

Nessuna immagine del prodotto
Nessuna immagine del prodotto
  • Protezione intelligente ed efficiente dell'alimentazione di rete con runtime scalabile. Ideale per server, POS, apparecchiature medicali e dispositivi di rete.

  • Include: CD con software, Cavo di controllo RS-232, Manuale utente

Visualizza la panoramica sul prodotto

SU1000I Caratteristiche

Caratteristiche principali

Autonomia in base al carico
Min-max
W
Autonomia in base al carico
Inserisci qui il carico totale (potenza assorbita) di tutti i dispositivi da proteggere con l'UPS. In base al valore immesso viene stimata l'autonomia fornita durante un blackout totale. L'aggiunta dell'autonomia incrementa la disponibilità consentendo il funzionamento del sistema in caso di blackout prolungati senza che si spenga.

Il carico totale (potenza assorbita) inserito supera il valore massimo per questo prodotto (670 W)

Inserisci il carico per visualizzare l'autonomia stimata

Il carico totale (potenza assorbita) inserito è inferiore al valore minimo per questo prodotto ( W) ({} W)

Capacità massima utilizzata
Capacità massima utilizzata
La percentuale massima della capacità UPS utilizzata per supportare il carico specificato.

Inserire il carico per vedere il valore calcolato della "capacità massima utilizzata"

Capacità di potenza in uscita
670 Watt / 1.0kVA
Tensione di uscita nominale
230V
Tipo di connessione di ingresso
230V
Lunghezza cavo
1.8metri
APC Smart-UPS 1000, 230 V
Protezione intelligente ed efficiente dell'alimentazione di rete con runtime scalabile. Ideale per server, POS, apparecchiature medicali e dispositivi di rete.
Include: CD con software, Cavo di controllo RS-232, Manuale utente

Smart-UPS Caratteristiche e vantaggi

Facilità di manutenzione

Notifica di errore predittivo.
Consente un'analisi tempestiva dei guasti che garantisce una sostituzione tempestiva dei componenti.
Batterie sostituibili a caldo
Un’alimentazione continua, senza interruzioni, per proteggere il dispositivo mentre si sostituiscono le batterie.
Batterie sostituibili dall'utente
Aumenta la disponibilità consentendo a un utente esperto di eseguire aggiornamenti e sostituire le batteria riducendo la durata media delle riparazioni (MTTR)
Interruttori automatici risettabili
Consente il rapido recupero da eventi di sovraccarico
Segnalazione di guasto delle batterie
Fornisce un'analisi tempestiva dei guasti delle batterie favorendo interventi tempestivi di manutenzione preventiva

Disponibilità

Segnalazione di disconnessione delle batterie
Segnala l'impossibilità di una batteria di fornire alimentazione di emergenza.
Regolazione automatica della tensione (AVR) di tipo boost e trim
Fornisce una disponibilità superiore delle applicazioni correggendo le condizioni di bassa e alta tensione senza utilizzare la batteria.
Test automatico
L’autodiagnosi regolare della batteria permette di sapere per tempo quando una batteria deve essere sostituita.
Riavvio automatico dei carichi dopo l'arresto dell'UPS
Avvia automaticamente gli apparati collegati al momento del ripristino dell'alimentazione di rete.
Stabilizzazione dell'alimentazione
Protegge i carichi collegati contro sovratensioni, punte di tensione, fulmini e altri disturbi di natura elettrica.
Gestione intelligente delle batterie
Ottimizza la prestazioni, la durata e l’affidabilità della batteria attraverso un caricamento di precisione intelligente.
Carica delle batterie compensata in temperatura
Prolunga la durata delle batterie regolando la tensione di carica in base all'effettiva temperatura delle batterie.

Sicurezza

Certificato dalle agenzie di sicurezza
Garantisce il test dei prodotti e la loro certificazione di sicurezza per il funzionamento con i carichi collegati e all'interno dell'ambiente del cliente.

Adattabilità

Sensibilità regolabile alla tensione
Permette l’adattamento dell’UPS per ottenere prestazioni ottimali in ambienti di alimentazione specifici o applicazioni di generatori.
Punti rettificabili di regolazione della tensione
Ottimizza la vita utile della batteria ampliando la tensione d’ingresso o limitando la regolazione della tensione di uscita.

Caratteristiche marketing

Consente di evitare costosi problemi di alimentazione, garantendo disponibilità e sicurezza dei dati delle apparecchiature informatiche
Il condizionamento dell'alimentazione a livello di rete protegge dai picchi pericolosi e dai disturbi nocivi. La regolazione automatica della tensione a stato solido incrementa la tensione di ingresso insufficiente fino al 30% e taglia la tensione eccessiva fino al 12% senza ricorso alle batterie. Batterie di riserva affidabili che garantiscono l'alimentazione in caso di blackout e l'arresto in sicurezza dei sistemi
La tranquillità derivante dalla piena compatibilità delle apparecchiature e dall’affidabilità di un leader
L'onda perfettamente sinusoidale in uscita è raccomandata dai produttori dei server che utilizzano alimentatori con correzione attiva del fattore di potenza (PFC). La verifica e l'approvazione di enti di sicurezza implica la possibilità di distribuire gli Smart-UPS con la garanzia di totale adempimento agli standard più rigorosi del settore.
Low operating and maintenance costs with high efficiency, proven reliability and intelligent battery management
La modalità di funzionamento ecologica brevettata incrementa l'efficienza del 97%. Gli Smart-UPS sono i primi gruppi di continuità in rete dotati di certificazione Energy Star. La gestione intelligente delle batterie introdotta da APC ne ottimizza il rendimento e la durata grazie alla carica con compensazione della temperatura di precisione. L'indicatore dinamico della data di sostituzione delle batterie e i test automatici garantiscono l'affidabilità delle batterie e avvisano in anticipo gli operatori quando è necessario sostituirle. I moduli batteria comodi, facili da collegare e sostituibili a caldo consentono di sostituire le batterie senza interrompere l'alimentazione. Gli Smart-UPS, progettati e prodotti da APC da più di 23 anni, sono i gruppi di continuità di rete più affidabili disponibili sul mercato, con oltre 25 milioni di unità vendute.
Produttività più intelligente grazie alla personalizzazione in base alle proprie specifiche esigenze
L'interfaccia LCD intuitiva fornisce informazioni chiare e consente di configurare l'UPS in locale grazie ai tasti di navigazione di facile utilizzo. Oltre 15 differenti impostazioni programmabili, incluso il controllo di gruppi di prese commutate, consentono di scegliere le impostazioni, le soglie e le notifiche per qualunque applicazione.
Risparmiate tempo grazie alla semplicità e alla comodità dell'accesso remoto
Gestibile in rete tramite collegamento seriale, USB o Ethernet opzionale. Include il software Powerchute® Business Edition Software per monitoraggio e controllo, arresto in sicurezza del sistema operativo e funzionalità di gestione energetica estremamente innovative.

Facilità di gestione

Gestibile via rete
Fornisce la gestione remota dell'alimentazione in rete attraverso la rete tramite Powerchute Business Edition.
Indicatori di stato a LED
Comprensione rapida dello stato dell’unità e dell’alimentazione grazie agli indicatori visivi.
Connettività USB
Possibilità di gestione dell'UPS attraverso la porta USB.
Connettività seriale
Permette la gestione dell’UPS attraverso una porta seriale.
Allarmi acustici
Controllo attivo indicante se l'unità è alimentata a batteria, se la carica della batteria è scarsa o se esistono condizioni di sovraccarico.

Distribuzione prodotti

Emirati Arabi Uniti, Afghanistan, Antigua e Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Antille Olandesi, Angola, Austria, Australia, Aruba, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Barbados, Belgio, Burkina Faso, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Bolivia, Brasile, Bahamas, Botswana, Bielorussia, Belize, Repubblica democratica del Congo, Svizzera, Costa d'Avorio, Cile, Camerun, Costa Rica, Cipro, Repubblica Ceca, Germania, Gibuti, Danimarca, Dominica, Repubblica Dominicana, Algeria, Ecuador, Estonia, Egitto, Eritrea, Spagna, Etiopia, Finlandia, Figi, Francia, Gabon, Grenada, Georgia, Guayana Francese, Ghana, Gambia, Guadalupa, Grecia, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croazia, Haiti, Ungheria, Indonesia, Irlanda, Israele, India, Iraq, Islanda, Italia, Giamaica, Giordania, Giappone, Kenya, Saint Kitts e Nevis, Corea del Sud, Kuwait, Isole Cayman, Libano, Sainte Lucia, Liberia, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Madagascar, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Maurizio, Malawi, Messico, Malaysia, Mozambico, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Paesi Bassi, Norvegia, Nuova Zelanda, Oman, Panama, Perù, Filippine, Pakistan, Polonia, Puerto Rico, Portogallo, Paraguay, Reunion, Romania, Russia, Ruanda, Arabia Saudita, Svezia, Singapore, Slovenia, Slovacchia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Isole Turks e Caicos, Togo, Thailandia, Tagikistan, Turkmenistan, Turchia, Trinidad e Tobago, Taiwan, Tanzania, Ucraina, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, Saint Vincent e Grenadine, Venezuela, Isole Vergini (USA), Vietnam, Yemen, Mayotta, Sudafrica, Zambia, Zimbabwe

Uscita

Potenza massima configurabile (watt)
670 Watt / 1.0kVA
Distorsione tensione di uscita
Meno del 5% del fondo scala
Frequenza in uscita (sincronizzata con l''alimentazione di rete)
47 - 53 Hz Per 50 Hz nominali Sync alla rete, 57 - 63 Hz Per 60 Hz nominali Sync alla rete
Fattore di cresta del carico
Fino a 5 : 1
Topologia
Line interactive
Tipo forma d'onda
Uscita sinusoidale
Tempo di trasferimento
2 ms typical

Ingresso

Frequenza ingresso
+/- 3 Hz Auto-sensing
Numero di cavi di alimentazione
1

Batterie e tempi di funzionamento

Tipo di batteria
Batteria piombo-acido
Tempo di ricarica tipico
3ora\e)
Batteria di ricambio
Durata prevista della batteria (anni)
3 - 5
Quantità RBC™
1
Potenza carica batterie (watt)
88 Watt

Comunicazioni & Gestione

Porta di interfaccia (s)
DB-9 RS-232, SmartSlot
Quadro di comando
Display di stato a led con grafici a barre per carico e batterie e indicatori linea attiva, batteria attiva, batteria da sostituire e sovraccarico
Allarme udibile
Allarme con funzionamento a batteria, allarme batteria scarica distinto: ritardi configurabili
Emergency Power Off (EPO)
Opzionale
Available SmartSlot™ Interface Quantity
1

Protezione contro sovratensioni e Filtraggio

Classificazione dei picchi di energia
320Joule
Filtraggio
Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Caratteristiche fisiche

Altezza massima
216mm, 21.59cm
Larghezza massima
170mm, 17.02cm
Profondità massima
439mm, 43.94cm
Peso senza imballaggio
19.09kg
Peso con imballaggio
20.91kg
Colore
Beige

Condizioni ambientali

Operating Temperature
0 - 40 °C
Umidità relativa di funzionamento
0 - 95 %
Altezza di funzionamento
0 - 3048metri
Temperatura di immagazzinamento
-15 - 45 °C
Umidità relativa di immagazzinamento
0 - 95 %
Altezza di immagazzinamento
0 - 15240metri
Rumore percepibile a 1 metro dalla superficie dell'unità
41.0dBA
Dissipazione termica in linea
100.0BTU/h

Conformità

Certificazioni
CSA, FCC Parte 15 classe A, UL 1778
Politica di protezione dell'apparato
Vita utile: $ 25.000
Garanzia standard
2 anni con riparazione o sostituzione, garanzie onsite opzionali disponibili, estensioni di garanzia opzionali disponibili

Opzioni

Servizi