I nostri marchi

APC Silcon 480kW 400V UPS w/ Backfeed Protection Contactor and special regulator

APC Silcon 480kW 400V UPS w/ Backfeed Protection Contactor and special regulator Anteriore sinistro
APC Silcon 480kW 400V UPS w/ Backfeed Protection Contactor and special regulator Anteriore sinistro
APC Silcon 480kW 400V UPS w/ Backfeed Protection Contactor and special regulator Anteriore sinistro
APC Silcon 480kW 400V UPS w/ Backfeed Protection Contactor and special regulator Anteriore sinistro
  • Protezione dell'alimentazione trifase con prestazioni e rendimento di altissimo livello per impianti e sale CED.

  • Include: Guida di installazione, Scheda parallela, Scheda relè, Triple chassis for 3 SmartSlots, Manuale utente, Scheda di gestione SNMP/Web

Visualizza la panoramica sul prodotto

SL480KH-BPCX371 Caratteristiche

Caratteristiche principali

Autonomia in base al carico
Min-max
W
Autonomia in base al carico
Inserisci qui il carico totale (potenza assorbita) di tutti i dispositivi da proteggere con l'UPS. In base al valore immesso viene stimata l'autonomia fornita durante un blackout totale. L'aggiunta dell'autonomia incrementa la disponibilità consentendo il funzionamento del sistema in caso di blackout prolungati senza che si spenga.

Il carico totale (potenza assorbita) inserito supera il valore massimo per questo prodotto (480000 W)

Inserisci il carico per visualizzare l'autonomia stimata

Il carico totale (potenza assorbita) inserito è inferiore al valore minimo per questo prodotto ( W) ({} W)

Capacità massima utilizzata
Capacità massima utilizzata
La percentuale massima della capacità UPS utilizzata per supportare il carico specificato.

Inserire il carico per vedere il valore calcolato della "capacità massima utilizzata"

Capacità di potenza in uscita
480.0kWatt / 480.0kVA
Tensione di uscita nominale
230V, 400V 3PH
Tipo di connessione di ingresso
400V 3PH
Tipo di spina
Hard wire 4-wire (3P + N), Hard wire 4-wire (3P + PEN), Hard wire 5-wire (3P + N + E)
APC Silcon 480kW 400V UPS w/ Backfeed Protection Contactor and special regulator
Protezione dell'alimentazione trifase con prestazioni e rendimento di altissimo livello per impianti e sale CED.
Include: Guida di installazione, Scheda parallela, Scheda relè, Triple chassis for 3 SmartSlots, Manuale utente, Scheda di gestione SNMP/Web

Silcon Caratteristiche e vantaggi

Caratteristiche marketing

Input Power Factor Correction
Elimina la necessità di disporre di una unità esterna di rifasatura e abbatte i costi di installazione tramite l'uso di generatori e cablaggio di dimensioni inferiori.

Facilità di gestione

SmartSlot
Possibilità di personalizzare le funzionalità dell'UPS tramite le schede di gestione.
Display LCD
Display alfanumerico che visualizza parametri e allarmi di sistema.
Allarmi acustici
Controllo attivo indicante se l'unità è alimentata a batteria, se la carica della batteria è scarsa o se esistono condizioni di sovraccarico.
Gestibile via rete
Fornisce la gestione remota dell'alimentazione in rete attraverso la rete tramite Powerchute Business Edition.
Batterie esterne di facile gestione
Riduce l'esigenza del servizio di manutenzione preventiva tramite il monitoraggio dello stato e delle condizioni di funzionamento delle batterie esterne e del tempo di autonomia previsto.

Costo totale di gestione

Alimentazione con correzione del fattore di potenza: kVA = kW
Abbatte i costi eliminando la necessità di sovradimensionare l'UPS per i carichi con correzione del fattore di potenza (PFC).
Carica delle batterie compensata in temperatura
Prolunga la durata delle batterie regolando la tensione di carica in base all'effettiva temperatura delle batterie.
Correzione del fattore di potenza in ingresso
Riduce al minimo i costi di installazione consentendo l'utilizzo di generatori e cablaggi più piccoli.

Disponibilità

Caratteristica sovraccarico 200%
La Silcon Series di APC è in grado di alimentare un sovraccarico del 200% in condizioni di funzionamento normale per 60 secondi, per cui il sistema può gestire punte di corrente, picchi di carico improvvisi e guasti in uscita senza andare in bypass. Ne risulta un aumento della disponibilità.
Compatibile con generatore
Garantisce alimentazione pulita e ininterrotta agli apparati protetti quando è in uso un generatore.
Bypass interno automatico
Fornisce alimentazione di rete ai carichi collegati in caso di sovraccarico o guasto dell'UPS.
Possibilità di ulteriore potenza in parallelo
Aumenta la capacità di potenza totale utilizzando più gruppi di continuità contemporaneamente.
Gestione intelligente delle batterie
Ottimizza la prestazioni, la durata e l’affidabilità della batteria attraverso un caricamento di precisione intelligente.
Possibilità di ridondanza in parallelo
È possibile alimentare le apparecchiature collegate con più gruppi di continuità per incrementare la ridondanza del sistema

Protezione

Certificato dalle agenzie di sicurezza
Garantisce il test dei prodotti e la loro certificazione di sicurezza per il funzionamento con i carichi collegati e all'interno dell'ambiente del cliente.
Armadio munito di serratura
Impedisce l'accesso non autorizzato all'UPS.
Test automatico
L’autodiagnosi regolare della batteria permette di sapere per tempo quando una batteria deve essere sostituita.

Distribuzione prodotti

Emirati Arabi Uniti, Albania, Armenia, Angola, Austria, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Belgio, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Botswana, Bielorussia, Repubblica democratica del Congo, Svizzera, Costa d'Avorio, Camerun, Cipro, Repubblica Ceca, Germania, Gibuti, Danimarca, Algeria, Estonia, Egitto, Eritrea, Spagna, Etiopia, Finlandia, Francia, Gabon, Regno Unito, Georgia, Guayana Francese, Ghana, Gambia, Guadalupa, Grecia, Croazia, Ungheria, Irlanda, Israele, Iraq, Islanda, Italia, Giordania, Kenya, Cambogia, Kuwait, Libano, Liberia, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Marocco, Madagascar, Macedonia, Mali, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Maurizio, Malawi, Mozambico, Namibia, Nigeria, Paesi Bassi, Norvegia, Oman, Pakistan, Polonia, Portogallo, Reunion, Romania, Russia, Ruanda, Arabia Saudita, Svezia, Slovenia, Slovacchia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Togo, Tagikistan, Turkmenistan, Turchia, Tanzania, Ucraina, Uganda, Uzbekistan, Yemen, Mayotta, Sudafrica, Zambia, Zimbabwe

Uscita

Potenza massima configurabile (watt)
480.0kWatt / 480.0kVA
Nota della tensione di uscita
Configurabile per tensione nominale in uscita a 380:400 o 415 V trifase
Efficiency at full load
97.0 %
Distorsione tensione di uscita
Meno del 3%
Frequenza in uscita (sincronizzata con l''alimentazione di rete)
50 Hz +/- 0,1 % Per 50 Hz nominali Non sincronizzata, 50 Hz Sync alla rete, 60 Hz +/- 0,1 % Per 60 Hz nominali Non sincronizzata, 60 Hz Sync alla rete
Fattore di cresta del carico
Illimitato
Topologia
Delta conversion on-line
Tipo forma d'onda
Uscita sinusoidale
Bypass
Built-in static bypass

Ingresso

Frequenza ingresso
Programmabile +/- 0.5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8%, 60 Hz Programmabile +/- 0.5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8%
Campo tensione di ingresso per funzionamento
323 - 437 (380 V), 323 - 437 (380 V) Regolabile, 340 - 460 (400 V), 340 - 460 (400 V) Regolabile, 353 - 477 (415 V), 357 - 477 (415 V) RegolabileV
Numero di cavi di alimentazione
1
Efficiency at full load
97.0 %
Fattore di potenza di ingresso a pieno carico
0.99

Batterie e tempi di funzionamento

Tipo di batteria
Sistema di batterie esterno

Comunicazioni & Gestione

Porta di interfaccia (s)
Contact Closure, DB-25 RS-232
Allarme udibile
Segnale acustico per ognuna delle 52 condizioni di allarme
Emergency Power Off (EPO)
Available SmartSlot™ Interface Quantity
2

Caratteristiche fisiche

Altezza massima
1800mm, 180.0cm
Larghezza massima
1900mm, 190.0cm
Profondità massima
800mm, 80.0cm
Peso senza imballaggio
1803.64kg
Peso con imballaggio
1825.92kg
Altezza imballaggio
2050mm, 205.0cm
Larghezza imballaggio
2150mm, 215.0cm
Profondità imballaggio
1100mm, 110.0cm
Colore
Verde, Grigio chiaro
Unità per pallet
1.0

Condizioni ambientali

Operating Temperature
0 - 40 °C
Umidità relativa di funzionamento
0 - 95 %
Altezza di funzionamento
0 - 1015.9metri
Temperatura di immagazzinamento
-50 - 40 °C
Umidità relativa di immagazzinamento
0 - 95 %
Altezza di immagazzinamento
0 - 15240metri
Rumore percepibile a 1 metro dalla superficie dell'unità
73.0dBA
Dissipazione termica in linea
54251.0BTU/h
Protection Class
IP30, IP31 opzionale

Conformità

Certificazioni
C-Tick, "CE", EN 50091-1, EN 50091-2, ISO 14001, ISO 9001, TÜV
Garanzia standard
1 anno con riparazione o sostituzione

Opzioni

Servizi