APC Rack PDU 9000 Switched, ZeroU, 32A, 230V, (21) C13 & (3) C19

APC Rack PDU 9000 Switched, ZeroU, 32A, 230V, (21) C13 & (3) C19 Anteriore sinistro
APC Rack PDU 9000 Switched, ZeroU, 32A, 230V, (21) C13 & (3) C19 Anteriore sinistro
APC Rack PDU 9000 Switched, ZeroU, 32A, 230V, (21) C13 & (3) C19 Anteriore sinistro
Video 9000 Series Switched Rack PDU
Video 9000 Series Switched Rack PDU
APC Rack PDU 9000 Switched, ZeroU, 32A, 230V, (21) C13 & (3) C19 Anteriore sinistro
APC Rack PDU 9000 Switched, ZeroU, 32A, 230V, (21) C13 & (3) C19 Anteriore sinistro
APC Rack PDU 9000 Switched, ZeroU, 32A, 230V, (21) C13 & (3) C19 Anteriore sinistro
APC Rack PDU 9000 Switched, ZeroU, 32A, 230V, (21) C13 & (3) C19 Anteriore frontale
APC Rack PDU 9000 Switched, ZeroU, 32A, 230V, (21) C13 & (3) C19 Back
APC Rack PDU 9000 Switched, ZeroU, 32A, 230V, (21) C13 & (3) C19 Detailed
APC Rack PDU 9000 Switched, ZeroU, 32A, 230V, (21) C13 & (3) C19 Anteriore sinistro
Video 9000 Series Switched Rack PDU
APC Rack PDU 9000 Switched, ZeroU, 32A, 230V, (21) C13 & (3) C19 Anteriore sinistro
APC Rack PDU 9000 Switched, ZeroU, 32A, 230V, (21) C13 & (3) C19 Anteriore sinistro
APC Rack PDU 9000 Switched, ZeroU, 32A, 230V, (21) C13 & (3) C19 Anteriore sinistro
APC Rack PDU 9000 Switched, ZeroU, 32A, 230V, (21) C13 & (3) C19 Anteriore frontale
APC Rack PDU 9000 Switched, ZeroU, 32A, 230V, (21) C13 & (3) C19 Back
APC Rack PDU 9000 Switched, ZeroU, 32A, 230V, (21) C13 & (3) C19 Detailed
  • PDU per rack commutate per la gestione avanzata del carico con controllo di accensione/spegnimento a livello di presa per il riavvio, sequenze di alimentazione ritardate ...

  • Include: Guida di installazione, Guide di montaggio a rack, Guida alla sicurezza, Cavo di configurazione seriale

Visualizza la panoramica sul prodotto

APDU9953 Caratteristiche

Caratteristiche principali

Connessioni di uscita
(3) IEC 60320 C19
(21) IEC 60320 C13
Tipo di connessione di ingresso
200V, 208V, 230V
Tipo di spina
IEC 60309 32 A 2P + E
APC Rack PDU 9000 Switched, ZeroU, 32A, 230V, (21) C13 & (3) C19
PDU per rack commutate per la gestione avanzata del carico con controllo di accensione/spegnimento a livello di presa per il riavvio, sequenze di alimentazione ritardate e gestione di utilizzo prese.
Include: Guida di installazione, Guide di montaggio a rack, Guida alla sicurezza, Cavo di configurazione seriale

NetShelter PDU per rack comandabili da remoto Caratteristiche e vantaggi

Facilità di gestione

1% Metering Accuracy
Providing the same level of accuracy as a utility company meter by adhering to IEC 62053-21 class 1, 1% metering accuracy provides peace of mind to use these PDUs to bill based on power usage. In addition, the higher level of accuracy ensures the most precise measures for capacity planning and threshold alarm monitoring. Available on 9000 series PDUs.
Outlet Level Grouping
Outlet power sequencing can be configured to group any combination of outlets to power up or down together providing flexibility.
Condivisione porte di rete
Consente il collegamento delle PDU da rack utilizzando le porte di ingresso e uscita, per cui è necessaria un'unica connessione di rete.
Soglie di allarme
La definizione di soglie di allarme permette di evitare il sovraccarico dei circuiti. Allarmi visivi e di rete segnalano all'utente eventuali problemi. (Nota: disponibile solo in unità munite di funzionalità di monitoraggio della corrente. Per la disponibilità vedi le specifiche delle SKU)
Soglie di allarme
E' opportuno definire soglie di allarme per evitare il sovraccarico dei circuiti. Allarmi visivi e via rete informano l'utente della presenza di eventuali problemi.
Enhanced Cybersecurity
9000 series PDUs include APC Network Management card with security features including secured interfaces and a modified password policy providing peace of mind.
EcoStruxure IT Ready
Seamless integration of one or many PDUs including alerts and control with EcoStruxure IT. Allows IT and data center professionals to monitor and manage all of their critical IT infrastructure on-premise, in the cloud, and at the edge from anywhere.
Accesso utente multilivello
Supporto fino a 4 livelli di accesso - Amministratore - Utente dispositivo - Utente sola lettura e Utente solo rete, con nome utente e password
Gigabit Ethernet Connectivity
9000 series PDUs provide Gigabit Ethernet to enhance and standardize network connectivity across all assets in the data center. All other models provide 10/100 ethernet connectivity.
Funzionalità di gestione via rete
Interfacce di gestione via rete a funzionalità completa che effettuano la gestione basata su standard via Web, SNMP e Telnet. Gli utenti possono accedere a, configurare e gestire le unità da localizzazioni remote per risparmiare tempo prezioso. A questa funzionalità è legata la possibilità di aggiornare rapidamente e facilmente il firmware tramite download via rete nelle unità installate per favorire aggiornamenti futuri del prodotto

Flessibilità

Aggiornabile via flash
Aggiornamenti semplici e rapidi del firmware tramite download dalla rete per futuri enhancement dei prodotti. Elimina la necessità di sostituire i prodotti già installati presso la sede del cliente quando vengono rilasciate nuove funzionalità. (Nota: solo unità collegate in rete)
Wireless Connectivity
Compatible with the optional APC USB WiFi Device for cableless connectivity over WiFi that speeds deployment and simplifies moves, adds, and changes (9000 Series PDUs only - expected to be available on units manufactured after March 2021).

Adattabilità

Ampia gamma di connessioni in ingresso e in uscita
La famiglia di prodotti comprende una vasta gamma di connessioni in ingresso e in uscita per distribuire alimentazione 120V, 208V o 230V a prese multiple. La disponibilità di tutta una serie di ingressi e uscite consente agli utenti di soddisfare esigenze di alimentazione diverse.
Singola fonte di alimentazione in ingresso
Per alimentare numerosi apparati con un unico cavo di derivazione, ideale per l'alimentazione di apparati installati a rack. L'uso di un unico cavo di derivazione e di connessioni standard permette di risparmiare tempo e denaro in fase di installazione.
Installabile a rack
Le unità possono essere montate senza problemi in armadi o rack 19" ed occupano solo 1 U di spazio rack. Per collocare l'alimentazione laddove è maggiormente necessaria, ovvero nei rack.

Disponibilità

High Retention Outlets
With no special power cords required, high retention outlets provide up to twice the holding force to reduce risk of accidental disconnect on 9000 series PDUs.
Field-replaceable NMC
Integrated Network Management Card/Display Module can be replaced in the field to minimize downtime disruption in the unlikely event of a failure.
Hydraulic Magnetic Circuit Breakers
Provide increased availability by maintaining trip current over a wide temperature range.
C13/C15 and C19/C21 Hybrid Outlets
Available on select 9000 series PDUs only, Industry 1st hybrid outlets allow 60C operating temperature at full load, are fully compatible with standard C14 and C20 power cords, and are future proofed for implementation of higher temperature rated devices requiring C16 and C21 power cords.
60C Operating Temperature
9000 series PDUs provide the ability to operate in a maximum ambient air temperature of 60C (140F) at full load ensuring reliability and availability even in today's high density deployments. Other models allow up to 45C (113F).

Distribuzione prodotti

Emirati Arabi Uniti, Afghanistan, Antigua e Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Antille Olandesi, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Barbados, Belgio, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Bolivia, Brasile, Bahamas, Botswana, Bielorussia, Belize, Repubblica democratica del Congo, Svizzera, Costa d'Avorio, Cile, Camerun, Cina, Colombia, Costa Rica, Cipro, Repubblica Ceca, Germania, Gibuti, Danimarca, Dominica, Repubblica Dominicana, Algeria, Ecuador, Estonia, Egitto, Eritrea, Spagna, Etiopia, Finlandia, Figi, Francia, Gabon, Regno Unito, Grenada, Georgia, Ghana, Gambia, Guadalupa, Grecia, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croazia, Haiti, Ungheria, Indonesia, Irlanda, Israele, India, Iraq, Islanda, Italia, Giamaica, Giordania, Kenya, Cambogia, Saint Kitts e Nevis, Corea del Sud, Kuwait, Isole Cayman, Kazakhstan, Libano, Sainte Lucia, Liberia, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Marocco, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Malawi, Messico, Malaysia, Mozambico, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Paesi Bassi, Norvegia, Nuova Zelanda, Oman, Panama, Perù, Filippine, Pakistan, Puerto Rico, Portogallo, Paraguay, Romania, Russia, Ruanda, Arabia Saudita, Svezia, Singapore, Slovenia, Slovacchia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Isole Turks e Caicos, Togo, Thailandia, Tagikistan, Turkmenistan, Tunisia, Turchia, Trinidad e Tobago, Taiwan, Tanzania, Ucraina, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, Saint Vincent e Grenadine, Venezuela, Isole Vergini (USA), Vietnam, Yemen, Sudafrica, Zambia, Zimbabwe

Uscita

Protezione da sovraccarico
Assorbimento elettrico totale massimo
32

Ingresso

Frequenza ingresso
90 - 264 V
Tensione d'ingresso accettabile
220 - 240VAC
Numero di cavi di alimentazione
1
Capacità di carico
7400VA
Corrente massima in ingresso
32A
Massima corrente di linea
32A

Caratteristiche fisiche

Altezza massima
1829mm, 182.9cm
Larghezza massima
56mm, 5.6cm
Profondità massima
46mm, 4.6cm
Peso senza imballaggio
7.34kg
Peso con imballaggio
9.95kg
Altezza imballaggio
2040mm, 204.0cm
Larghezza imballaggio
165mm, 16.5cm
Profondità imballaggio
124mm, 12.4cm
Colore
Nero
Unità per pallet
48.0

Condizioni ambientali

Operating Temperature
-5 - 45 °C
Umidità relativa di funzionamento
5 - 95 %
Altezza di funzionamento
0 - 3048metri
Temperatura di immagazzinamento
-25 - 65 °C
Umidità relativa di immagazzinamento
5 - 95 %
Altezza di immagazzinamento
0 - 15240metri

Conformità

Certificazioni
EAC, EN 55022 classe A, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, RCM, VDE
Garanzia standard
3 anni con riparazione o sostituzione

Opzioni

Servizi