APC Performance SurgeArrest 8 outlets with Phone, Coax & Network Protection 230V Russia
-
Massima protezione e comodità per computer, notebook e altri apparati elettronici
PF8VNT3-RS Caratteristiche
Caratteristiche principali
Tipo di connessione di ingresso
230V
Tipo di spina
Schuko CEE 7 / EU1-16P
APC Performance SurgeArrest 8 outlets with Phone, Coax & Network Protection 230V Russia
Massima protezione e comodità per computer, notebook e altri apparati elettronici
-
Prese sempre attive
I modelli a 8 prese offrono spazio dedicato a blocchi di trasformatori di ampie dimensioni senza copertura delle prese confinanti e 2 uscite sempre attive. È possibile collegare 8 cavi di alimentazione e 3 trasformatori contemporaneamente. In presenza di apparecchiature che devono rimanere sempre accese (ad es. fax), è possibile collegarle nelle uscite sempre attive. Le apparecchiature restano protette e alimentate anche quando l'unità viene spenta.
-
Sezionatore manuale
Consente di togliere l'alimentazione all'apparato di filtraggio delle sovratensioni in caso di interventi di assistenza senza dover scollegare il carico protetto
-
Prese
Il numero di prese è sufficiente per la console dei giochi, la TV e altri quattro apparati elettronici. Protezione garantita contro sovratensioni, picchi di tensione e persino fulmini.
-
Interruttore automatico resettabile
Facilità di ripristino dell'alimentazione dopo un sovraccarico senza necessità di sostitutire fusibili.
-
Presa destra
Right-angle plug for safe, easy connection even behind desks. It’s also wall-mountable for convenient, space-saving placement.
-
LED di indicazione stato
Indicatore di stato a due luci che informa l'utente sullo stato dell'alimentazione dell'unità. La luce verde indica che è pronta all'uso mentre la luce rossa indica la chiusura dell'unità per evitare l'esaurimento della batteria dell'autovettura.
SurgeArrest Performance Caratteristiche e vantaggi
Convenienza
Distanziatore blocco trasformatore
Possibilità di inserimento di spine a blocco di grandi dimensioni senza ostruire l'accesso ad altre prese.
Sicurezza
Indicatore guasti cablaggio sito
Per funzionare correttamente i dispositivi di filtraggio delle sovratensioni devono avere una presa con un cablaggio e messa a terra adeguati. La protezione APC contro le sovratensioni individua pericolosi problemi di cablaggio prima del collegamento degli apparati.
Otturatori di sicurezza antiurto per alloggiamenti
Gli otturatori proteggono gli utenti dal contatto accidentale con le prese inutilizzate.
Sistemazione modificabile dei cavi
Garantisce la sistemazione ordinata di cavi e cavetti.
Protection working indicator
SurgeArrest avvisa se la circuiteria è stata danneggiata da un fulmine o da un picco di potenza e non riesce a garantire una protezione del 100%. Se la garanzia è ancora valida, APC sostituirà gratuitamente l'apparecchiatura SurgeArrest danneggiata.
Cord Management
Organizzazione ottimale dei cavi di alimentazione.
Modalità fail-safe
La maggior parte dei dispositivi di filtraggio delle sovratensioni continuano a lasciar passare l'alimentazione anche dopo che i circuiti sono stati danneggiati, per cui gli apparati restano esposti ad altre pericolose sovratensioni. APC™ SurgeArrest invece "fail safe", il che significa che quando il circuito di un APC SurgeArrest è stato compromesso, l'unità scollega gli apparati dall'alimentazione evitando che pericolose sovratensioni raggiungano gli apparati.
Indicatore sovraccarico
L'indicatore si illumina quando gli apparati collegati assorbono un valore di potenza superiore alla capacità dell'unità’. Per risolvere il problema bisogna scollegare gli apparati meno importanti.
Protezione
Filtro acustico
Il dispositivo di protezione contro le sovratensioni attuenua i disturbi di linea EMI/RFI che possono provocare errori dei dati e blocchi della tastiera, garantendo prestazioni migliori degli apparati oggetto della protezione.
Conformità UL 1449 e valore non filtrato IEEE
I test IEEE simulano una sovratensione di 6.000 volt, simile a quella provocata dalla caduta di un fulmine. Il valore nominale di tensione non filtrata indica la tensione massima che raggiunge l'apparato dopo essere stata filtrata da un dispositivo di protezione contro le sovratensioni. Più il valore nominale è basso, maggiore è la protezione. Il valore nominale migliore UL disponibile contro pericolose sovratensioni e picchi di tensione è pari a 330V di tensione non filtrata. APC™ PowerManager ha un valore di 40V, superiore quindi ai requisiti UL.
Sdoppiamento linee telefoniche
Consente l'uso di due componenti dell'apparecchiatura alla volta, ad esempio un modem e un telefono.
Protezione linea dati
La protezione delle linee dati (Ethernet, coassiali e telefoniche) garantisce una protezione completa degli apparati contro le sovratensioni. E' molto importante proteggerli contro il "tallone d'Achille" rappresentato dalle sovratensioni che transitano lungo le linee dati poiché possono essere tanto pericolose quanto quelle che transitano lungo le linee di alimentazione.
Protezione da eventi catastrofici
I componenti di SurgeArrest come MOV e fusibili termici garantiscono una reazione immediata a fulmini e guasti al cablaggio. Anche se i componenti di protezione contro le sovratensioni sono state danneggiati da una sovratensione o da un picco di corrente, la potenza in eccesso non raggiunge gli apparati del cliente. A differenza dei prodotti SurgeArrest di APC, la maggior parte dei dispositivi di filtraggio delle sovratensioni continuano a lasciar passare l'alimentazione anche dopo che i circuiti sono stati danneggiati, per cui gli apparati restano esposti ad altre pericolose sovratensioni.
Marketing features
Fermacavo con rotazione a 180°
Un cavo girevole a 180° con dispositivo antitensione offre la flessibilità per il posizionamento di SurgeArrest e il collegamento del cavo di alimentazione.
Protezione dai fulmini e dai picchi
Per impedire che i propri apparati vengano danneggiati da sovratensioni e picchi di tensione.
Cord Management
Riduce i grovigli di cavi.
Distribuzione prodotti
Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Svizzera, Georgia, Kazakhstan, Mongolia, Tagikistan, Turkmenistan, Ucraina, Uzbekistan
Specifiche tecniche
Uscita
Numero di prese
8.0
Stile prese
Schuko CEE 7
Ingresso
Frequenza ingresso
90 - 264 V
Numero di cavi di alimentazione
1
Massima corrente di linea
10A
Protezione contro sovratensioni e Filtraggio
Classificazione dei picchi di energia
2525Joule
Protezione delle linee dati
Cable modem/video protection, Sdoppiamento a due vie RJ11 della linea modem/fax/DSL con protezione (doppi linee a quattro fili), Protezione Ethernet 10/100 Base-T RJ45
Indice Joule eP
3400
Modalità comune corrente di picco
30kampere
Modalità normale corrente di picco
40 per phasekampere
Caratteristiche fisiche
Altezza massima
372mm, 37.2cm
Larghezza massima
122mm, 12.2cm
Profondità massima
42mm, 4.2cm
Peso senza imballaggio
1.14kg
Peso con imballaggio
1.14kg
Altezza imballaggio
381mm, 38.1cm
Larghezza imballaggio
216mm, 21.6cm
Profondità imballaggio
51mm, 5.1cm
Colore
Carbone
Dimensioni cartone master (lunghezza x larghezza x altezza)
686mm
Unità cartone master
12.0
Peso cartone master
15.88
Unità per pallet
60.0
Codici SCC
10731304223709
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
CE
Garanzia standard
5 anni con riparazione o sostituzione
Offerta sostenibile Stato
RoHS
Conformità