APC Modular Rack Distribution Panel, 72kVA, 200A, 208V, 18 Pole, 5U
-
Distribuzione dell'alimentazione efficiente, sicura e flessibile per apparati informatici all'interno di Datacenter o zone ad alta densità di tutte le dimensioni
-
Include: Guida di installazione
PDPM72F-5U Caratteristiche
Caratteristiche principali
Tipo di connessione di ingresso
208V 3PH
Tipo di spina
Hard wire 5 wire (3P + N + E)
APC Modular Rack Distribution Panel, 72kVA, 200A, 208V, 18 Pole, 5U
Distribuzione dell'alimentazione efficiente, sicura e flessibile per apparati informatici all'interno di Datacenter o zone ad alta densità di tutte le dimensioni
Include: Guida di installazione
-
Gestione Web/SNMP integrata
Gestione con funzionalità completa via a Web browser e gestione completa tramite un sistema di gestione in rete.
-
Monitoraggio della corrente
Effettua il monitoraggio della corrente totale assorbita per unità di distribuzione dell'alimentazione.
-
Monitoraggio locale e via Web
I clienti possono monitorare gli apparati sia a livello di data center sia via Web.
-
Opzioni multiple di distribuzione
L'eccezionale flessibilità del design consente di soddisfare una vasta gamma di esigenze.
-
Funzionalità di gestione via rete
Interfacce di gestione via rete dotate di funzionalità completa che consentono una gestione basata su standard via Web, SNMP e Telnet
-
L'ingombro più ridotto
Si risparmia spazio prezioso all'interno del data center che può essere utilizzato per alloggiare prodotti che contribuiscono alla generazione di ricavi.
-
Compatibile con StruxureWare Data Center Expert
Abilita la gestione centralizzata tramite APC InfraStruXure® Central.
-
Mobilità sistemi
E' facile mutare il posizionamento di una PDU in un data center in evoluzione.
Distribuzione modulare dell'alimentazione Caratteristiche e vantaggi
Facilità di gestione
Monitoraggio della corrente
Effettua il monitoraggio della corrente totale assorbita per unità di distribuzione dell'alimentazione.
Funzionalità di gestione via rete
Interfacce di gestione via rete dotate di funzionalità completa che consentono una gestione basata su standard via Web, SNMP e Telnet
Flessibilità
Mobilità sistemi
E' facile mutare il posizionamento di una PDU in un data center in evoluzione.
Sistema facilmente espandibile
I moduli di distribuzione dell'alimentazione prevedono un'opzione di incremento della capacità di distribuzione a fronte dell'aumento della domanda di energia
Design modulare
Rende più rapidi gli interventi di assistenza e riduce le esigenze di manutenzione con l'uso di moduli muniti di autodiagnostica e sostituibili on site.
L'ingombro più ridotto
Si risparmia spazio prezioso all'interno del data center che può essere utilizzato per alloggiare prodotti che contribuiscono alla generazione di ricavi.
Protezione
Installazione di staffe senza l'ausilio di attrezzi
L'installazione dei moduli di distribuzione dell'alimentazione assemblati in fabbrica richiede meno di dieci minuti senza alcun ausilio di attrezzi
Opzioni multiple di distribuzione
L'eccezionale flessibilità del design consente di soddisfare una vasta gamma di esigenze.
Sicurezza
L'isolamento di tutti i punti di contatto e i meccanismi di blocco che riducono il rischio di disconnessioni accidentali, aumentano la sicurezza degli utenti
Distribuzione prodotti
Canada, Svizzera, Giappone, Stati Uniti
Specifiche tecniche
Uscita
Assorbimento elettrico totale massimo
200
Ingresso
Frequenza ingresso
60 Hz
Tensione d'ingresso accettabile
200 - 240VAC
Capacità di carico
72000VA
Massima corrente di linea
200A
Caratteristiche fisiche
Altezza massima
229mm, 22.9cm
Larghezza massima
457mm, 45.7cm
Profondità massima
711mm, 71.1cm
Peso senza imballaggio
23.59kg
Peso con imballaggio
34.0kg
Altezza imballaggio
406mm, 40.6cm
Larghezza imballaggio
610mm, 61.0cm
Profondità imballaggio
889mm, 88.9cm
Conformità
Certificazioni
UL listed / CSA
Garanzia standard
1 anno con riparazione o sostituzione