I nostri marchi

APC Matrix-UPS SmartCell Battery Pack 220/230/240V

Nessuna immagine del prodotto
Nessuna immagine del prodotto
  • Protezione dell'alimentazione ad alte prestazioni per apparecchi IT

  • Include: Manuale utente

Visualizza la panoramica sul prodotto

SMARTCELLW Caratteristiche

APC Matrix-UPS SmartCell Battery Pack 220/230/240V
Protezione dell'alimentazione ad alte prestazioni per apparecchi IT
Include: Manuale utente
  • Possibilità di connessione in serie
    I server porte per console orizzontali possono essere collegati in cascata per gestire fino a 1.024 dispositivi.
  • Collegabile a caldo
    Per aggiungere o rimuovere server senza dover disattivare lo switch.
  • Gestione intelligente delle batterie
    Ottimizza la prestazioni, la durata e l’affidabilità della batteria attraverso un caricamento di precisione intelligente.
  • LED di indicazione stato
    Indicatore di stato a due luci che informa l'utente sullo stato dell'alimentazione dell'unità. La luce verde indica che è pronta all'uso mentre la luce rossa indica la chiusura dell'unità per evitare l'esaurimento della batteria dell'autovettura.

Distribuzione prodotti

Emirati Arabi Uniti, Afghanistan, Antigua e Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Antille Olandesi, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Barbados, Belgio, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bolivia, Brasile, Botswana, Bielorussia, Belize, Repubblica democratica del Congo, Svizzera, Costa d'Avorio, Cile, Camerun, Cina, Colombia, Costa Rica, Cipro, Repubblica Ceca, Gibuti, Danimarca, Repubblica Dominicana, Algeria, Ecuador, Estonia, Egitto, Eritrea, Spagna, Etiopia, Finlandia, Figi, Francia, Gabon, Georgia, Ghana, Gambia, Grecia, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croazia, Ungheria, Indonesia, Irlanda, Israele, India, Iraq, Islanda, Italia, Giamaica, Giordania, Giappone, Kenya, Cambogia, Corea del Sud, Kuwait, Isole Cayman, Libano, Liberia, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Marocco, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Mauritania, Malta, Malawi, Messico, Malaysia, Mozambico, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Paesi Bassi, Norvegia, Nuova Zelanda, Oman, Panama, Perù, Filippine, Pakistan, Polonia, Puerto Rico, Portogallo, Paraguay, Romania, Russia, Ruanda, Arabia Saudita, Svezia, Singapore, Slovenia, Slovacchia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Togo, Thailandia, Tagikistan, Turkmenistan, Turchia, Trinidad e Tobago, Taiwan, Tanzania, Ucraina, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, Venezuela, Isole Vergini (USA), Vietnam, Yemen, Sudafrica, Zambia, Zimbabwe

Ingresso

Numero di cavi di alimentazione
1

Batterie e tempi di funzionamento

Tipo di batteria
Batteria piombo-acido
Durata prevista della batteria (anni)
3 - 5 anni

Caratteristiche fisiche

Altezza massima
231mm, 23.1cm
Larghezza massima
175mm, 17.5cm
Profondità massima
452mm, 45.2cm
Peso senza imballaggio
29.09kg
Peso con imballaggio
31.36kg
Altezza imballaggio
399mm, 39.9cm
Larghezza imballaggio
323mm, 32.3cm
Profondità imballaggio
597mm, 59.7cm
Colore
Beige

Opzioni

Servizi