I nostri marchi

APC KVM IP 2x1x16 con LCD 17" APC rack con modulo server VM USB

APC KVM IP 2x1x16 con LCD 17" APC rack con modulo server VM USB Anteriore sinistro
APC KVM IP 2x1x16 con LCD 17" APC rack con modulo server VM USB Anteriore sinistro
APC KVM IP 2x1x16 con LCD 17" APC rack con modulo server VM USB Anteriore sinistro
APC KVM IP 2x1x16 con LCD 17" APC rack con modulo server VM USB Anteriore sinistro
RoHS
  • Kit di base per accedere a server multipli a livello di rack o da remoto. Comprende un IP KVM 2x1x16 con VM (KVM2116P), una console LCD installabile a rack 17" ...

  • Include: CD con software, Guida di installazione

Visualizza la panoramica sul prodotto

KVM-BN001 Caratteristiche

APC KVM IP 2x1x16 con LCD 17" APC rack con modulo server VM USB
Kit di base per accedere a server multipli a livello di rack o da remoto. Comprende un IP KVM 2x1x16 con VM (KVM2116P), una console LCD installabile a rack 17" (AP5717), otto USB con moduli Virtual Media Server (KVM-USBVM) e un kit di staffe 1U KVM/LCD (KVM-LCDMOUNT).
Include: CD con software, Guida di installazione
  • Autenticazione
    Privilegi utente di controllo e diritti di accesso per proteggere le risorse IT dagli utenti non autorizzati.
  • Supporto multipiattaforma
    Compatibilità con Windows, Sun, Unix e Linux.
  • Perfetta integrazione con la PDU switched APC installabile a rack
    La gestione dell'alimentazione da remoto consente l'accensione, lo spegnimento e il reindirizzamento dell'alimentazione, facendo diminuire il numero di chiamate di assistenza
  • LED di indicazione stato
    Indicatore di stato a due luci che informa l'utente sullo stato dell'alimentazione dell'unità. La luce verde indica che è pronta all'uso mentre la luce rossa indica la chiusura dell'unità per evitare l'esaurimento della batteria dell'autovettura.

Switch KVM NetShelter Caratteristiche e vantaggi

Flessibilità

Architettura scalabile
Collegamento in cascata di più interruttori KVM per una soluzione modulare che supporta più piattaforme, migliorando la flessibilità e semplificando l’espansione futura.
Supporto multipiattaforma
Compatibilità con Windows, Sun, Unix e Linux.

Costo totale di gestione

Occupa 1U di spazio rack
Risparmio di spazio utile in rack nella sala CED.

Disponibilità

Out-of-Band Management
Risoluzione dei guasti dei server e diagnosi dei problemi al posto di un sistema operativo funzionante con l’accesso POST e BIOS ai server.

Caratteristiche marketing

Collegabile a caldo
Per aggiungere o rimuovere server senza dover disattivare lo switch.

Distribuzione prodotti

Emirati Arabi Uniti, Afghanistan, Antigua e Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Antille Olandesi, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Barbados, Belgio, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Bolivia, Brasile, Bahamas, Botswana, Bielorussia, Belize, Canada, Repubblica democratica del Congo, Svizzera, Costa d'Avorio, Cile, Camerun, Colombia, Costa Rica, Cipro, Repubblica Ceca, Germania, Gibuti, Danimarca, Dominica, Repubblica Dominicana, Algeria, Ecuador, Estonia, Egitto, Eritrea, Spagna, Etiopia, Finlandia, Figi, Francia, Gabon, Regno Unito, Grenada, Georgia, Guayana Francese, Ghana, Gambia, Guadalupa, Grecia, Guatemala, Guyana, Honduras, Croazia, Haiti, Ungheria, Indonesia, Irlanda, Israele, Iraq, Islanda, Italia, Giamaica, Giordania, Kenya, Cambogia, Saint Kitts e Nevis, Corea del Sud, Kuwait, Isole Cayman, Libano, Sainte Lucia, Liberia, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Marocco, Madagascar, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Maurizio, Malawi, Messico, Malaysia, Mozambico, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Norvegia, Nuova Zelanda, Oman, Panama, Perù, Filippine, Pakistan, Polonia, Puerto Rico, Portogallo, Paraguay, Qatar, Reunion, Romania, Russia, Ruanda, Arabia Saudita, Svezia, Singapore, Slovenia, Slovacchia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Isole Turks e Caicos, Togo, Thailandia, Tagikistan, Turkmenistan, Tunisia, Turchia, Trinidad e Tobago, Tanzania, Ucraina, Uganda, Stati Uniti, Uruguay, Uzbekistan, Saint Vincent e Grenadine, Venezuela, Isole Vergini (USA), Vietnam, Yemen, Mayotta, Sudafrica, Zambia, Zimbabwe

Caratteristiche fisiche

Altezza massima
133mm, 13.3cm
Larghezza massima
1260mm, 126.0cm
Profondità massima
1018mm, 101.8cm
Peso senza imballaggio
20.8kg
Peso con imballaggio
26.6kg
Altezza imballaggio
390mm, 39.0cm
Larghezza imballaggio
1652mm, 165.2cm
Profondità imballaggio
1500mm, 150.0cm
Colore
Nero

Conformità

Garanzia standard
2 anni con riparazione o sostituzione

Offerta sostenibile Stato

RoHS
Conformità

Opzioni

Servizi