I nostri marchi

APC KVM 2G, analogico, 1 utente locale, 16 porte

APC KVM 2G, analogico, 1 utente locale, 16 porte Anteriore sinistro
APC KVM 2G, analogico, 1 utente locale, 16 porte Anteriore sinistro
APC KVM 2G, analogico, 1 utente locale, 16 porte Anteriore sinistro
APC KVM 2G, analogico, 1 utente locale, 16 porte Back
APC KVM 2G, analogico, 1 utente locale, 16 porte Applicazione
APC KVM 2G, analogico, 1 utente locale, 16 porte Anteriore sinistro
APC KVM 2G, analogico, 1 utente locale, 16 porte Back
APC KVM 2G, analogico, 1 utente locale, 16 porte Applicazione
RoHS
  • Server switch progettati per aumentare la disponibilità e la semplicità di gestione del sistema

  • Include: CD con software, Guida di installazione, Guide di montaggio a rack

Visualizza la panoramica sul prodotto

KVM0116A Caratteristiche

Caratteristiche principali

Altezza rack
1U
APC KVM 2G, analogico, 1 utente locale, 16 porte
Server switch progettati per aumentare la disponibilità e la semplicità di gestione del sistema
Include: CD con software, Guida di installazione, Guide di montaggio a rack

Switch KVM NetShelter Caratteristiche e vantaggi

Flessibilità

Supporto multipiattaforma
Compatibilità con Windows, Sun, Unix e Linux.
Architettura scalabile
Collegamento in cascata di più interruttori KVM per una soluzione modulare che supporta più piattaforme, migliorando la flessibilità e semplificando l’espansione futura.

Costo totale di gestione

Occupa 1U di spazio rack
Risparmio di spazio utile in rack nella sala CED.

Disponibilità

Out-of-Band Management
Risoluzione dei guasti dei server e diagnosi dei problemi al posto di un sistema operativo funzionante con l’accesso POST e BIOS ai server.

Caratteristiche marketing

Collegabile a caldo
Per aggiungere o rimuovere server senza dover disattivare lo switch.

Distribuzione prodotti

Emirati Arabi Uniti, Afghanistan, Antigua e Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Antille Olandesi, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Barbados, Belgio, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Bolivia, Brasile, Bahamas, Botswana, Bielorussia, Belize, Canada, Repubblica democratica del Congo, Svizzera, Costa d'Avorio, Cile, Camerun, Cina, Colombia, Costa Rica, Serbia e Montenegro, Cipro, Repubblica Ceca, Germania, Gibuti, Danimarca, Dominica, Repubblica Dominicana, Algeria, Ecuador, Estonia, Egitto, Eritrea, Spagna, Etiopia, Finlandia, Figi, Francia, Gabon, Regno Unito, Grenada, Georgia, Guayana Francese, Ghana, Gambia, Guadalupa, Grecia, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croazia, Haiti, Ungheria, Indonesia, Israele, India, Iraq, Islanda, Italia, Giamaica, Giordania, Giappone, Kenya, Saint Kitts e Nevis, Corea del Sud, Kuwait, Isole Cayman, Libano, Sainte Lucia, Liberia, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Marocco, Madagascar, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Maurizio, Malawi, Messico, Malaysia, Mozambico, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Paesi Bassi, Norvegia, Nuova Zelanda, Oman, Panama, Perù, Filippine, Pakistan, Polonia, Puerto Rico, Portogallo, Paraguay, Reunion, Romania, Russia, Ruanda, Arabia Saudita, Svezia, Singapore, Slovenia, Slovacchia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Isole Turks e Caicos, Togo, Thailandia, Tagikistan, Turkmenistan, Tunisia, Turchia, Trinidad e Tobago, Taiwan, Tanzania, Ucraina, Uganda, Stati Uniti, Uruguay, Uzbekistan, Saint Vincent e Grenadine, Venezuela, Isole Vergini (USA), Vietnam, Yemen, Mayotta, Sudafrica, Zambia, Zimbabwe

Caratteristiche fisiche

Altezza massima
43mm, 4.3cm
Larghezza massima
424mm, 42.4cm
Profondità massima
188mm, 18.8cm
Peso senza imballaggio
2.4kg
Peso con imballaggio
3.9kg
Altezza imballaggio
146mm, 14.6cm
Larghezza imballaggio
619mm, 61.9cm
Profondità imballaggio
330mm, 33.0cm
Colore
Nero

Condizioni ambientali

Operating Temperature
0 - 50 °C
Umidità relativa di funzionamento
0 - 80 %
Altezza di funzionamento
0 - 3048metri
Temperatura di immagazzinamento
-20 - 60 °C
Umidità relativa di immagazzinamento
0 - 80 %
Altezza di immagazzinamento
0 - 15240metri

Conformità

Certificazioni
C-Tick, "CE", cUL listed, EAC, FCC Parte 15 classe A, I"CE"S-003, Conformità TAA, UL 60950-1, UL-AR, VCCI classe A, VDE
Garanzia standard
2 anni con riparazione o sostituzione

Offerta sostenibile Stato

RoHS
Conformità

Opzioni

Servizi