I nostri marchi

APC Home/Office SurgeArrest 6 outlets with Phone Protection 230V Spain

APC Home/Office SurgeArrest 6 outlets with Phone Protection 230V Spain Anteriore sinistro
APC Home/Office SurgeArrest 6 outlets with Phone Protection 230V Spain Anteriore sinistro
APC Home/Office SurgeArrest 6 outlets with Phone Protection 230V Spain Anteriore sinistro
APC Home/Office SurgeArrest 6 outlets with Phone Protection 230V Spain Anteriore sinistro
APC Home/Office SurgeArrest 6 outlets with Phone Protection 230V Spain Anteriore sinistro
APC Home/Office SurgeArrest 6 outlets with Phone Protection 230V Spain Packaging
APC Home/Office SurgeArrest 6 outlets with Phone Protection 230V Spain Anteriore sinistro
APC Home/Office SurgeArrest 6 outlets with Phone Protection 230V Spain Anteriore sinistro
APC Home/Office SurgeArrest 6 outlets with Phone Protection 230V Spain Anteriore sinistro
APC Home/Office SurgeArrest 6 outlets with Phone Protection 230V Spain Packaging
RoHS
  • Protezione di livello professionale per computer e apparati elettronici

  • Include: (2) Cavo tel. da 1,8 metri, Manuale utente

Visualizza la panoramica sul prodotto
Batteria di ricambio
Batteria sostituibile dall'utente non disponibile

PH6T3-SP Caratteristiche

Caratteristiche principali

Autonomia in base al carico
Min-max
W
Autonomia in base al carico
Inserisci qui il carico totale (potenza assorbita) di tutti i dispositivi da proteggere con l'UPS. In base al valore immesso viene stimata l'autonomia fornita durante un blackout totale. L'aggiunta dell'autonomia incrementa la disponibilità consentendo il funzionamento del sistema in caso di blackout prolungati senza che si spenga.

Il carico totale (potenza assorbita) inserito supera il valore massimo per questo prodotto (0 W)

Inserisci il carico per visualizzare l'autonomia stimata

Il carico totale (potenza assorbita) inserito è inferiore al valore minimo per questo prodotto ( W) ({} W)

Capacità massima utilizzata
Capacità massima utilizzata
La percentuale massima della capacità UPS utilizzata per supportare il carico specificato.

Inserire il carico per vedere il valore calcolato della "capacità massima utilizzata"

Tipo di connessione di ingresso
230V
Tipo di spina
Schuko CEE 7/7P
Lunghezza cavo
2.4metri
APC Home/Office SurgeArrest 6 outlets with Phone Protection 230V Spain
Protezione di livello professionale per computer e apparati elettronici
Include: (2) Cavo tel. da 1,8 metri, Manuale utente

SurgeArrest mercato SoHo Caratteristiche e vantaggi

Sicurezza

Protezione da eventi catastrofici
I componenti di SurgeArrest come MOV e fusibili termici garantiscono una reazione immediata a fulmini e guasti al cablaggio. Anche se i componenti di protezione contro le sovratensioni sono state danneggiati da una sovratensione o da un picco di corrente, la potenza in eccesso non raggiunge gli apparati del cliente. A differenza dei prodotti SurgeArrest di APC, la maggior parte dei dispositivi di filtraggio delle sovratensioni continuano a lasciar passare l'alimentazione anche dopo che i circuiti sono stati danneggiati, per cui gli apparati restano esposti ad altre pericolose sovratensioni.
Indicatore sovraccarico
L'indicatore si illumina quando gli apparati collegati assorbono un valore di potenza superiore alla capacità dell'unità’. Per risolvere il problema bisogna scollegare gli apparati meno importanti.
Modalità fail-safe
La maggior parte dei dispositivi di filtraggio delle sovratensioni continuano a lasciar passare l'alimentazione anche dopo che i circuiti sono stati danneggiati, per cui gli apparati restano esposti ad altre pericolose sovratensioni. APC™ SurgeArrest invece "fail safe", il che significa che quando il circuito di un APC SurgeArrest è stato compromesso, l'unità scollega gli apparati dall'alimentazione evitando che pericolose sovratensioni raggiungano gli apparati.

Protezione

Valori nominali non filtrati IEEE e conformità alle agenzie di regolamentazione
I dispositivi di filtraggio delle sovratensioni di APC vengono sottoposti a collaudi rigorosi da parte dell’IEEE e vengono associati a "valori nominali non filtrati" a indicazione del livello di tensione massimo che può arrivare agli apparecchi dopo il passaggio di una sovratensione o una sovracorrente attraverso un dispositivo di filtraggio delle sovratensioni. Valori nominali non filtrati dell’IEEE inferiori indicano una protezione e prestazioni migliori. La serie APC SurgeArrest Essential offre prestazioni ottimali con valori nominali non filtrati inferiori a 330 V per i prodotti dell’America settentrionale, oltre a un valore nominale inferiore al 15% per i prodotti venduti in tutto il mondo. Tutti i prodotti di APC sono conformi ai requisiti di sicurezza delle agenzie locali, inclusi UL in America settentrionale e CE/Kema/Gost/C-tick/A-tick/Telepermit nelle rispettive regioni.
Filtro acustico
Il dispositivo di protezione contro le sovratensioni attuenua i disturbi di linea EMI/RFI che possono provocare errori dei dati e blocchi della tastiera, garantendo prestazioni migliori degli apparati oggetto della protezione.
Protezione linea dati
La protezione delle linee dati (Ethernet, coassiali e telefoniche) garantisce una protezione completa degli apparati contro le sovratensioni. E' molto importante proteggerli contro il "tallone d'Achille" rappresentato dalle sovratensioni che transitano lungo le linee dati poiché possono essere tanto pericolose quanto quelle che transitano lungo le linee di alimentazione.
Protezione dai fulmini e dai picchi
Per impedire che i propri apparati vengano danneggiati da sovratensioni e picchi di tensione.

Convenienza

Protection working indicator
SurgeArrest avvisa se la circuiteria è stata danneggiata da un fulmine o da un picco di potenza e non riesce a garantire una protezione del 100%. Se la garanzia è ancora valida, APC sostituirà gratuitamente l'apparecchiatura SurgeArrest danneggiata.
Sdoppiamento linee telefoniche
Consente l'uso di due componenti dell'apparecchiatura alla volta, ad esempio un modem e un telefono.
Distanziatore blocco trasformatore
Possibilità di inserimento di spine a blocco di grandi dimensioni senza ostruire l'accesso ad altre prese.
Otturatori di sicurezza antiurto per alloggiamenti
Gli otturatori proteggono gli utenti dal contatto accidentale con le prese inutilizzate.
Fermacavo con rotazione a 180°
Un cavo girevole a 180° con dispositivo antitensione offre la flessibilità per il posizionamento di SurgeArrest e il collegamento del cavo di alimentazione.
Indicatore guasti al cablaggio dell'edificio
Questa LED segnala agli utenti la presenza di potenziali rischi legati all'impianto elettrico nel circuito a parete.
Sistemazione modificabile dei cavi
Garantisce la sistemazione ordinata di cavi e cavetti.

Distribuzione prodotti

Svizzera, Spagna, Grecia

Ingresso

Frequenza ingresso
+/- 3 Hz Auto-sensing
Numero di cavi di alimentazione
1

Protezione contro sovratensioni e Filtraggio

Classificazione dei picchi di energia
2030Joule
Protezione delle linee dati
Sdoppiamento a due vie RJ11 della linea modem/fax/DSL con protezione (doppi linee a quattro fili)

Caratteristiche fisiche

Altezza massima
305mm, 30.5cm
Larghezza massima
122mm, 12.2cm
Profondità massima
42mm, 4.2cm
Peso senza imballaggio
1.01kg
Peso con imballaggio
1.06kg
Altezza imballaggio
311mm, 31.1cm
Larghezza imballaggio
211mm, 21.1cm
Profondità imballaggio
52mm, 5.2cm
Colore
Carbone
Dimensioni cartone master (lunghezza x larghezza x altezza)
657mm
Unità cartone master
12.0
Peso cartone master
13.61
Unità per pallet
120.0
Codici SCC
10731304227790

Condizioni ambientali

Operating Temperature
0 - 40 °C
Umidità relativa di funzionamento
0 - 95 %
Altezza di funzionamento
0 - 15240metri
Temperatura di immagazzinamento
-15 - 45 °C
Umidità relativa di immagazzinamento
0 - 95 %
Altezza di immagazzinamento
0 - 15240metri

Conformità

Certificazioni
"CE"
Politica di protezione dell'apparato
Vita utile: 75.000 Euro
Garanzia standard
5 anni (tutti gli altri paesi), Intera durata (solo paesi UE)

Offerta sostenibile Stato

RoHS
Conformità

Opzioni

Servizi