APC Home/Office SurgeArrest 6 outlets with Phone & Coax Protection 230V Russia

APC Home/Office SurgeArrest 6 outlets with Phone & Coax Protection 230V Russia Anteriore sinistro
APC Home/Office SurgeArrest 6 outlets with Phone & Coax Protection 230V Russia Anteriore sinistro
APC Home/Office SurgeArrest 6 outlets with Phone & Coax Protection 230V Russia Anteriore sinistro
APC Home/Office SurgeArrest 6 outlets with Phone & Coax Protection 230V Russia Anteriore sinistro
APC Home/Office SurgeArrest 6 outlets with Phone & Coax Protection 230V Russia Anteriore sinistro
APC Home/Office SurgeArrest 6 outlets with Phone & Coax Protection 230V Russia Packaging
APC Home/Office SurgeArrest 6 outlets with Phone & Coax Protection 230V Russia Anteriore sinistro
APC Home/Office SurgeArrest 6 outlets with Phone & Coax Protection 230V Russia Anteriore sinistro
APC Home/Office SurgeArrest 6 outlets with Phone & Coax Protection 230V Russia Anteriore sinistro
APC Home/Office SurgeArrest 6 outlets with Phone & Coax Protection 230V Russia Packaging
RoHS
  • Protezione di livello professionale per computer e apparati elettronici

  • Include: (2) Cavo tel. da 1,8 metri, Cavo coassiale da 60 cm, Manuale utente

Visualizza la panoramica sul prodotto

PH6VT3-RS Caratteristiche

Caratteristiche principali

Tipo di connessione di ingresso
230V
Tipo di spina
Schuko CEE 7/7P
Lunghezza cavo
2.4metri
APC Home/Office SurgeArrest 6 outlets with Phone & Coax Protection 230V Russia
Protezione di livello professionale per computer e apparati elettronici
Include: (2) Cavo tel. da 1,8 metri, Cavo coassiale da 60 cm, Manuale utente
  • Prese sempre attive
    I modelli a 8 prese offrono spazio dedicato a blocchi di trasformatori di ampie dimensioni senza copertura delle prese confinanti e 2 uscite sempre attive. È possibile collegare 8 cavi di alimentazione e 3 trasformatori contemporaneamente. In presenza di apparecchiature che devono rimanere sempre accese (ad es. fax), è possibile collegarle nelle uscite sempre attive. Le apparecchiature restano protette e alimentate anche quando l'unità viene spenta.
  • Cord Management
    Organizzazione ottimale dei cavi di alimentazione.
  • Sezionatore manuale
    Consente di togliere l'alimentazione all'apparato di filtraggio delle sovratensioni in caso di interventi di assistenza senza dover scollegare il carico protetto
  • Prese
    Il numero di prese è sufficiente per la console dei giochi, la TV e altri quattro apparati elettronici. Protezione garantita contro sovratensioni, picchi di tensione e persino fulmini.
  • Interruttore automatico resettabile
    Facilità di ripristino dell'alimentazione dopo un sovraccarico senza necessità di sostitutire fusibili.
  • Presa destra
    Right-angle plug for safe, easy connection even behind desks. It’s also wall-mountable for convenient, space-saving placement.
  • LED di indicazione stato
    Indicatore di stato a due luci che informa l'utente sullo stato dell'alimentazione dell'unità. La luce verde indica che è pronta all'uso mentre la luce rossa indica la chiusura dell'unità per evitare l'esaurimento della batteria dell'autovettura.

SurgeArrest mercato SoHo Caratteristiche e vantaggi

Convenienza

Indicatore guasti al cablaggio dell'edificio
Questa LED segnala agli utenti la presenza di potenziali rischi legati all'impianto elettrico nel circuito a parete.
Sistemazione modificabile dei cavi
Garantisce la sistemazione ordinata di cavi e cavetti.
Fermacavo con rotazione a 180°
Un cavo girevole a 180° con dispositivo antitensione offre la flessibilità per il posizionamento di SurgeArrest e il collegamento del cavo di alimentazione.
Distanziatore blocco trasformatore
Possibilità di inserimento di spine a blocco di grandi dimensioni senza ostruire l'accesso ad altre prese.
Otturatori di sicurezza antiurto per alloggiamenti
Gli otturatori proteggono gli utenti dal contatto accidentale con le prese inutilizzate.
Protection working indicator
SurgeArrest avvisa se la circuiteria è stata danneggiata da un fulmine o da un picco di potenza e non riesce a garantire una protezione del 100%. Se la garanzia è ancora valida, APC sostituirà gratuitamente l'apparecchiatura SurgeArrest danneggiata.
Sdoppiamento linee telefoniche
Consente l'uso di due componenti dell'apparecchiatura alla volta, ad esempio un modem e un telefono.

Protezione

Valori nominali non filtrati IEEE e conformità alle agenzie di regolamentazione
I dispositivi di filtraggio delle sovratensioni di APC vengono sottoposti a collaudi rigorosi da parte dell’IEEE e vengono associati a "valori nominali non filtrati" a indicazione del livello di tensione massimo che può arrivare agli apparecchi dopo il passaggio di una sovratensione o una sovracorrente attraverso un dispositivo di filtraggio delle sovratensioni. Valori nominali non filtrati dell’IEEE inferiori indicano una protezione e prestazioni migliori. La serie APC SurgeArrest Essential offre prestazioni ottimali con valori nominali non filtrati inferiori a 330 V per i prodotti dell’America settentrionale, oltre a un valore nominale inferiore al 15% per i prodotti venduti in tutto il mondo. Tutti i prodotti di APC sono conformi ai requisiti di sicurezza delle agenzie locali, inclusi UL in America settentrionale e CE/Kema/Gost/C-tick/A-tick/Telepermit nelle rispettive regioni.
Protezione linea dati
La protezione delle linee dati (Ethernet, coassiali e telefoniche) garantisce una protezione completa degli apparati contro le sovratensioni. E' molto importante proteggerli contro il "tallone d'Achille" rappresentato dalle sovratensioni che transitano lungo le linee dati poiché possono essere tanto pericolose quanto quelle che transitano lungo le linee di alimentazione.
Filtro acustico
Il dispositivo di protezione contro le sovratensioni attuenua i disturbi di linea EMI/RFI che possono provocare errori dei dati e blocchi della tastiera, garantendo prestazioni migliori degli apparati oggetto della protezione.
Protezione dai fulmini e dai picchi
Per impedire che i propri apparati vengano danneggiati da sovratensioni e picchi di tensione.

Sicurezza

Indicatore sovraccarico
L'indicatore si illumina quando gli apparati collegati assorbono un valore di potenza superiore alla capacità dell'unità’. Per risolvere il problema bisogna scollegare gli apparati meno importanti.
Modalità fail-safe
La maggior parte dei dispositivi di filtraggio delle sovratensioni continuano a lasciar passare l'alimentazione anche dopo che i circuiti sono stati danneggiati, per cui gli apparati restano esposti ad altre pericolose sovratensioni. APC™ SurgeArrest invece "fail safe", il che significa che quando il circuito di un APC SurgeArrest è stato compromesso, l'unità scollega gli apparati dall'alimentazione evitando che pericolose sovratensioni raggiungano gli apparati.
Protezione da eventi catastrofici
I componenti di SurgeArrest come MOV e fusibili termici garantiscono una reazione immediata a fulmini e guasti al cablaggio. Anche se i componenti di protezione contro le sovratensioni sono state danneggiati da una sovratensione o da un picco di corrente, la potenza in eccesso non raggiunge gli apparati del cliente. A differenza dei prodotti SurgeArrest di APC, la maggior parte dei dispositivi di filtraggio delle sovratensioni continuano a lasciar passare l'alimentazione anche dopo che i circuiti sono stati danneggiati, per cui gli apparati restano esposti ad altre pericolose sovratensioni.

Distribuzione prodotti

Armenia, Azerbaigian, Belgio, Bielorussia, Svizzera, Georgia, Mongolia, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Ucraina, Uzbekistan

Uscita

Numero di prese
6.0
Stile prese
Schuko CEE 7

Ingresso

Frequenza ingresso
"CA"
Numero di cavi di alimentazione
1
Massima corrente di linea
10A

Protezione contro sovratensioni e Filtraggio

Classificazione dei picchi di energia
2030Joule
Protezione delle linee dati
Cable modem/video protection, Sdoppiamento a due vie RJ11 della linea modem/fax/DSL con protezione (doppi linee a quattro fili)
Indice Joule eP
2500
Linee protette
1-4 RJ11 / 3-6 RJ45
Modalità comune corrente di picco
48kampere
Modalità normale corrente di picco
26kampere

Caratteristiche fisiche

Altezza massima
305mm, 30.5cm
Larghezza massima
122mm, 12.2cm
Profondità massima
42mm, 4.2cm
Peso senza imballaggio
1.1kg
Peso con imballaggio
1.16kg
Altezza imballaggio
311mm, 31.1cm
Larghezza imballaggio
211mm, 21.1cm
Profondità imballaggio
52mm, 5.2cm
Colore
Carbone
Dimensioni cartone master (lunghezza x larghezza x altezza)
655mm
Unità cartone master
12.0
Peso cartone master
14.51
Unità per pallet
120.0
Codici SCC
10731304223747

Condizioni ambientali

Operating Temperature
0 - 40 °C
Umidità relativa di funzionamento
0 - 95 %
Altezza di funzionamento
0 - 15240metri
Temperatura di immagazzinamento
-40 - 85 °C
Umidità relativa di immagazzinamento
0 - 95 %
Altezza di immagazzinamento
0 - 15240metri

Conformità

Certificazioni
"CE", GOST, Telepermit
Garanzia standard
5 anni con riparazione o sostituzione

Offerta sostenibile Stato

RoHS
Conformità

Opzioni

Servizi