APC Easy UPS SRV 1000 VA, 230 V
-
Protezione intelligente ed efficiente dell'alimentazione di rete con runtime scalabile. Ideale per server, POS, apparecchiature medicali e dispositivi di rete.
-
Include: Cavo RS-232 di segnalazione UPS base, CD con software, Cavo USB, Manuale utente
Batteria di ricambio
Batteria sostituibile dall'utente non disponibile
SRV1KI Caratteristiche
Caratteristiche principali
Autonomia in base al carico
W
Autonomia in base al carico
Inserisci qui il carico totale (potenza assorbita) di tutti i dispositivi da proteggere con l'UPS. In base al valore immesso viene stimata l'autonomia fornita durante un blackout totale. L'aggiunta dell'autonomia incrementa la disponibilità consentendo il funzionamento del sistema in caso di blackout prolungati senza che si spenga.
—
Il carico totale (potenza assorbita) inserito supera il valore massimo per questo prodotto (800W)
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
800 Watt
/ 1.0kVA
Connessioni di uscita
(3)
IEC 60320 C13
(Backup batteria)
(3)
IEC 320 C13
(Backup batteria)
Tensione di uscita nominale
230V
Tipo di connessione di ingresso
230V
Tipo di spina
IEC 60320 C14
Lunghezza cavo
1.5metri
APC Easy UPS SRV 1000 VA, 230 V
Protezione intelligente ed efficiente dell'alimentazione di rete con runtime scalabile. Ideale per server, POS, apparecchiature medicali e dispositivi di rete.
Include: Cavo RS-232 di segnalazione UPS base, CD con software, Cavo USB, Manuale utente
-
Bypass interno automatico
Switch di bypass statico puro senza contattore di concatenamento che garantisce un trasferimento sicuro e affidabile da e verso il bypass, dimensionato per funzionamento con sovraccarico nominale del 125%.
-
Riavvio automatico dei carichi dopo l'arresto dell'UPS
Avvia automaticamente gli apparati collegati al momento del ripristino dell'alimentazione di rete.
-
Modalità ECO
Modalità operativa che elude i componenti elettrici inutilizzati in buone condizioni di alimentazione per raggiungere un alto livello di efficienza operativa senza dover sacrificare la protezione
-
Input Power Factor Correction
Lato ingresso, questo prodotto ha un fattore di potenza corretto sempre equivalente a 1, a prescindere dal carico e dalla tensione di rete. Un fattore di potenza di 1 minimizza i costi di installazione consentendo l'uso di cavi e fusibili più piccoli.
-
Gestione intelligente delle batterie
Ottimizza la prestazioni, la durata e l’affidabilità della batteria attraverso un caricamento di precisione intelligente.
-
SmartSlot intelligente
Il mini slot supporta diverse schede di gestione opzionali che forniscono funzioni di monitoraggio, gestione e controllo di base o essenziali per l'UPS.
-
Display grafico LCD
Testo e schemi che riproducono fedelmente modalità operative, parametri di sistema ed allarmi.
-
Connettività seriale
Permette la gestione dell’UPS attraverso una porta seriale.
-
Connettività USB
La compatibilità e la connettività USB garantiscono un'installazione rapida e semplice del software gratuito PowerChute Personal Edition Software.
Smart-UPS Caratteristiche e vantaggi
Facilità di manutenzione
Batterie sostituibili dall'utente
Aumenta la disponibilità consentendo a un utente esperto di eseguire aggiornamenti e sostituire le batteria riducendo la durata media delle riparazioni (MTTR)
Notifica di errore predittivo.
Consente un'analisi tempestiva dei guasti che garantisce una sostituzione tempestiva dei componenti.
Interruttori automatici risettabili
Consente il rapido recupero da eventi di sovraccarico
Segnalazione di guasto delle batterie
Fornisce un'analisi tempestiva dei guasti delle batterie favorendo interventi tempestivi di manutenzione preventiva
Batterie sostituibili a caldo
Un’alimentazione continua, senza interruzioni, per proteggere il dispositivo mentre si sostituiscono le batterie.
Sicurezza
Certificato dalle agenzie di sicurezza
Garantisce il test dei prodotti e la loro certificazione di sicurezza per il funzionamento con i carichi collegati e all'interno dell'ambiente del cliente.
Marketing features
Low operating and maintenance costs with high efficiency, proven reliability and intelligent battery management
La modalità di funzionamento ecologica brevettata incrementa l'efficienza del 97%. Gli Smart-UPS sono i primi gruppi di continuità in rete dotati di certificazione Energy Star. La gestione intelligente delle batterie introdotta da APC ne ottimizza il rendimento e la durata grazie alla carica con compensazione della temperatura di precisione. L'indicatore dinamico della data di sostituzione delle batterie e i test automatici garantiscono l'affidabilità delle batterie e avvisano in anticipo gli operatori quando è necessario sostituirle. I moduli batteria comodi, facili da collegare e sostituibili a caldo consentono di sostituire le batterie senza interrompere l'alimentazione. Gli Smart-UPS, progettati e prodotti da APC da più di 23 anni, sono i gruppi di continuità di rete più affidabili disponibili sul mercato, con oltre 25 milioni di unità vendute.
Totale compatibilità e affidabilità delle apparecchiature garantita da un'azienda leader
L'onda perfettamente sinusoidale in uscita è raccomandata dai produttori dei server che utilizzano alimentatori con correzione attiva del fattore di potenza (PFC). La verifica e l'approvazione di enti di sicurezza implica la possibilità di distribuire gli Smart-UPS con la garanzia di totale adempimento agli standard più rigorosi del settore.
Risparmiate tempo grazie alla semplicità e alla comodità dell'accesso remoto
Gestibile in rete tramite collegamento seriale, USB o Ethernet opzionale. Include il software Powerchute® Business Edition Software per monitoraggio e controllo, arresto in sicurezza del sistema operativo e funzionalità di gestione energetica estremamente innovative.
Produttività più intelligente grazie alla personalizzazione in base alle proprie specifiche esigenze
L'interfaccia LCD intuitiva fornisce informazioni chiare e consente di configurare l'UPS in locale grazie ai tasti di navigazione di facile utilizzo. Oltre 15 differenti impostazioni programmabili, incluso il controllo di gruppi di prese commutate, consentono di scegliere le impostazioni, le soglie e le notifiche per qualunque applicazione.
Consente di evitare costosi problemi di alimentazione, garantendo disponibilità e sicurezza dei dati delle apparecchiature informatiche
Il condizionamento dell'alimentazione a livello di rete protegge dai picchi pericolosi e dai disturbi nocivi. La regolazione automatica della tensione a stato solido incrementa la tensione di ingresso insufficiente fino al 30% e taglia la tensione eccessiva fino al 12% senza ricorso alle batterie. Batterie di riserva affidabili che garantiscono l'alimentazione in caso di blackout e l'arresto in sicurezza dei sistemi
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
Connettività USB
Possibilità di gestione dell'UPS attraverso la porta USB.
Allarmi acustici
Controllo attivo indicante se l'unità è alimentata a batteria, se la carica della batteria è scarsa o se esistono condizioni di sovraccarico.
Disponibilità
Gestione intelligente delle batterie
Ottimizza la prestazioni, la durata e l’affidabilità della batteria attraverso un caricamento di precisione intelligente.
Stabilizzazione dell'alimentazione
Protegge i carichi collegati contro sovratensioni, punte di tensione, fulmini e altri disturbi di natura elettrica.
Regolazione automatica della tensione (AVR) di tipo boost e trim
Fornisce una disponibilità superiore delle applicazioni correggendo le condizioni di bassa e alta tensione senza utilizzare la batteria.
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
Sensibilità regolabile alla tensione
Permette l’adattamento dell’UPS per ottenere prestazioni ottimali in ambienti di alimentazione specifici o applicazioni di generatori.
Punti rettificabili di regolazione della tensione
Ottimizza la vita utile della batteria ampliando la tensione d’ingresso o limitando la regolazione della tensione di uscita.
Distribuzione prodotti
Emirati Arabi Uniti, Afghanistan, Albania, Armenia, Antille Olandesi, Angola, Austria, Australia, Bosnia-Erzegovina, Belgio, Burkina Faso, Bulgaria, Bolivia, Botswana, Repubblica democratica del Congo, Svizzera, Cile, Camerun, Cipro, Repubblica Ceca, Germania, Danimarca, Dominica, Algeria, Estonia, Egitto, Spagna, Finlandia, Francia, Gabon, Regno Unito, Georgia, Guayana Francese, Gambia, Guadalupa, Grecia, Hong Kong, Croazia, Ungheria, Indonesia, Irlanda, Israele, Iraq, Islanda, Italia, Giordania, Cambogia, Corea del Sud, Kazakhstan, Libano, Sainte Lucia, Liberia, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Marocco, Madagascar, Macedonia, Myanmar, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Maurizio, Malawi, Malaysia, Namibia, Nigeria, Paesi Bassi, Oman, Filippine, Pakistan, Portogallo, Romania, Russia, Svezia, Singapore, Slovenia, Slovacchia, Sierra Leone, Senegal, Togo, Thailandia, Tagikistan, Turkmenistan, Tunisia, Turchia, Ucraina, Uzbekistan, Vietnam, Sudafrica, Zambia, Zimbabwe
Specifiche tecniche
Uscita
Potenza massima configurabile (watt)
800 Watt
/ 1.0kVA
Nota della tensione di uscita
Configurabile per tensione nominale in uscita a 220:230 o 240 V
Efficiency at full load
88.0 %
Frequenza in uscita (sincronizzata con l''alimentazione di rete)
50/60 Hz +/- 3 Hz Sync alla rete
Altre tensioni di uscita
220, 240
Fattore di cresta del carico
3:1
Topologia
Double conversion online
Tipo forma d'onda
Uscita sinusoidale
Bypass
Internal bypass (automatic and manual)
Ingresso
Frequenza ingresso
40 - 70 Hz
Campo tensione di ingresso per funzionamento
110 - 285 Adjustable (half load), 160 - 280V
Numero di cavi di alimentazione
1
Efficiency at full load
88.0 %
Altre tensioni di ingresso
220, 240
Batterie e tempi di funzionamento
Tipo di batteria
Batteria piombo-acido
Batterie preinstallate
1
Tempo di ricarica tipico
4ora\e)
Potenza carica batterie (watt)
38 Watt
Capacità Volt-Amp-Ora Batteria
216
Autonomia
Efficienza
Comunicazioni & Gestione
Porta di interfaccia (s)
DB-9 RS-232, USB
Quadro di comando
Console di controllo e stato lcd multifunzione
Allarme udibile
Allarme con funzionamento a batteria, allarme batteria scarica distinto, allarme tono continuo in caso di sovraccarico
Available SmartSlot™ Interface Quantity
1
Protezione contro sovratensioni e Filtraggio
Classificazione dei picchi di energia
600Joule
Caratteristiche fisiche
Altezza massima
223mm, 22.3cm
Larghezza massima
145mm, 14.5cm
Profondità massima
288mm, 28.8cm
Peso senza imballaggio
9.3kg
Peso con imballaggio
10.6kg
Altezza imballaggio
330mm, 33.0cm
Larghezza imballaggio
235mm, 23.5cm
Profondità imballaggio
365mm, 36.5cm
Colore
Nero
Condizioni ambientali
Operating Temperature
0 - 40 °C
Umidità relativa di funzionamento
0 - 95 (Non-condensing) %
Altezza di funzionamento
0 - 3048metri
Temperatura di immagazzinamento
-20 - 50 °C
Altezza di immagazzinamento
0 - 15240metri
Rumore percepibile a 1 metro dalla superficie dell'unità
50.0dBA
Dissipazione termica in linea
372.0BTU/h
Protection Class
IP20
Conformità
Certificazioni
CE, IEC 62040-1-1, IEC 62040-1-2
Garanzia standard
2 anni (difetto di fabbricazione)
Offerta sostenibile Stato
RoHS
Conformità