I nostri marchi

APC Easy-UPS BV 800 VA, AVR, presa universale, 230 V

APC Easy-UPS BV 800 VA, AVR, presa universale, 230 V Anteriore sinistro
APC Easy-UPS BV 800 VA, AVR, presa universale, 230 V Anteriore sinistro
APC Easy-UPS BV 800 VA, AVR, presa universale, 230 V Anteriore sinistro
APC Easy-UPS BV 800 VA, AVR, presa universale, 230 V Anteriore frontale
APC Easy-UPS BV 800 VA, AVR, presa universale, 230 V Back
APC Easy-UPS BV 800 VA, AVR, presa universale, 230 V Anteriore sinistro
APC Easy-UPS BV 800 VA, AVR, presa universale, 230 V Anteriore frontale
APC Easy-UPS BV 800 VA, AVR, presa universale, 230 V Back
RoHS
  • UPS con il miglior rapporto qualità-prezzo con batteria di backup & protezione da sovratensioni per elettronica e computer

  • Include: Manuale utente

Visualizza la panoramica sul prodotto
Batteria di ricambio
Batteria sostituibile dall'utente non disponibile

BV800I-MS Caratteristiche

Caratteristiche principali

Autonomia in base al carico
Min-max
W
Autonomia in base al carico
Inserisci qui il carico totale (potenza assorbita) di tutti i dispositivi da proteggere con l'UPS. In base al valore immesso viene stimata l'autonomia fornita durante un blackout totale. L'aggiunta dell'autonomia incrementa la disponibilità consentendo il funzionamento del sistema in caso di blackout prolungati senza che si spenga.

Il carico totale (potenza assorbita) inserito supera il valore massimo per questo prodotto (450 W)

Inserisci il carico per visualizzare l'autonomia stimata

Il carico totale (potenza assorbita) inserito è inferiore al valore minimo per questo prodotto ( W) ({} W)

Capacità massima utilizzata
Capacità massima utilizzata
La percentuale massima della capacità UPS utilizzata per supportare il carico specificato.

Inserire il carico per vedere il valore calcolato della "capacità massima utilizzata"

Capacità di potenza in uscita
450 Watt / 800VA
Connessioni di uscita
(4) Universal receptacle (Backup batteria)
Tensione di uscita nominale
230V
Tipo di connessione di ingresso
230V
Tipo di spina
NEMA 5-15P
Lunghezza cavo
1.2metri
APC Easy-UPS BV 800 VA, AVR, presa universale, 230 V
UPS con il miglior rapporto qualità-prezzo con batteria di backup & protezione da sovratensioni per elettronica e computer
Include: Manuale utente
  • Regolazione automatica della tensione (AVR)
    Aumenta la bassa tensione e abbassa automaticamente l'alta tensione a livelli idonei alle apparecchiature in campo.
  • Fori per montaggio a parete
    Consente la sistemazione in luoghi stretti e il montaggio a parete o su altre superfici.

Easy-UPS Caratteristiche e vantaggi

Sicurezza

Certificato dalle agenzie di sicurezza
Garantisce il test dei prodotti e la loro certificazione di sicurezza per il funzionamento con i carichi collegati e all'interno dell'ambiente del cliente.

Protezione

Batteria di riserva e protezione dai picchi
Le prese forniscono un'abbonante autonomia per gateway di rete e altri dispositivi critici di potenza limitata, garantendo ore e ore di accesso a Internet anche in caso di blackout.
Batteria e prese con protezione contro i picchi.
Garantisce una riserva di energia e la massima protezione dell'hardware e dei dati in caso di blackout e di picchi.

Facilità di gestione

Allarmi acustici
Segnala variazioni nelle condizioni dell'UPS e della alimentazione di rete.
Indicatori a LED
Fornisce dati di facile lettura sullo stato dell'alimentazione di rete, dell'UPS e della batteria

Caratteristiche

Regolazione automatica della tensione (AVR) di tipo boost
Aumenta la durata delle batterie e massimizza il tempo di autonomia correggendo le basse tensioni senza ricorrere alle batterie.
Design elegante
Il design snello e moderno consente di scegliere la sistemazione verticale, orizzontale o con montaggio a parete, e si adatta senza problemi a qualunque ambiente elettronico integrandosi perfettamente negli ambienti domestici.
Possibilità di avvio a freddo
Fornisce un’alimentazione temporanea a batteria in assenza di altre fonti.
Spazio sufficiente tra le prese per il collegamento degli alimentatori
Protegge gli apparati muniti di grossi alimentatori senza bloccare l'accesso alle altre prese.

Disponibilità

Gestione intelligente delle batterie
Ottimizza la prestazioni, la durata e l’affidabilità della batteria attraverso un caricamento di precisione intelligente.
Segnalazione di guasto delle batterie
Fornisce un'analisi tempestiva dei guasti delle batterie favorendo interventi tempestivi di manutenzione preventiva
Funzionalità di sicurezza avanzate
Per proteggere Home UPS contro sovraccarichi, tensioni di rete eccessive, cortocircuiti, errori di installazione e danni alle batterie dovuti a condizioni di bassa tensione

Distribuzione prodotti

Emirati Arabi Uniti, Albania, Armenia, Angola, Austria, Bosnia-Erzegovina, Belgio, Burkina Faso, Bulgaria, Benin, Bolivia, Botswana, Bielorussia, Repubblica democratica del Congo, Svizzera, Costa d'Avorio, Cile, Camerun, Colombia, Serbia e Montenegro, Cipro, Repubblica Ceca, Germania, Danimarca, Algeria, Estonia, Spagna, Finlandia, Francia, Gabon, Regno Unito, Guayana Francese, Ghana, Gambia, Guadalupa, Grecia, Ungheria, Indonesia, Irlanda, Israele, Islanda, Italia, Liberia, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Marocco, Madagascar, Macedonia, Mali, Martinica, Mauritania, Malta, Maurizio, Malawi, Malaysia, Mozambico, Namibia, Nigeria, Paesi Bassi, Norvegia, Perù, Filippine, Polonia, Portogallo, Paraguay, Reunion, Romania, Svezia, Singapore, Slovenia, Slovacchia, Sierra Leone, Senegal, Suriname, Togo, Thailandia, Tunisia, Uruguay, Vietnam, Mayotta, Zambia, Zimbabwe

Uscita

Potenza massima configurabile (watt)
450 Watt / 800VA
Frequenza in uscita (sincronizzata con l''alimentazione di rete)
50/60 Hz +/- 1 Hz Non sincronizzata
Topologia
Line interactive
Tipo forma d'onda
Approsimazione a gradini ad una sinusoide
Tempo di trasferimento
6 ms typical : 10 ms maximum

Ingresso

Frequenza ingresso
+/- 5 Hz Auto-sensing
Campo tensione di ingresso per funzionamento
170 - 280V
Numero di cavi di alimentazione
1

Batterie e tempi di funzionamento

Tipo di batteria
Batteria piombo-acido
Tempo di ricarica tipico
8ora\e)
Tensione nominale della batteria
12 V
Durata prevista della batteria (anni)
3 - 5

Comunicazioni & Gestione

Quadro di comando
Display dello stato a led con indicazione alimentazione di rete - alimentazione da batteria
Allarme udibile
Allarme con funzionamento a batteria, allarme batteria scarica distinto, allarme tono continuo in caso di sovraccarico

Protezione contro sovratensioni e Filtraggio

Classificazione dei picchi di energia
156Joule

Caratteristiche fisiche

Altezza massima
93mm, 9.25cm
Larghezza massima
161mm, 16.05cm
Profondità massima
305mm, 30.5cm
Peso senza imballaggio
5.3kg
Peso con imballaggio
5.6kg
Altezza imballaggio
237mm, 23.7cm
Larghezza imballaggio
143mm, 14.3cm
Profondità imballaggio
373mm, 37.3cm
Colore
Nero
Codici SCC
10731304338373

Condizioni ambientali

Operating Temperature
0 - 40 °C
Umidità relativa di funzionamento
0 - 90 %
Altezza di funzionamento
0 - 2032.1metri
Temperatura di immagazzinamento
-20 - 50 °C
Umidità relativa di immagazzinamento
0 - 90 %
Altezza di immagazzinamento
0 - 15240metri
Rumore percepibile a 1 metro dalla superficie dell'unità
40.0dBA
Protection Class
IP20

Conformità

Certificazioni
"CE"
Garanzia standard
2 anni con riparazione o sostituzione

Offerta sostenibile Stato

RoHS
Conformità

Opzioni

Servizi