I nostri marchi

APC Back-UPS risparmio energetico Pro 700

APC Back-UPS risparmio energetico Pro 700 Anteriore sinistro
APC Back-UPS risparmio energetico Pro 700 Anteriore sinistro
APC Back-UPS risparmio energetico Pro 700 Anteriore sinistro
APC Back-UPS risparmio energetico Pro 700 Anteriore destro
APC Back-UPS risparmio energetico Pro 700 Anteriore frontale
APC Back-UPS risparmio energetico Pro 700 Back
APC Back-UPS risparmio energetico Pro 700 Anteriore sinistro
APC Back-UPS risparmio energetico Pro 700 Anteriore destro
APC Back-UPS risparmio energetico Pro 700 Anteriore frontale
APC Back-UPS risparmio energetico Pro 700 Back
Green Premium™
RoHS
  • Alimentazione di emergenza a batteria di alta qualità con protezione contro le sovratensioni per computer e apparati elettronici ad alte prestazioni

  • Include: Cavo USB, Manuale utente

Visualizza la panoramica sul prodotto

BR700G Caratteristiche

Caratteristiche principali

Autonomia in base al carico
Min-max
W
Autonomia in base al carico
Inserisci qui il carico totale (potenza assorbita) di tutti i dispositivi da proteggere con l'UPS. In base al valore immesso viene stimata l'autonomia fornita durante un blackout totale. L'aggiunta dell'autonomia incrementa la disponibilità consentendo il funzionamento del sistema in caso di blackout prolungati senza che si spenga.

Il carico totale (potenza assorbita) inserito supera il valore massimo per questo prodotto (420 W)

Inserisci il carico per visualizzare l'autonomia stimata

Il carico totale (potenza assorbita) inserito è inferiore al valore minimo per questo prodotto ( W) ({} W)

Capacità massima utilizzata
Capacità massima utilizzata
La percentuale massima della capacità UPS utilizzata per supportare il carico specificato.

Inserire il carico per vedere il valore calcolato della "capacità massima utilizzata"

Capacità di potenza in uscita
420 Watt / 700VA
Connessioni di uscita
(3) NEMA 5-15R (Backup batteria)
(3) NEMA 5-15R (Dispositivi di protezione contro le sovratensioni)
Tensione di uscita nominale
120V
Tipo di connessione di ingresso
120V
Lunghezza cavo
1.8metri
Corrente massima in ingresso
12.0A
APC Back-UPS risparmio energetico Pro 700
Alimentazione di emergenza a batteria di alta qualità con protezione contro le sovratensioni per computer e apparati elettronici ad alte prestazioni
Include: Cavo USB, Manuale utente
  • Indicatore guasti al cablaggio dell'edificio
    Questa LED segnala agli utenti la presenza di potenziali rischi legati all'impianto elettrico nel circuito a parete.
  • Batterie sostituibili a caldo
    Un’alimentazione continua, senza interruzioni, per proteggere il dispositivo mentre si sostituiscono le batterie.
  • Garanzia a vita di recovery dei dati
    Massima tranquillità grazie ai servizi professionali di data recovery in caso di perdita dei dati provocata da un guasto dell'unità.

Back-UPS Pro Caratteristiche e vantaggi

Disponibilità

Possibilità di avvio a freddo
Fornisce un’alimentazione temporanea a batteria in assenza di altre fonti.
Sensibilità della tensione personalizzabile
È possibile alternare punti di trasferimento con tensione predeterminata, a seconda della qualità dell'alimentazione (sensibilità alta, media o bassa), ottimizzando la durata delle batterie e proteggendo i dispositivi elettronici sensibili.
Punti di trasferimento della tensione personalizzabili
È possibile regolare i punti di tensione (allargare o restringere l'intervallo) in cui l'UPS passa a batteria, per ottimizzare la durata delle batterie e proteggere i dispositivi elettronici sensibili.
Spazio sufficiente tra le prese per il collegamento degli alimentatori
Protegge gli apparati muniti di grossi alimentatori senza bloccare l'accesso alle altre prese.
Green mode
Modalità operativa, per la quale è stata presentata domanda di brevetto, che bypassa i componenti elettrici inutilizzati in buone condizioni di alimentazione per raggiungere un grado elevato di efficienza operativa senza sacrificare alcuna protezione.
Gestione intelligente delle batterie
Ottimizza la prestazioni, la durata e l’affidabilità della batteria attraverso un caricamento di precisione intelligente.
Segnalazione di guasto delle batterie
Fornisce un'analisi tempestiva dei guasti delle batterie favorendo interventi tempestivi di manutenzione preventiva
Regolazione automatica della tensione (AVR) di tipo boost e trim
Fornisce una disponibilità superiore delle applicazioni correggendo le condizioni di bassa e alta tensione senza utilizzare la batteria.
Test automatico
L’autodiagnosi regolare della batteria permette di sapere per tempo quando una batteria deve essere sostituita.

Facilità di manutenzione

Interruttore automatico resettabile
Facilità di ripristino dell'alimentazione dopo un sovraccarico senza necessità di sostitutire fusibili.
Sostituzione semplice delle batterie
Incrementa la disponibilità dell'UPS grazie alla sostituzione rapida e semplice delle batterie.

Caratteristiche marketing

Prese solo filtrate e protette con alimentazione di emergenza da batteria
Riserva la potenza di alimentazione e il tempo di autonomia agli apparati collegati che richiedono alimentazione di emergenza da batteria fornendo protezione solo filtrata ad apparati meno critici
Regolazione automatica della tensione (AVR) di tipo boost
Aumenta la durata delle batterie e massimizza il tempo di autonomia correggendo le basse tensioni senza ricorrere alle batterie.

Sicurezza

Certificato dalle agenzie di sicurezza
Garantisce il test dei prodotti e la loro certificazione di sicurezza per il funzionamento con i carichi collegati e all'interno dell'ambiente del cliente.

Facilità di gestione

Allarmi acustici
Segnala variazioni nelle condizioni dell'UPS e della alimentazione di rete.
Connessione USB
È possibile utilizzare il PC per accedere ad altre funzioni di gestione e protezione dell'alimentazione per l'UPS tramite una porta USB.
Segnalazione di disconnessione delle batterie
Segnala l'impossibilità di una batteria di fornire alimentazione di emergenza.
Display LCD di stato
Fornisce una panoramica sullo stato dell'USP principale. Indicatori di stato multipli con grafici a barre del carico e delle batterie

Protezione

Batteria e prese con protezione contro i picchi.
Garantisce una riserva di energia e la massima protezione dell'hardware e dei dati in caso di blackout e di picchi.
Protezione contro le sovratensioni lungo le linee di trasmissione dati
Protezione sovraccarico linea dati
Prese con protezione dai picchi
L'elettronica secondaria protegge dai picchi senza ridurre la carica della batteria per il funzionamento dell'elettronica primaria durante un blackout.

Distribuzione prodotti

Anguilla, Aruba, Barbados, Belgio, Bermuda, Bahamas, Belize, Canada, Svizzera, Cile, Colombia, Costa Rica, Repubblica Ceca, Germania, Repubblica Dominicana, Ecuador, Spagna, Finlandia, Grecia, Guatemala, Guyana, Honduras, Croazia, Haiti, Israele, Italia, Giamaica, Isole Cayman, Marocco, Messico, Nicaragua, Paesi Bassi, Panama, Perù, Polonia, Puerto Rico, Portogallo, Slovenia, Slovacchia, El Salvador, Isole Turks e Caicos, Trinidad e Tobago, Stati Uniti, Venezuela, Isole Vergini (USA), Sudafrica

Uscita

Potenza massima configurabile (watt)
420 Watt / 700VA
Frequenza in uscita (sincronizzata con l''alimentazione di rete)
50/60 Hz +/- 3 Hz Sync alla rete
Topologia
Line interactive
Tipo forma d'onda
Approsimazione a gradini ad una sinusoide
Tempo di trasferimento
8 ms typical : 12 ms maximum

Ingresso

Frequenza ingresso
+/- 3 Hz Auto-sensing
Campo tensione di ingresso per funzionamento
88 - 143V

Batterie e tempi di funzionamento

Batterie preinstallate
1
Tempo di ricarica tipico
12ora\e)
Tensione nominale della batteria
12 V
Batteria di ricambio
Durata prevista della batteria (anni)
3 - 5
Quantità RBC™
1
Potenza carica batterie (watt)
7 Watt
Capacità Volt-Amp-Ora Batteria
102

Comunicazioni & Gestione

Porta di interfaccia (s)
USB

Protezione contro sovratensioni e Filtraggio

Classificazione dei picchi di energia
354Joule
Protezione delle linee dati
Cavo coassiale per CATV/SATV/modem/Audio-Video (connettore coassiale), Linea di rete - Ethernet 10/100/1000 Base-T (connettore RJ45)
Filtraggio
Full time multi-pole noise filtering : 5% of IEEE surge let-through : zero clamping response time: instantaneous

Caratteristiche fisiche

Altezza massima
190mm, 19.0cm
Larghezza massima
91mm, 9.1cm
Profondità massima
310mm, 31.0cm
Peso senza imballaggio
7.15kg
Peso con imballaggio
8.0kg
Altezza imballaggio
252mm, 25.2cm
Larghezza imballaggio
138mm, 13.8cm
Profondità imballaggio
442mm, 44.2cm
Colore
Nero
Dimensioni cartone master (lunghezza x larghezza x altezza)
457mm
Unità cartone master
2.0
Peso cartone master
16.5
Unità per pallet
48.0
Codici SCC
10731304266799

Condizioni ambientali

Operating Temperature
0 - 40 °C
Umidità relativa di funzionamento
0 - 95 %
Altezza di funzionamento
0 - 3048metri
Temperatura di immagazzinamento
-15 - 45 °C
Umidità relativa di immagazzinamento
0 - 95 %
Altezza di immagazzinamento
0 - 15240metri
Rumore percepibile a 1 metro dalla superficie dell'unità
45.0dBA
Dissipazione termica in linea
49.0BTU/h

Conformità

Certificazioni
ENERGY STAR V2.0 (USA), FCC Parte 15 classe B, NOM, TÜV, UL 1778
Politica di protezione dell'apparato
Intera durata : $150000
Garanzia standard
3 anni con riparazione o sostituzione

Offerta sostenibile Stato

RoHS
Conformità
PEP
Disponibile nella scheda Documentazione
EOLI
Disponibile nella scheda Documentazione
Proposition 65 Warning
Disponibile nella scheda Documentazione

Opzioni

Servizi