APC Back-UPS ES, risparmio energetico, 8 prese, 700 VA, 230 V, CEE 7/5
-
Alimentazione di emergenza a batteria con protezione contro le sovratensioni per computer e apparati elettronici.
-
Include: CD con software, Cavo telefonico, Manuale utente
Batteria di ricambio
Batteria sostituibile dall'utente non disponibile
BE700G-CP Caratteristiche
Caratteristiche principali
Autonomia in base al carico
W
Autonomia in base al carico
Inserisci qui il carico totale (potenza assorbita) di tutti i dispositivi da proteggere con l'UPS. In base al valore immesso viene stimata l'autonomia fornita durante un blackout totale. L'aggiunta dell'autonomia incrementa la disponibilità consentendo il funzionamento del sistema in caso di blackout prolungati senza che si spenga.
—
Il carico totale (potenza assorbita) inserito supera il valore massimo per questo prodotto (405W)
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
405 Watt
/ 700VA
Connessioni di uscita
(4)
French/Belgian
(Dispositivi di protezione contro le sovratensioni)
(4)
French/Belgian
(Backup batteria)
Tensione di uscita nominale
230V
Tipo di connessione di ingresso
230V
Tipo di spina
French/Belgian
Lunghezza cavo
1.8metri
APC Back-UPS ES, risparmio energetico, 8 prese, 700 VA, 230 V, CEE 7/5
Alimentazione di emergenza a batteria con protezione contro le sovratensioni per computer e apparati elettronici.
Include: CD con software, Cavo telefonico, Manuale utente
-
Sensibilità regolabile alla tensione
Permette l’adattamento dell’UPS per ottenere prestazioni ottimali in ambienti di alimentazione specifici o applicazioni di generatori.
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
Sostituzione delle batterie senza l'ausilio di attrezzi
Consente una sostituzione semplice e rapida delle batterie.
-
Prese solo filtrate e protette con alimentazione di emergenza da batteria
Riserva la potenza di alimentazione e il tempo di autonomia agli apparati collegati che richiedono alimentazione di emergenza da batteria fornendo protezione solo filtrata ad apparati meno critici
-
Possibilità di avvio a freddo
Fornisce un’alimentazione temporanea a batteria in assenza di altre fonti.
-
Protezione contro le sovratensioni lungo le linee di trasmissione dati
Protezione sovraccarico linea dati
-
Filtraggio EMI e filtraggio rumore RFI
Riduce il rumore di linea che può provocare perdita di dati ed errori della tastiera
-
Batterie sostituibili a caldo
Un’alimentazione continua, senza interruzioni, per proteggere il dispositivo mentre si sostituiscono le batterie.
-
Certificato dalle agenzie di sicurezza
L' UPS è certificato UL1778
-
Connettività USB
La compatibilità e la connettività USB garantiscono un'installazione rapida e semplice del software gratuito PowerChute Personal Edition Software.
-
Batterie sostituibili dall'utente
Aumenta la disponibilità consentendo a un utente esperto di eseguire aggiornamenti e sostituire le batteria riducendo la durata media delle riparazioni (MTTR)
Back-UPS Caratteristiche e vantaggi
Marketing features
Prese solo filtrate e protette con alimentazione di emergenza da batteria
Riserva la potenza di alimentazione e il tempo di autonomia agli apparati collegati che richiedono alimentazione di emergenza da batteria fornendo protezione solo filtrata ad apparati meno critici
Facilità di gestione
Display di stato a LED
Gli indicatori visivi forniscono un quadro rapido e chiaro dello stato dell'alimentazione.
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
Sicurezza
Certificato dalle agenzie di sicurezza
Garantisce il test dei prodotti e la loro certificazione di sicurezza per il funzionamento con i carichi collegati e all'interno dell'ambiente del cliente.
Protezione
Batteria e prese con protezione contro i picchi.
Garantisce una riserva di energia e la massima protezione dell'hardware e dei dati in caso di blackout e di picchi.
Prese con protezione dai picchi
L'elettronica secondaria protegge dai picchi senza ridurre la carica della batteria per il funzionamento dell'elettronica primaria durante un blackout.
Distribuzione prodotti
Svizzera, Repubblica Ceca, Grecia, Slovacchia
Specifiche tecniche
Uscita
Potenza massima configurabile (watt)
405 Watt
/ 700VA
Frequenza in uscita (sincronizzata con l''alimentazione di rete)
47 - 63 Hz Sync alla rete, 50 Hz +/- 0,1 % Per 50 Hz nominali Non sincronizzata
Topologia
Standby
Tipo forma d'onda
Approsimazione a gradini ad una sinusoide
Tolleranza alla tensione di uscita
Carico statico +/- 5% e 100% variazione a gradino del carico
Tempo di trasferimento
6 ms typical : 10 ms maximum
Ingresso
Frequenza ingresso
50/60 Hz +/- 5 Hz Auto-sensing
Batterie e tempi di funzionamento
Tipo di batteria
Batteria piombo-acido
Tempo di ricarica tipico
16ora\e)
Durata prevista della batteria (anni)
3 - 5
Potenza carica batterie (watt)
5 Watt
Autonomia
Efficienza
Comunicazioni & Gestione
Porta di interfaccia (s)
USB
Quadro di comando
Display di stato a led con indicatori linea attiva, batteria attiva, batteria da sostituire e sovraccarico
Protezione contro sovratensioni e Filtraggio
Classificazione dei picchi di energia
310Joule
Protezione delle linee dati
Linea telefonica analogica per telefono/fax/modem/DSL (connettore RJ11), Linea di rete - Ethernet 10/100 Base-T (connettore RJ45)
Filtraggio
Full time multi-pole noise filtering : 5% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449
Caratteristiche fisiche
Altezza massima
89mm, 8.9cm
Larghezza massima
224mm, 22.4cm
Profondità massima
311mm, 31.1cm
Peso senza imballaggio
6.93kg
Peso con imballaggio
7.84kg
Altezza imballaggio
127mm, 12.7cm
Larghezza imballaggio
279mm, 27.9cm
Profondità imballaggio
400mm, 40.0cm
Colore
Nero
Dimensioni cartone master (lunghezza x larghezza x altezza)
324mm
Unità cartone master
2.0
Peso cartone master
16.33
Dimensioni pallet
48inches
N. di livelli per pallet
4.0
N. di unità per livello per pallet
20.0
Peso pallet
1402.93lbs.
Unità per pallet
48.0
Codici SCC
10731304271731
Condizioni ambientali
Operating Temperature
0 - 40 °C
Umidità relativa di funzionamento
0 - 95 %
Altezza di funzionamento
0 - 9144metri
Temperatura di immagazzinamento
-15 - 40 °C
Altezza di immagazzinamento
0 - 9144metri
Rumore percepibile a 1 metro dalla superficie dell'unità
40.0dBA
Conformità
Certificazioni
CE
Politica di protezione dell'apparato
Vita utile: 100.000 Euro
Garanzia standard
2 anni con riparazione o sostituzione, Riparazione o sostituzione per un periodo di tre anni nei paesi UE
Offerta sostenibile Stato
RoHS
Conformità
PEP
Disponibile nella scheda Documentazione
EOLI
Disponibile nella scheda Documentazione