APC Back-UPS ES, risparmio energetico, 8 prese, 550 VA, 230 V, CEE 7/5

APC Back-UPS ES, risparmio energetico, 8 prese, 550 VA, 230 V, CEE 7/5 Anteriore sinistro
APC Back-UPS ES, risparmio energetico, 8 prese, 550 VA, 230 V, CEE 7/5 Anteriore sinistro
APC Back-UPS ES, risparmio energetico, 8 prese, 550 VA, 230 V, CEE 7/5 Anteriore sinistro
APC Back-UPS ES, risparmio energetico, 8 prese, 550 VA, 230 V, CEE 7/5 Miscellaneous
APC Back-UPS ES, risparmio energetico, 8 prese, 550 VA, 230 V, CEE 7/5 Anteriore sinistro
APC Back-UPS ES, risparmio energetico, 8 prese, 550 VA, 230 V, CEE 7/5 Miscellaneous
Green Premium™
RoHS
  • Alimentazione di emergenza a batteria con protezione contro le sovratensioni per computer e apparati elettronici.

  • Include: CD con software, Cavo telefonico, Manuale utente

Visualizza la panoramica sul prodotto

BE550G-FR Caratteristiche

Caratteristiche principali

Autonomia in base al carico
Min-max
W
Autonomia in base al carico
Inserisci qui il carico totale (potenza assorbita) di tutti i dispositivi da proteggere con l'UPS. In base al valore immesso viene stimata l'autonomia fornita durante un blackout totale. L'aggiunta dell'autonomia incrementa la disponibilità consentendo il funzionamento del sistema in caso di blackout prolungati senza che si spenga.

Il carico totale (potenza assorbita) inserito supera il valore massimo per questo prodotto (330 W)

Inserisci il carico per visualizzare l'autonomia stimata

Il carico totale (potenza assorbita) inserito è inferiore al valore minimo per questo prodotto ( W) ({} W)

Capacità massima utilizzata
Capacità massima utilizzata
La percentuale massima della capacità UPS utilizzata per supportare il carico specificato.

Inserire il carico per vedere il valore calcolato della "capacità massima utilizzata"

Capacità di potenza in uscita
330 Watt / 550VA
Connessioni di uscita
(4) French/Belgian (Dispositivi di protezione contro le sovratensioni)
(4) French/Belgian (Backup batteria)
Tensione di uscita nominale
230V
Tipo di connessione di ingresso
230V
Tipo di spina
French/Belgian
Lunghezza cavo
1.8metri
APC Back-UPS ES, risparmio energetico, 8 prese, 550 VA, 230 V, CEE 7/5
Alimentazione di emergenza a batteria con protezione contro le sovratensioni per computer e apparati elettronici.
Include: CD con software, Cavo telefonico, Manuale utente
  • Sensibilità regolabile alla tensione
    Permette l’adattamento dell’UPS per ottenere prestazioni ottimali in ambienti di alimentazione specifici o applicazioni di generatori.
  • Allarmi acustici
    Segnala variazioni nelle condizioni dell'UPS e della alimentazione di rete.
  • Test automatico
    L’autodiagnosi regolare della batteria permette di sapere per tempo quando una batteria deve essere sostituita.
  • Segnalazione di guasto delle batterie
    Fornisce un'analisi tempestiva dei guasti delle batterie favorendo interventi tempestivi di manutenzione preventiva
  • Sostituzione delle batterie senza l'ausilio di attrezzi
    Consente una sostituzione semplice e rapida delle batterie.
  • Prese solo filtrate e protette con alimentazione di emergenza da batteria
    Riserva la potenza di alimentazione e il tempo di autonomia agli apparati collegati che richiedono alimentazione di emergenza da batteria fornendo protezione solo filtrata ad apparati meno critici
  • Possibilità di avvio a freddo
    Fornisce un’alimentazione temporanea a batteria in assenza di altre fonti.
  • Protezione linea dati
    La protezione delle linee dati (Ethernet, coassiali e telefoniche) garantisce una protezione completa degli apparati contro le sovratensioni. E' molto importante proteggerli contro il "tallone d'Achille" rappresentato dalle sovratensioni che transitano lungo le linee dati poiché possono essere tanto pericolose quanto quelle che transitano lungo le linee di alimentazione.
  • Batterie sostituibili a caldo
    Un’alimentazione continua, senza interruzioni, per proteggere il dispositivo mentre si sostituiscono le batterie.
  • Certificato dalle agenzie di sicurezza
    L' UPS è certificato UL1778
  • Connettività USB
    Possibilità di gestione dell'UPS attraverso la porta USB.
  • Batterie sostituibili dall'utente
    Aumenta la disponibilità consentendo a un utente esperto di eseguire aggiornamenti e sostituire le batteria riducendo la durata media delle riparazioni (MTTR)

Back-UPS Caratteristiche e vantaggi

Marketing features

Prese solo filtrate e protette con alimentazione di emergenza da batteria
Riserva la potenza di alimentazione e il tempo di autonomia agli apparati collegati che richiedono alimentazione di emergenza da batteria fornendo protezione solo filtrata ad apparati meno critici

Protezione

Prese con protezione dai picchi
L'elettronica secondaria protegge dai picchi senza ridurre la carica della batteria per il funzionamento dell'elettronica primaria durante un blackout.
Batteria e prese con protezione contro i picchi.
Garantisce una riserva di energia e la massima protezione dell'hardware e dei dati in caso di blackout e di picchi.

Sicurezza

Certificato dalle agenzie di sicurezza
Garantisce il test dei prodotti e la loro certificazione di sicurezza per il funzionamento con i carichi collegati e all'interno dell'ambiente del cliente.

Facilità di gestione

Display di stato a LED
Gli indicatori visivi forniscono un quadro rapido e chiaro dello stato dell'alimentazione.
Allarmi acustici
Segnala variazioni nelle condizioni dell'UPS e della alimentazione di rete.

Disponibilità

Gestione intelligente delle batterie
Ottimizza la prestazioni, la durata e l’affidabilità della batteria attraverso un caricamento di precisione intelligente.
Segnalazione di guasto delle batterie
Fornisce un'analisi tempestiva dei guasti delle batterie favorendo interventi tempestivi di manutenzione preventiva
Test automatico
L’autodiagnosi regolare della batteria permette di sapere per tempo quando una batteria deve essere sostituita.

Distribuzione prodotti

Belgio, Burkina Faso, Burundi, Benin, Svizzera, Costa d'Avorio, Camerun, Repubblica Ceca, Gibuti, Algeria, Spagna, Gabon, Guayana Francese, Guadalupa, Grecia, Italia, Marocco, Madagascar, Mali, Martinica, Mauritania, Maurizio, Polonia, Portogallo, Reunion, Slovenia, Senegal, Tunisia, Mayotta

Uscita

Potenza massima configurabile (watt)
330 Watt / 550VA
Frequenza in uscita (sincronizzata con l''alimentazione di rete)
47 - 63 Hz Sync alla rete, 50 Hz +/- 0,1 % Per 50 Hz nominali Non sincronizzata
Topologia
Standby
Tipo forma d'onda
Approsimazione a gradini ad una sinusoide
Tolleranza alla tensione di uscita
Carico statico +/- 5% e 100% variazione a gradino del carico
Tempo di trasferimento
6 ms typical : 10 ms maximum

Ingresso

Frequenza ingresso
90 - 264 V
Campo tensione di ingresso per funzionamento
180 - 266V

Batterie e tempi di funzionamento

Tipo di batteria
Batteria piombo-acido
Tempo di ricarica tipico
16ora\e)
Batteria di ricambio
Durata prevista della batteria (anni)
3 - 5
Quantità RBC™
1
Potenza carica batterie (watt)
5 Watt

Comunicazioni & Gestione

Porta di interfaccia (s)
USB
Quadro di comando
Display di stato a led con indicatori linea attiva, batteria attiva, batteria da sostituire e sovraccarico

Protezione contro sovratensioni e Filtraggio

Classificazione dei picchi di energia
310Joule
Protezione delle linee dati
Linea telefonica analogica per telefono/fax/modem/DSL (connettore RJ45), Linea di rete - Ethernet 10/100 Base-T (connettore RJ45)
Filtraggio
Full time multi-pole noise filtering : 5% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Caratteristiche fisiche

Altezza massima
89mm, 8.9cm
Larghezza massima
224mm, 22.4cm
Profondità massima
311mm, 31.1cm
Peso senza imballaggio
6.02kg
Peso con imballaggio
6.93kg
Altezza imballaggio
127mm, 12.7cm
Larghezza imballaggio
279mm, 27.9cm
Profondità imballaggio
400mm, 40.0cm
Colore
Nero
Dimensioni cartone master (lunghezza x larghezza x altezza)
324mm
Unità cartone master
2.0
Peso cartone master
14.97
Dimensioni pallet
48inches
N. di livelli per pallet
4.0
N. di unità per livello per pallet
20.0
Peso pallet
1232.58lbs.
Unità per pallet
48.0
Codici SCC
10731304271717

Condizioni ambientali

Operating Temperature
0 - 40 °C
Umidità relativa di funzionamento
0 - 95 %
Altezza di funzionamento
0 - 9144metri
Temperatura di immagazzinamento
-15 - 40 °C
Altezza di immagazzinamento
0 - 9144metri
Rumore percepibile a 1 metro dalla superficie dell'unità
40.0dBA

Conformità

Certificazioni
"CE", Marchio GS
Politica di protezione dell'apparato
Vita utile: 100.000 Euro
Garanzia standard
2 anni con riparazione o sostituzione, Riparazione o sostituzione per un periodo di tre anni nei paesi UE

Offerta sostenibile Stato

RoHS
Conformità
PEP
Disponibile nella scheda Documentazione
EOLI
Disponibile nella scheda Documentazione

Opzioni

Servizi