APC Back-UPS ES 700 VA, 230 V, Germania/Olanda
-
Alimentazione di emergenza a batteria con protezione contro le sovratensioni per computer e apparati elettronici.
-
Include: Manuale utente, Template montabile a parete
BE700-GR Caratteristiche
Caratteristiche principali
Autonomia in base al carico
W
Autonomia in base al carico
Inserisci qui il carico totale (potenza assorbita) di tutti i dispositivi da proteggere con l'UPS. In base al valore immesso viene stimata l'autonomia fornita durante un blackout totale. L'aggiunta dell'autonomia incrementa la disponibilità consentendo il funzionamento del sistema in caso di blackout prolungati senza che si spenga.
—
Il carico totale (potenza assorbita) inserito supera il valore massimo per questo prodotto (405W)
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
405 Watt
/ 700VA
Connessioni di uscita
(4)
Schuko CEE 7
(Backup batteria)
(4)
Schuko CEE 7
(Dispositivi di protezione contro le sovratensioni)
Tensione di uscita nominale
230V
Tipo di connessione di ingresso
230V
Tipo di spina
Schuko CEE 7/7P
Lunghezza cavo
1.8metri
APC Back-UPS ES 700 VA, 230 V, Germania/Olanda
Alimentazione di emergenza a batteria con protezione contro le sovratensioni per computer e apparati elettronici.
Include: Manuale utente, Template montabile a parete
Back-UPS Caratteristiche e vantaggi
Marketing features
Prese solo filtrate e protette con alimentazione di emergenza da batteria
Riserva la potenza di alimentazione e il tempo di autonomia agli apparati collegati che richiedono alimentazione di emergenza da batteria fornendo protezione solo filtrata ad apparati meno critici
Facilità di gestione
Display di stato a LED
Gli indicatori visivi forniscono un quadro rapido e chiaro dello stato dell'alimentazione.
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
Sicurezza
Certificato dalle agenzie di sicurezza
Garantisce il test dei prodotti e la loro certificazione di sicurezza per il funzionamento con i carichi collegati e all'interno dell'ambiente del cliente.
Protezione
Batteria e prese con protezione contro i picchi.
Garantisce una riserva di energia e la massima protezione dell'hardware e dei dati in caso di blackout e di picchi.
Prese con protezione dai picchi
L'elettronica secondaria protegge dai picchi senza ridurre la carica della batteria per il funzionamento dell'elettronica primaria durante un blackout.
Distribuzione prodotti
Albania, Angola, Austria, Bosnia-Erzegovina, Belgio, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Repubblica democratica del Congo, Svizzera, Costa d'Avorio, Camerun, Algeria, Estonia, Egitto, Eritrea, Etiopia, Finlandia, Gabon, Grecia, Croazia, Ungheria, Irlanda, Israele, Iraq, Islanda, Kuwait, Isole Cayman, Libano, Liberia, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Marocco, Madagascar, Macedonia, Mauritania, Maurizio, Mozambico, Paesi Bassi, Oman, Pakistan, Polonia, Reunion, Romania, Slovenia, Somalia, Suriname, Togo, Uganda, Mayotta, Sudafrica
Specifiche tecniche
Uscita
Potenza massima configurabile (watt)
405 Watt
/ 700VA
Frequenza in uscita (sincronizzata con l''alimentazione di rete)
50 Hz +/- 0,1 % Per 50 Hz nominali Non sincronizzata
Topologia
Standby
Tipo forma d'onda
Approsimazione a gradini ad una sinusoide
Tempo di trasferimento
6 ms typical : 10 ms maximum
Ingresso
Frequenza ingresso
90 - 264 V
Campo tensione di ingresso per funzionamento
180 - 266V
Numero di cavi di alimentazione
1
Batterie e tempi di funzionamento
Tipo di batteria
Batteria piombo-acido
Tempo di ricarica tipico
16ora\e)
Batteria di ricambio
Durata prevista della batteria (anni)
2 - 5
Quantità RBC
1
Potenza carica batterie (watt)
5 Watt
Autonomia
Comunicazioni & Gestione
Porta di interfaccia (s)
USB
Quadro di comando
Display dello stato a led con indicazione alimentazione di rete - alimentazione da batteria
Allarme udibile
Allarme con funzionamento a batteria, allarme batteria scarica distinto, allarme tono continuo in caso di sovraccarico
Protezione contro sovratensioni e Filtraggio
Classificazione dei picchi di energia
310Joule
Protezione delle linee dati
Protezione 10-100 Base-T/DSL/fax/modem RJ45
Filtraggio
Full time multi-pole noise filtering : 5% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449
Caratteristiche fisiche
Altezza massima
86mm, 8.6cm
Larghezza massima
230mm, 23.0cm
Profondità massima
285mm, 28.5cm
Peso senza imballaggio
6.8kg
Peso con imballaggio
7.3kg
Altezza imballaggio
132mm, 13.2cm
Larghezza imballaggio
300mm, 30.0cm
Profondità imballaggio
366mm, 36.6cm
Colore
Carbone
Dimensioni cartone master (lunghezza x larghezza x altezza)
381mm
Unità cartone master
2.0
Peso cartone master
14.97
Unità per pallet
80.0
Codici SCC
10731304233715
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
45.0dBA
Conformità
Certificazioni
CE, GOST, NEMKO
Politica di protezione dell'apparato
Vita utile: 100.000 Euro
Garanzia standard
3 anni con riparazione o sostituzione
Offerta sostenibile Stato
RoHS
Conformità
PEP
Disponibile nella scheda Documentazione
EOLI
Disponibile nella scheda Documentazione