APC Back-UPS ES 550 VA, 230 V, Germania/Olanda

APC Back-UPS ES 550 VA, 230 V, Germania/Olanda Anteriore sinistro
APC Back-UPS ES 550 VA, 230 V, Germania/Olanda Anteriore sinistro
APC Back-UPS ES 550 VA, 230 V, Germania/Olanda Anteriore sinistro
APC Back-UPS ES 550 VA, 230 V, Germania/Olanda Anteriore sinistro
APC Back-UPS ES 550 VA, 230 V, Germania/Olanda Anteriore destro
APC Back-UPS ES 550 VA, 230 V, Germania/Olanda Anteriore frontale
APC Back-UPS ES 550 VA, 230 V, Germania/Olanda Anteriore sinistro
APC Back-UPS ES 550 VA, 230 V, Germania/Olanda Anteriore sinistro
APC Back-UPS ES 550 VA, 230 V, Germania/Olanda Anteriore destro
APC Back-UPS ES 550 VA, 230 V, Germania/Olanda Anteriore frontale
  • Alimentazione di emergenza a batteria con protezione contro le sovratensioni per computer e apparati elettronici.

  • Include: Manuale utente, Template montabile a parete

Visualizza la panoramica sul prodotto

BE550-GR Caratteristiche

Caratteristiche principali

Autonomia in base al carico W
Autonomia in base al carico
Inserisci qui il carico totale (potenza assorbita) di tutti i dispositivi da proteggere con l'UPS. In base al valore immesso viene stimata l'autonomia fornita durante un blackout totale. L'aggiunta dell'autonomia incrementa la disponibilità consentendo il funzionamento del sistema in caso di blackout prolungati senza che si spenga.

Il carico totale (potenza assorbita) inserito supera il valore massimo per questo prodotto (330W)

Inserisci il carico per visualizzare l'autonomia stimata

Capacità massima utilizzata
Capacità massima utilizzata
La percentuale massima della capacità UPS utilizzata per supportare il carico specificato.

Inserire il carico per vedere il valore calcolato della "capacità massima utilizzata"

Capacità di potenza in uscita
330 Watt / 550VA
Connessioni di uscita
(4) Schuko CEE 7 (Backup batteria)
(4) Schuko CEE 7 (Dispositivi di protezione contro le sovratensioni)
Tensione di uscita nominale
230V
Tipo di connessione di ingresso
230V
Lunghezza cavo
1.8metri
APC Back-UPS ES 550 VA, 230 V, Germania/Olanda
Alimentazione di emergenza a batteria con protezione contro le sovratensioni per computer e apparati elettronici.
Include: Manuale utente, Template montabile a parete

Back-UPS Caratteristiche e vantaggi

Marketing features

Prese solo filtrate e protette con alimentazione di emergenza da batteria
Riserva la potenza di alimentazione e il tempo di autonomia agli apparati collegati che richiedono alimentazione di emergenza da batteria fornendo protezione solo filtrata ad apparati meno critici

Facilità di gestione

Display di stato a LED
Gli indicatori visivi forniscono un quadro rapido e chiaro dello stato dell'alimentazione.
Allarmi acustici
Segnala variazioni nelle condizioni dell'UPS e della alimentazione di rete.

Disponibilità

Gestione intelligente delle batterie
Ottimizza la prestazioni, la durata e l’affidabilità della batteria attraverso un caricamento di precisione intelligente.
Segnalazione di guasto delle batterie
Fornisce un'analisi tempestiva dei guasti delle batterie favorendo interventi tempestivi di manutenzione preventiva
Test automatico
L’autodiagnosi regolare della batteria permette di sapere per tempo quando una batteria deve essere sostituita.

Sicurezza

Certificato dalle agenzie di sicurezza
Garantisce il test dei prodotti e la loro certificazione di sicurezza per il funzionamento con i carichi collegati e all'interno dell'ambiente del cliente.

Protezione

Batteria e prese con protezione contro i picchi.
Garantisce una riserva di energia e la massima protezione dell'hardware e dei dati in caso di blackout e di picchi.
Prese con protezione dai picchi
L'elettronica secondaria protegge dai picchi senza ridurre la carica della batteria per il funzionamento dell'elettronica primaria durante un blackout.

Distribuzione prodotti

Albania, Angola, Austria, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Repubblica democratica del Congo, Svizzera, Costa d'Avorio, Camerun, Germania, Estonia, Egitto, Eritrea, Etiopia, Finlandia, Gabon, Regno Unito, Irlanda, Israele, Iraq, Islanda, Giordania, Kuwait, Kazakhstan, Libano, Liberia, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Marocco, Macedonia, Mongolia, Mauritania, Mozambico, Paesi Bassi, Oman, Pakistan, Romania, Ruanda, Arabia Saudita, Senegal, Somalia, Suriname, Turkmenistan, Uganda, Sudafrica

Uscita

Potenza massima configurabile (watt)
330 Watt / 550VA
Frequenza in uscita (sincronizzata con l''alimentazione di rete)
47 - 63 Hz Sync alla rete, 50 Hz +/- 0,1 % Per 50 Hz nominali Non sincronizzata
Topologia
Standby
Tipo forma d'onda
Approsimazione a gradini ad una sinusoide
Tempo di trasferimento
6 ms typical : 10 ms maximum

Ingresso

Frequenza ingresso
90 - 264 V
Campo tensione di ingresso per funzionamento
180 - 266V
Numero di cavi di alimentazione
1

Batterie e tempi di funzionamento

Tipo di batteria
Batteria piombo-acido
Tempo di ricarica tipico
16ora\e)
Batteria di ricambio
Durata prevista della batteria (anni)
2 - 5
Quantità RBC™
1
Potenza carica batterie (watt)
4 Watt

Comunicazioni & Gestione

Porta di interfaccia (s)
USB
Quadro di comando
Display dello stato a led con indicazione alimentazione di rete - alimentazione da batteria
Allarme udibile
Allarme con funzionamento a batteria, allarme batteria scarica distinto, allarme tono continuo in caso di sovraccarico

Protezione contro sovratensioni e Filtraggio

Classificazione dei picchi di energia
310Joule
Protezione delle linee dati
Protezione 10-100 Base-T/DSL/fax/modem RJ45
Filtraggio
Full time multi-pole noise filtering : 5% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Caratteristiche fisiche

Altezza massima
86mm, 8.6cm
Larghezza massima
230mm, 23.0cm
Profondità massima
285mm, 28.5cm
Peso senza imballaggio
6.4kg
Peso con imballaggio
6.9kg
Altezza imballaggio
132mm, 13.2cm
Larghezza imballaggio
300mm, 30.0cm
Profondità imballaggio
366mm, 36.6cm
Colore
Carbone
Dimensioni cartone master (lunghezza x larghezza x altezza)
381mm
Unità cartone master
2.0
Peso cartone master
14.17
Unità per pallet
80.0
Codici SCC
10731304233432

Condizioni ambientali

Operating Temperature
0 - 40 °C
Umidità relativa di funzionamento
0 - 95 %
Altezza di funzionamento
0 - 15240metri
Temperatura di immagazzinamento
0 - 40 °C
Umidità relativa di immagazzinamento
0 - 95 %
Altezza di immagazzinamento
0 - 15240metri
Rumore percepibile a 1 metro dalla superficie dell'unità
45.0dBA

Conformità

Certificazioni
CE, GOST, NEMKO
Politica di protezione dell'apparato
Vita utile: 100.000 Euro
Garanzia standard
3 anni con riparazione o sostituzione

Offerta sostenibile Stato

PEP
Disponibile nella scheda Documentazione
EOLI
Disponibile nella scheda Documentazione

Opzioni

Servizi