APC Back-UPS CS 500VA, 230V, Russia

APC Back-UPS CS 500VA, 230V, Russia Anteriore sinistro
APC Back-UPS CS 500VA, 230V, Russia Anteriore sinistro
APC Back-UPS CS 500VA, 230V, Russia Anteriore sinistro
APC Back-UPS CS 500VA, 230V, Russia Anteriore sinistro
APC Back-UPS CS 500VA, 230V, Russia Anteriore destro
APC Back-UPS CS 500VA, 230V, Russia Back
APC Back-UPS CS 500VA, 230V, Russia Back
APC Back-UPS CS 500VA, 230V, Russia Anteriore sinistro
APC Back-UPS CS 500VA, 230V, Russia Anteriore sinistro
APC Back-UPS CS 500VA, 230V, Russia Anteriore destro
APC Back-UPS CS 500VA, 230V, Russia Back
APC Back-UPS CS 500VA, 230V, Russia Back
Green Premium™
RoHS
  • Alimentazione di emergenza a batteria con protezione contro le sovratensioni per computer e apparati elettronici.

  • Include: (2) Cavi di alimentazione IEC C13 - IEC C14 scollegabili, Manuale utente

Visualizza la panoramica sul prodotto

BK500-RS Caratteristiche

Caratteristiche principali

Autonomia in base al carico W
Autonomia in base al carico
Inserisci qui il carico totale (potenza assorbita) di tutti i dispositivi da proteggere con l'UPS. In base al valore immesso viene stimata l'autonomia fornita durante un blackout totale. L'aggiunta dell'autonomia incrementa la disponibilità consentendo il funzionamento del sistema in caso di blackout prolungati senza che si spenga.

Il carico totale (potenza assorbita) inserito supera il valore massimo per questo prodotto (300W)

Inserisci il carico per visualizzare l'autonomia stimata

Capacità massima utilizzata
Capacità massima utilizzata
La percentuale massima della capacità UPS utilizzata per supportare il carico specificato.

Inserire il carico per vedere il valore calcolato della "capacità massima utilizzata"

Capacità di potenza in uscita
300 Watt / 500VA
Connessioni di uscita
(2) IEC Jumpers (Backup batteria)
(1) IEC 60320 C13 (Dispositivi di protezione contro le sovratensioni)
(3) IEC 60320 C13 (Backup batteria)
Tensione di uscita nominale
230V
Tipo di connessione di ingresso
230V
Tipo di spina
IEC 60320 C14
APC Back-UPS CS 500VA, 230V, Russia
Alimentazione di emergenza a batteria con protezione contro le sovratensioni per computer e apparati elettronici.
Include: (2) Cavi di alimentazione IEC C13 - IEC C14 scollegabili, Manuale utente

Back-UPS Caratteristiche e vantaggi

Marketing features

Prese solo filtrate e protette con alimentazione di emergenza da batteria
Riserva la potenza di alimentazione e il tempo di autonomia agli apparati collegati che richiedono alimentazione di emergenza da batteria fornendo protezione solo filtrata ad apparati meno critici

Facilità di gestione

Display di stato a LED
Gli indicatori visivi forniscono un quadro rapido e chiaro dello stato dell'alimentazione.
Allarmi acustici
Segnala variazioni nelle condizioni dell'UPS e della alimentazione di rete.

Disponibilità

Gestione intelligente delle batterie
Ottimizza la prestazioni, la durata e l’affidabilità della batteria attraverso un caricamento di precisione intelligente.
Segnalazione di guasto delle batterie
Fornisce un'analisi tempestiva dei guasti delle batterie favorendo interventi tempestivi di manutenzione preventiva
Test automatico
L’autodiagnosi regolare della batteria permette di sapere per tempo quando una batteria deve essere sostituita.

Sicurezza

Certificato dalle agenzie di sicurezza
Garantisce il test dei prodotti e la loro certificazione di sicurezza per il funzionamento con i carichi collegati e all'interno dell'ambiente del cliente.

Protezione

Batteria e prese con protezione contro i picchi.
Garantisce una riserva di energia e la massima protezione dell'hardware e dei dati in caso di blackout e di picchi.
Prese con protezione dai picchi
L'elettronica secondaria protegge dai picchi senza ridurre la carica della batteria per il funzionamento dell'elettronica primaria durante un blackout.

Distribuzione prodotti

Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Svizzera, Georgia, Kazakhstan, Mongolia, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Ucraina, Uzbekistan

Uscita

Potenza massima configurabile (watt)
300 Watt / 500VA
Topologia
Standby
Tipo forma d'onda
Approsimazione a gradini ad una sinusoide
Corrente di uscita massima
7
Tempo di trasferimento
4 ms typical : 8 ms maximum

Ingresso

Frequenza ingresso
47 - 63 Hz
Campo tensione di ingresso per funzionamento
160 - 282 Adjustable, 180 - 260V
Numero di cavi di alimentazione
1

Batterie e tempi di funzionamento

Tipo di batteria
Batteria piombo-acido
Tempo di ricarica tipico
6ora\e)
Batteria di ricambio
Durata prevista della batteria (anni)
4 - 6
Quantità RBC™
1
Potenza carica batterie (watt)
14 Watt

Comunicazioni & Gestione

Quadro di comando
Display di stato a led con indicatori linea attiva, batteria attiva, batteria da sostituire e sovraccarico
Allarme udibile
Allarme con funzionamento a batteria, allarme batteria scarica distinto, allarme tono continuo in caso di sovraccarico

Protezione contro sovratensioni e Filtraggio

Classificazione dei picchi di energia
300Joule
Filtraggio
Full time multi-pole noise filtering : 5% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Caratteristiche fisiche

Altezza massima
165mm, 16.5cm
Larghezza massima
91mm, 9.1cm
Profondità massima
284mm, 28.4cm
Peso senza imballaggio
5.91kg
Peso con imballaggio
7.0kg
Altezza imballaggio
240mm, 24.0cm
Larghezza imballaggio
185mm, 18.5cm
Profondità imballaggio
415mm, 41.5cm
Colore
Beige
Dimensioni cartone master (lunghezza x larghezza x altezza)
423mm
Unità cartone master
2.0
Peso cartone master
14.78
Unità per pallet
36.0
Codici SCC
10731304101427

Condizioni ambientali

Operating Temperature
0 - 40 °C
Umidità relativa di funzionamento
0 - 95 %
Altezza di funzionamento
0 - 3048metri
Temperatura di immagazzinamento
-15 - 45 °C
Altezza di immagazzinamento
0 - 15240metri
Rumore percepibile a 1 metro dalla superficie dell'unità
45.0dBA
Dissipazione termica in linea
19.0BTU/h

Conformità

Certificazioni
C-Tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, GOST, NEMKO
Garanzia standard
2 anni con riparazione o sostituzione

Offerta sostenibile Stato

RoHS
Conformità
PEP
Disponibile nella scheda Documentazione
EOLI
Disponibile nella scheda Documentazione

Opzioni

Servizi