APC Back-UPS CS 500VA 230V Italy/Spain

APC Back-UPS CS 500VA 230V Italy/Spain Anteriore sinistro
APC Back-UPS CS 500VA 230V Italy/Spain Anteriore sinistro
APC Back-UPS CS 500VA 230V Italy/Spain Anteriore sinistro
APC Back-UPS CS 500VA 230V Italy/Spain Anteriore sinistro
APC Back-UPS CS 500VA 230V Italy/Spain Back
APC Back-UPS CS 500VA 230V Italy/Spain Back
APC Back-UPS CS 500VA 230V Italy/Spain Anteriore sinistro
APC Back-UPS CS 500VA 230V Italy/Spain Anteriore sinistro
APC Back-UPS CS 500VA 230V Italy/Spain Back
APC Back-UPS CS 500VA 230V Italy/Spain Back
  • Soluzioni di protezione e backup batteria con eccellente rapporto qualità/prezzo per sistemi informatici aziendali.

  • Include: CD con software, Cavo USB, Manuale utente

Visualizza la panoramica sul prodotto
Batteria di ricambio
Batteria sostituibile dall'utente non disponibile

BK500-IT Caratteristiche

Caratteristiche principali

Autonomia in base al carico W
Autonomia in base al carico
Inserisci qui il carico totale (potenza assorbita) di tutti i dispositivi da proteggere con l'UPS. In base al valore immesso viene stimata l'autonomia fornita durante un blackout totale. L'aggiunta dell'autonomia incrementa la disponibilità consentendo il funzionamento del sistema in caso di blackout prolungati senza che si spenga.

Il carico totale (potenza assorbita) inserito supera il valore massimo per questo prodotto (300W)

Inserisci il carico per visualizzare l'autonomia stimata

Capacità massima utilizzata
Capacità massima utilizzata
La percentuale massima della capacità UPS utilizzata per supportare il carico specificato.

Inserire il carico per vedere il valore calcolato della "capacità massima utilizzata"

Capacità di potenza in uscita
300 Watt / 500VA
Connessioni di uscita
(1) IEC 60320 C13 (Dispositivi di protezione contro le sovratensioni)
(3) IEC 60320 C13 (Backup batteria)
(2) IEC Jumpers (Backup batteria)
(1) IEC 320 C13 (Dispositivi di protezione contro le sovratensioni)
(3) IEC 320 C13 (Backup batteria)
Tensione di uscita nominale
230V
Tipo di connessione di ingresso
230V
Tipo di spina
IEC 60320 C14
APC Back-UPS CS 500VA 230V Italy/Spain
Soluzioni di protezione e backup batteria con eccellente rapporto qualità/prezzo per sistemi informatici aziendali.
Include: CD con software, Cavo USB, Manuale utente

Back-UPS CS Caratteristiche e vantaggi

Convenienza

Sostituzione delle batterie senza l'ausilio di attrezzi
Consente una sostituzione semplice e rapida delle batterie.
Test automatico
L’autodiagnosi regolare della batteria permette di sapere per tempo quando una batteria deve essere sostituita.
Spazio sufficiente tra le prese per il collegamento degli alimentatori
Protegge gli apparati muniti di grossi alimentatori senza bloccare l'accesso alle altre prese.
Indicatori di stato a LED
Comprensione rapida dello stato dell’unità e dell’alimentazione grazie agli indicatori visivi.
Allarmi acustici
Segnala variazioni nelle condizioni dell'UPS e della alimentazione di rete.

Disponibilità

Batterie sostituibili a caldo
Un’alimentazione continua, senza interruzioni, per proteggere il dispositivo mentre si sostituiscono le batterie.
Possibilità di avvio a freddo
Fornisce un’alimentazione temporanea a batteria in assenza di altre fonti.
Interruttori automatici risettabili
Consente il rapido recupero da eventi di sovraccarico
Riavvio automatico dei carichi dopo l'arresto dell'UPS
Avvia automaticamente gli apparati collegati al momento del ripristino dell'alimentazione di rete.

Sicurezza

Certificato dalle agenzie di sicurezza
Garantisce il test dei prodotti e la loro certificazione di sicurezza per il funzionamento con i carichi collegati e all'interno dell'ambiente del cliente.

Protezione

Stabilizzazione dell'alimentazione
Protegge i carichi collegati contro sovratensioni, punte di tensione, fulmini e altri disturbi di natura elettrica.
Prese solo filtrate e protette con alimentazione di emergenza da batteria
Riserva la potenza di alimentazione e il tempo di autonomia agli apparati collegati che richiedono alimentazione di emergenza da batteria fornendo protezione solo filtrata ad apparati meno critici

Distribuzione prodotti

Emirati Arabi Uniti, Afghanistan, Antigua e Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Antille Olandesi, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Barbados, Belgio, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Bolivia, Brasile, Bahamas, Botswana, Bielorussia, Belize, Repubblica democratica del Congo, Svizzera, Costa d'Avorio, Cile, Camerun, Cina, Colombia, Costa Rica, Cipro, Repubblica Ceca, Germania, Gibuti, Danimarca, Dominica, Repubblica Dominicana, Algeria, Ecuador, Estonia, Egitto, Eritrea, Spagna, Etiopia, Finlandia, Figi, Gabon, Regno Unito, Grenada, Georgia, Guayana Francese, Ghana, Gambia, Guadalupa, Grecia, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croazia, Haiti, Ungheria, Indonesia, Irlanda, Israele, India, Iraq, Islanda, Italia, Giamaica, Giordania, Giappone, Kenya, Saint Kitts e Nevis, Corea del Sud, Kuwait, Isole Cayman, Kazakhstan, Libano, Sainte Lucia, Liberia, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Marocco, Madagascar, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Maurizio, Malawi, Messico, Malaysia, Mozambico, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Oman, Panama, Perù, Filippine, Pakistan, Polonia, Puerto Rico, Portogallo, Paraguay, Reunion, Romania, Russia, Ruanda, Arabia Saudita, Svezia, Singapore, Slovenia, Slovacchia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Isole Turks e Caicos, Togo, Thailandia, Tagikistan, Turkmenistan, Turchia, Trinidad e Tobago, Taiwan, Tanzania, Ucraina, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, Saint Vincent e Grenadine, Venezuela, Isole Vergini (USA), Vietnam, Yemen, Mayotta, Sudafrica, Zambia, Zimbabwe

Uscita

Potenza massima configurabile (watt)
300 Watt / 500VA
Topologia
Standby
Tempo di trasferimento
4 ms typical : 8 ms maximum

Ingresso

Frequenza ingresso
50/60 Hz +/- 5 Hz Rilevamento manuale
Campo tensione di ingresso per funzionamento
160 - 300 Regolabile, 196 - 280V

Batterie e tempi di funzionamento

Tipo di batteria
Batteria piombo-acido
Tempo di ricarica tipico
6ora\e)
Durata prevista della batteria (anni)
4 - 6
Quantità RBC™
1
Potenza carica batterie (watt)
14 Watt

Comunicazioni & Gestione

Porta di interfaccia (s)
USB
Quadro di comando
Display di stato a led con indicatori linea attiva, batteria attiva, batteria da sostituire e sovraccarico
Allarme udibile
Allarme con funzionamento a batteria, allarme batteria scarica distinto, allarme tono continuo in caso di sovraccarico

Protezione contro sovratensioni e Filtraggio

Classificazione dei picchi di energia
300Joule
Protezione delle linee dati
Protezione DSL/fax/modem RJ11 (due conduttori singola linea)
Filtraggio
Full time multi-pole noise filtering : 5% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Caratteristiche fisiche

Altezza massima
91mm, 9.1cm
Larghezza massima
165mm, 16.5cm
Profondità massima
284mm, 28.4cm
Peso senza imballaggio
5.91kg
Peso con imballaggio
6.82kg
Altezza imballaggio
178mm, 17.8cm
Larghezza imballaggio
241mm, 24.1cm
Profondità imballaggio
368mm, 36.8cm
Colore
Beige
Codici SCC
10731304101380

Condizioni ambientali

Operating Temperature
0 - 40 °C
Umidità relativa di funzionamento
0 - 95 %
Altezza di funzionamento
0 - 3048metri
Temperatura di immagazzinamento
-15 - 45 °C
Umidità relativa di immagazzinamento
0 - 95 %
Altezza di immagazzinamento
0 - 15240metri
Rumore percepibile a 1 metro dalla superficie dell'unità
40.0dBA
Dissipazione termica in linea
24.0BTU/h

Conformità

Certificazioni
C-Tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, GOST, VDE
Politica di protezione dell'apparato
Vita utile: 100.000 Euro, Vita utile: 50.000 GBP
Garanzia standard
2 anni con riparazione o sostituzione

Opzioni

Servizi