APC Back-UPS 500 (beige)
-
Alimentazione di emergenza a batteria con protezione contro le sovratensioni per computer e apparati elettronici.
-
Include: CD con software, Fascette di sistemazione cavi, Cavo USB, Manuale utente
BK500 Caratteristiche
Caratteristiche principali
Autonomia in base al carico
W
Autonomia in base al carico
Inserisci qui il carico totale (potenza assorbita) di tutti i dispositivi da proteggere con l'UPS. In base al valore immesso viene stimata l'autonomia fornita durante un blackout totale. L'aggiunta dell'autonomia incrementa la disponibilità consentendo il funzionamento del sistema in caso di blackout prolungati senza che si spenga.
—
Il carico totale (potenza assorbita) inserito supera il valore massimo per questo prodotto (300W)
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
300 Watt
/ 500VA
Connessioni di uscita
(3)
NEMA 5-15R
(Backup batteria)
(3)
NEMA 5-15R
(Dispositivi di protezione contro le sovratensioni)
Tensione di uscita nominale
120V
Tipo di connessione di ingresso
120V
Tipo di spina
NEMA 5-15P
Lunghezza cavo
1.8metri
APC Back-UPS 500 (beige)
Alimentazione di emergenza a batteria con protezione contro le sovratensioni per computer e apparati elettronici.
Include: CD con software, Fascette di sistemazione cavi, Cavo USB, Manuale utente
-
Indicatore guasti al cablaggio dell'edificio
Questa LED segnala agli utenti la presenza di potenziali rischi legati all'impianto elettrico nel circuito a parete.
-
Possibilità di avvio a freddo
Fornisce un’alimentazione temporanea a batteria in assenza di altre fonti.
-
Protezione contro le sovratensioni lungo le linee di trasmissione dati
Protezione sovraccarico linea dati
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
Garanzia a vita di recovery dei dati
Massima tranquillità grazie ai servizi professionali di data recovery in caso di perdita dei dati provocata da un guasto dell'unità.
-
Connessione seriale
È possibile utilizzare il PC per accedere ad altre funzioni di gestione e protezione dell'alimentazione per l'UPS tramite una porta seriale.
-
Sostituzione semplice delle batterie
Incrementa la disponibilità dell'UPS grazie alla sostituzione rapida e semplice delle batterie.
-
Spazio sufficiente tra le prese per il collegamento degli alimentatori
Protegge gli apparati muniti di grossi alimentatori senza bloccare l'accesso alle altre prese.
-
Connessione USB
È possibile utilizzare il PC per accedere ad altre funzioni di gestione e protezione dell'alimentazione per l'UPS tramite una porta USB.
Back-UPS Caratteristiche e vantaggi
Marketing features
Prese solo filtrate e protette con alimentazione di emergenza da batteria
Riserva la potenza di alimentazione e il tempo di autonomia agli apparati collegati che richiedono alimentazione di emergenza da batteria fornendo protezione solo filtrata ad apparati meno critici
Facilità di gestione
Display di stato a LED
Gli indicatori visivi forniscono un quadro rapido e chiaro dello stato dell'alimentazione.
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
Sicurezza
Certificato dalle agenzie di sicurezza
Garantisce il test dei prodotti e la loro certificazione di sicurezza per il funzionamento con i carichi collegati e all'interno dell'ambiente del cliente.
Protezione
Batteria e prese con protezione contro i picchi.
Garantisce una riserva di energia e la massima protezione dell'hardware e dei dati in caso di blackout e di picchi.
Prese con protezione dai picchi
L'elettronica secondaria protegge dai picchi senza ridurre la carica della batteria per il funzionamento dell'elettronica primaria durante un blackout.
Distribuzione prodotti
Anguilla, Aruba, Barbados, Bermuda, Bahamas, Belize, Canada, Svizzera, Colombia, Costa Rica, Repubblica Ceca, Repubblica Dominicana, Ecuador, Spagna, Guatemala, Guyana, Honduras, Haiti, Giamaica, Corea del Sud, Isole Cayman, Nicaragua, Paesi Bassi, Panama, Puerto Rico, Portogallo, Slovacchia, El Salvador, Isole Turks e Caicos, Trinidad e Tobago, Stati Uniti, Venezuela, Isole Vergini (USA)
Specifiche tecniche
Uscita
Potenza massima configurabile (watt)
300 Watt
/ 500VA
Frequenza in uscita (sincronizzata con l''alimentazione di rete)
50/60 Hz +/- 3 Hz Sync alla rete
Topologia
Standby
Tipo forma d'onda
Approsimazione a gradini ad una sinusoide
Corrente di uscita massima
10
Tempo di trasferimento
8 ms typical : 12 ms maximum
Ingresso
Frequenza ingresso
50/60 Hz +/- 3 Hz Auto-sensing
Campo tensione di ingresso per funzionamento
98 - 140V
Numero di cavi di alimentazione
1
Batterie e tempi di funzionamento
Tipo di batteria
Batteria piombo-acido
Tempo di ricarica tipico
8ora\e)
Batteria di ricambio
Durata prevista della batteria (anni)
4 - 6
Quantità RBC
1
Potenza carica batterie (watt)
10 Watt
Capacità Volt-Amp-Ora Batteria
106
Autonomia
Efficienza
Comunicazioni & Gestione
Porta di interfaccia (s)
Optional Simple Signalling RS232 cable, USB
Quadro di comando
Display di stato a led con indicatori linea attiva, batteria attiva, batteria da sostituire e sovraccarico
Allarme udibile
Allarme con funzionamento a batteria, allarme batteria scarica distinto, allarme tono continuo in caso di sovraccarico
Protezione contro sovratensioni e Filtraggio
Classificazione dei picchi di energia
480Joule
Protezione delle linee dati
Linea telefonica analogica per telefono/fax/modem/DSL (connettore RJ11)
Filtraggio
Full time multi-pole noise filtering : 5% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449
Caratteristiche fisiche
Altezza massima
165mm, 16.5cm
Larghezza massima
91mm, 9.1cm
Profondità massima
284mm, 28.4cm
Peso senza imballaggio
6.27kg
Peso con imballaggio
6.95kg
Altezza imballaggio
263mm, 26.3cm
Larghezza imballaggio
175mm, 17.5cm
Profondità imballaggio
357mm, 35.7cm
Colore
Beige
Dimensioni cartone master (lunghezza x larghezza x altezza)
371mm
Unità cartone master
2.0
Peso cartone master
14.29
Unità per pallet
36.0
Codici SCC
10731304016301
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
45.0dBA
Dissipazione termica in linea
24.0BTU/h
Conformità
Certificazioni
Caricabatterie (CEC) California, CUL listed, ENERGY STAR V2.0 (USA), FCC Parte 15 classe B, Industria Canada, UL 1778
Politica di protezione dell'apparato
Intera durata : $100000
Garanzia standard
3 anni con riparazione o sostituzione
Offerta sostenibile Stato
RoHS
Conformità
PEP
Disponibile nella scheda Documentazione
EOLI
Disponibile nella scheda Documentazione
Proposition 65 Warning
Disponibile nella scheda Documentazione