APC Back-UPS 350

APC Back-UPS 350 Anteriore sinistro
APC Back-UPS 350 Anteriore sinistro
APC Back-UPS 350 Anteriore sinistro
APC Back-UPS 350 Anteriore sinistro
APC Back-UPS 350 Back
APC Back-UPS 350 Back
APC Back-UPS 350 Applicazione
APC Back-UPS 350 Applicazione
APC Back-UPS 350 Miscellaneous
APC Back-UPS 350 Miscellaneous
APC Back-UPS 350 Anteriore sinistro
APC Back-UPS 350 Anteriore sinistro
APC Back-UPS 350 Back
APC Back-UPS 350 Back
APC Back-UPS 350 Applicazione
APC Back-UPS 350 Applicazione
APC Back-UPS 350 Miscellaneous
APC Back-UPS 350 Miscellaneous
Green Premium™
RoHS
  • Alimentazione di emergenza a batteria con protezione contro le sovratensioni per computer e apparati elettronici.

  • Include: CD con software, Fascette di sistemazione cavi, Cavo USB, Manuale utente

Visualizza la panoramica sul prodotto

BK350 Caratteristiche

Caratteristiche principali

Autonomia in base al carico W
Autonomia in base al carico
Inserisci qui il carico totale (potenza assorbita) di tutti i dispositivi da proteggere con l'UPS. In base al valore immesso viene stimata l'autonomia fornita durante un blackout totale. L'aggiunta dell'autonomia incrementa la disponibilità consentendo il funzionamento del sistema in caso di blackout prolungati senza che si spenga.

Il carico totale (potenza assorbita) inserito supera il valore massimo per questo prodotto (210W)

Inserisci il carico per visualizzare l'autonomia stimata

Capacità massima utilizzata
Capacità massima utilizzata
La percentuale massima della capacità UPS utilizzata per supportare il carico specificato.

Inserire il carico per vedere il valore calcolato della "capacità massima utilizzata"

Capacità di potenza in uscita
210 Watt / 350VA
Connessioni di uscita
(3) NEMA 5-15R (Backup batteria)
(3) NEMA 5-15R (Dispositivi di protezione contro le sovratensioni)
Tensione di uscita nominale
120V
Tipo di connessione di ingresso
120V
Tipo di spina
NEMA 5-15P
Lunghezza cavo
1.8metri
APC Back-UPS 350
Alimentazione di emergenza a batteria con protezione contro le sovratensioni per computer e apparati elettronici.
Include: CD con software, Fascette di sistemazione cavi, Cavo USB, Manuale utente
  • Indicatore guasti al cablaggio dell'edificio
    Questa LED segnala agli utenti la presenza di potenziali rischi legati all'impianto elettrico nel circuito a parete.
  • Possibilità di avvio a freddo
    Fornisce un’alimentazione temporanea a batteria in assenza di altre fonti.
  • Protezione contro le sovratensioni lungo le linee di trasmissione dati
    Protezione sovraccarico linea dati
  • Segnalazione di disconnessione delle batterie
    Segnala l'impossibilità di una batteria di fornire alimentazione di emergenza.
  • Batterie sostituibili a caldo
    Un’alimentazione continua, senza interruzioni, per proteggere il dispositivo mentre si sostituiscono le batterie.
  • Garanzia a vita di recovery dei dati
    Massima tranquillità grazie ai servizi professionali di data recovery in caso di perdita dei dati provocata da un guasto dell'unità.
  • Connessione seriale
    È possibile utilizzare il PC per accedere ad altre funzioni di gestione e protezione dell'alimentazione per l'UPS tramite una porta seriale.
  • Sostituzione semplice delle batterie
    Incrementa la disponibilità dell'UPS grazie alla sostituzione rapida e semplice delle batterie.
  • Spazio sufficiente tra le prese per il collegamento degli alimentatori
    Protegge gli apparati muniti di grossi alimentatori senza bloccare l'accesso alle altre prese.
  • Connessione USB
    È possibile utilizzare il PC per accedere ad altre funzioni di gestione e protezione dell'alimentazione per l'UPS tramite una porta USB.

Back-UPS Caratteristiche e vantaggi

Marketing features

Prese solo filtrate e protette con alimentazione di emergenza da batteria
Riserva la potenza di alimentazione e il tempo di autonomia agli apparati collegati che richiedono alimentazione di emergenza da batteria fornendo protezione solo filtrata ad apparati meno critici

Facilità di gestione

Display di stato a LED
Gli indicatori visivi forniscono un quadro rapido e chiaro dello stato dell'alimentazione.
Allarmi acustici
Segnala variazioni nelle condizioni dell'UPS e della alimentazione di rete.

Disponibilità

Gestione intelligente delle batterie
Ottimizza la prestazioni, la durata e l’affidabilità della batteria attraverso un caricamento di precisione intelligente.
Segnalazione di guasto delle batterie
Fornisce un'analisi tempestiva dei guasti delle batterie favorendo interventi tempestivi di manutenzione preventiva
Test automatico
L’autodiagnosi regolare della batteria permette di sapere per tempo quando una batteria deve essere sostituita.

Sicurezza

Certificato dalle agenzie di sicurezza
Garantisce il test dei prodotti e la loro certificazione di sicurezza per il funzionamento con i carichi collegati e all'interno dell'ambiente del cliente.

Protezione

Batteria e prese con protezione contro i picchi.
Garantisce una riserva di energia e la massima protezione dell'hardware e dei dati in caso di blackout e di picchi.
Prese con protezione dai picchi
L'elettronica secondaria protegge dai picchi senza ridurre la carica della batteria per il funzionamento dell'elettronica primaria durante un blackout.

Distribuzione prodotti

Anguilla, Aruba, Barbados, Bermuda, Bahamas, Belize, Canada, Svizzera, Colombia, Costa Rica, Repubblica Ceca, Repubblica Dominicana, Ecuador, Grecia, Guatemala, Guyana, Honduras, Haiti, Giamaica, Corea del Sud, Isole Cayman, Messico, Nicaragua, Paesi Bassi, Panama, Puerto Rico, Slovacchia, El Salvador, Isole Turks e Caicos, Trinidad e Tobago, Stati Uniti, Venezuela, Isole Vergini (USA)

Uscita

Potenza massima configurabile (watt)
210 Watt / 350VA
Frequenza in uscita (sincronizzata con l''alimentazione di rete)
50/60 Hz +/- 3 Hz Sync alla rete
Topologia
Standby
Tipo forma d'onda
Approsimazione a gradini ad una sinusoide
Corrente di uscita massima
10
Tempo di trasferimento
8 ms typical : 12 ms maximum

Ingresso

Frequenza ingresso
50/60 Hz +/- 3 Hz Auto-sensing
Campo tensione di ingresso per funzionamento
98 - 140V
Numero di cavi di alimentazione
1

Batterie e tempi di funzionamento

Tipo di batteria
Batteria piombo-acido
Tempo di ricarica tipico
8ora\e)
Batteria di ricambio
Durata prevista della batteria (anni)
4 - 6
Quantità RBC™
1
Potenza carica batterie (watt)
10 Watt
Capacità Volt-Amp-Ora Batteria
86

Comunicazioni & Gestione

Porta di interfaccia (s)
Optional Simple Signalling RS232 cable, USB
Quadro di comando
Display di stato a led con indicatori linea attiva, batteria attiva, batteria da sostituire e sovraccarico
Allarme udibile
Allarme con funzionamento a batteria, allarme batteria scarica distinto, allarme tono continuo in caso di sovraccarico

Protezione contro sovratensioni e Filtraggio

Classificazione dei picchi di energia
1020Joule
Protezione delle linee dati
Linea telefonica analogica per telefono/fax/modem/DSL (connettore RJ11)
Filtraggio
Full time multi-pole noise filtering : 5% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Caratteristiche fisiche

Altezza massima
165mm, 16.5cm
Larghezza massima
91mm, 9.1cm
Profondità massima
284mm, 28.4cm
Peso senza imballaggio
5.68kg
Peso con imballaggio
6.36kg
Altezza imballaggio
263mm, 26.3cm
Larghezza imballaggio
175mm, 17.5cm
Profondità imballaggio
357mm, 35.7cm
Colore
Beige
Unità cartone master
2.0
Peso cartone master
13.15
Unità per pallet
36.0
Codici SCC
10731304016295

Condizioni ambientali

Operating Temperature
0 - 40 °C
Umidità relativa di funzionamento
0 - 95 %
Altezza di funzionamento
0 - 3048metri
Temperatura di immagazzinamento
-15 - 45 °C
Altezza di immagazzinamento
0 - 15240metri
Rumore percepibile a 1 metro dalla superficie dell'unità
45.0dBA
Dissipazione termica in linea
20.0BTU/h

Conformità

Certificazioni
Caricabatterie (CEC) California, ENERGY STAR V2.0 (USA), FCC part 68, TÜV
Politica di protezione dell'apparato
Intera durata : $100000
Garanzia standard
3 anni con riparazione o sostituzione

Offerta sostenibile Stato

RoHS
Conformità
PEP
Disponibile nella scheda Documentazione
EOLI
Disponibile nella scheda Documentazione
Proposition 65 Warning
Disponibile nella scheda Documentazione

Opzioni

Servizi