APC Back-UPS 325, 230V, BS1363
-
Alimentazione di emergenza a batteria con protezione contro le sovratensioni per computer e apparati elettronici.
-
Include: Manuale utente
BE325-UK Caratteristiche
Caratteristiche principali
Autonomia in base al carico
W
Autonomia in base al carico
Inserisci qui il carico totale (potenza assorbita) di tutti i dispositivi da proteggere con l'UPS. In base al valore immesso viene stimata l'autonomia fornita durante un blackout totale. L'aggiunta dell'autonomia incrementa la disponibilità consentendo il funzionamento del sistema in caso di blackout prolungati senza che si spenga.
—
Il carico totale (potenza assorbita) inserito supera il valore massimo per questo prodotto (185W)
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
185 Watt
/ 325VA
Connessioni di uscita
(2)
BS 1363
(Dispositivi di protezione contro le sovratensioni)
(2)
BS 1363
(Backup batteria)
Tensione di uscita nominale
230V
Tipo di connessione di ingresso
230V
Tipo di spina
BS1363A British
Lunghezza cavo
1.8metri
APC Back-UPS 325, 230V, BS1363
Alimentazione di emergenza a batteria con protezione contro le sovratensioni per computer e apparati elettronici.
Include: Manuale utente
Back-UPS Caratteristiche e vantaggi
Marketing features
Prese solo filtrate e protette con alimentazione di emergenza da batteria
Riserva la potenza di alimentazione e il tempo di autonomia agli apparati collegati che richiedono alimentazione di emergenza da batteria fornendo protezione solo filtrata ad apparati meno critici
Facilità di gestione
Display di stato a LED
Gli indicatori visivi forniscono un quadro rapido e chiaro dello stato dell'alimentazione.
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
Sicurezza
Certificato dalle agenzie di sicurezza
Garantisce il test dei prodotti e la loro certificazione di sicurezza per il funzionamento con i carichi collegati e all'interno dell'ambiente del cliente.
Protezione
Batteria e prese con protezione contro i picchi.
Garantisce una riserva di energia e la massima protezione dell'hardware e dei dati in caso di blackout e di picchi.
Prese con protezione dai picchi
L'elettronica secondaria protegge dai picchi senza ridurre la carica della batteria per il funzionamento dell'elettronica primaria durante un blackout.
Distribuzione prodotti
Emirati Arabi Uniti, Belgio, Bahrain, Svizzera, Repubblica Ceca, Spagna, Francia, Regno Unito, Ghana, Gambia, Grecia, Irlanda, Italia, Kenya, Corea del Sud, Kuwait, Marocco, Malawi, Nigeria, Paesi Bassi, Qatar, Arabia Saudita, Slovacchia, Sierra Leone, Uganda, Yemen, Zambia, Zimbabwe
Specifiche tecniche
Uscita
Potenza massima configurabile (watt)
185 Watt
/ 325VA
Frequenza in uscita (sincronizzata con l''alimentazione di rete)
50 Hz Sync alla rete
Topologia
Standby
Tipo forma d'onda
Approsimazione a gradini ad una sinusoide
Corrente di uscita massima
4
Ingresso
Frequenza ingresso
50 Hz ±3Hz
Campo tensione di ingresso per funzionamento
180 - 260V
Numero di cavi di alimentazione
1
Batterie e tempi di funzionamento
Tipo di batteria
Batteria piombo-acido
Tempo di ricarica tipico
24ora\e)
Batteria di ricambio
Durata prevista della batteria (anni)
3 - 5
Quantità RBC
1
Potenza carica batterie (watt)
2 Watt
Autonomia
Efficienza
Comunicazioni & Gestione
Quadro di comando
Display dello stato a led con indicazione alimentazione di rete - alimentazione da batteria
Allarme udibile
Allarme con funzionamento a batteria, allarme batteria scarica distinto
Protezione contro sovratensioni e Filtraggio
Classificazione dei picchi di energia
300Joule
Protezione delle linee dati
Protezione DSL/fax/modem RJ11 (due conduttori singola linea)
Caratteristiche fisiche
Altezza massima
115mm, 11.5cm
Larghezza massima
360mm, 36.0cm
Profondità massima
95mm, 9.5cm
Peso senza imballaggio
4.0kg
Peso con imballaggio
4.6kg
Altezza imballaggio
153mm, 15.3cm
Larghezza imballaggio
465mm, 46.5cm
Profondità imballaggio
116mm, 11.6cm
Colore
Carbone
Dimensioni cartone master (lunghezza x larghezza x altezza)
245mm
Unità cartone master
1.0
Peso cartone master
18.76
Unità per pallet
64.0
Codici SCC
10731304211157
Condizioni ambientali
Operating Temperature
0 - 40 °C
Umidità relativa di funzionamento
5 - 95 %
Altezza di funzionamento
0 - 3048metri
Temperatura di immagazzinamento
-15 - 45 °C
Umidità relativa di immagazzinamento
5 - 95 %
Altezza di immagazzinamento
0 - 15240metri
Rumore percepibile a 1 metro dalla superficie dell'unità
45.0dBA
Dissipazione termica in linea
31.0BTU/h
Conformità
Certificazioni
CE, EN 50091-1, EN 50091-2
Politica di protezione dell'apparato
Intera durata: 35000 GBP, Vita utile: 75.000 Euro