I nostri marchi

APC Back-UPS 325, 230 V, IEC 320, senza software per arresto automatico

APC Back-UPS 325, 230 V, IEC 320, senza software per arresto automatico Anteriore sinistro
APC Back-UPS 325, 230 V, IEC 320, senza software per arresto automatico Anteriore sinistro
APC Back-UPS 325, 230 V, IEC 320, senza software per arresto automatico Anteriore sinistro
APC Back-UPS 325, 230 V, IEC 320, senza software per arresto automatico Anteriore sinistro
APC Back-UPS 325, 230 V, IEC 320, senza software per arresto automatico Anteriore sinistro
APC Back-UPS 325, 230 V, IEC 320, senza software per arresto automatico Back
APC Back-UPS 325, 230 V, IEC 320, senza software per arresto automatico Anteriore sinistro
APC Back-UPS 325, 230 V, IEC 320, senza software per arresto automatico Anteriore sinistro
APC Back-UPS 325, 230 V, IEC 320, senza software per arresto automatico Anteriore sinistro
APC Back-UPS 325, 230 V, IEC 320, senza software per arresto automatico Back
Green Premium™
RoHS
  • Alimentazione di emergenza a batteria con protezione contro le sovratensioni per computer e apparati elettronici.

  • Include: (2) Cavi di alimentazione IEC C13 - IEC C14 scollegabili, Manuale utente

Visualizza la panoramica sul prodotto

BK325I Caratteristiche

Caratteristiche principali

Autonomia in base al carico
Min-max
W
Autonomia in base al carico
Inserisci qui il carico totale (potenza assorbita) di tutti i dispositivi da proteggere con l'UPS. In base al valore immesso viene stimata l'autonomia fornita durante un blackout totale. L'aggiunta dell'autonomia incrementa la disponibilità consentendo il funzionamento del sistema in caso di blackout prolungati senza che si spenga.

Il carico totale (potenza assorbita) inserito supera il valore massimo per questo prodotto (195 W)

Inserisci il carico per visualizzare l'autonomia stimata

Il carico totale (potenza assorbita) inserito è inferiore al valore minimo per questo prodotto ( W) ({} W)

Capacità massima utilizzata
Capacità massima utilizzata
La percentuale massima della capacità UPS utilizzata per supportare il carico specificato.

Inserire il carico per vedere il valore calcolato della "capacità massima utilizzata"

Capacità di potenza in uscita
195 Watt / 325VA
Connessioni di uscita
(2) IEC Jumpers (Backup batteria)
(1) IEC 60320 C13 (Dispositivi di protezione contro le sovratensioni)
(3) IEC 60320 C13 (Backup batteria)
Tensione di uscita nominale
230V
Tipo di connessione di ingresso
230V
Tipo di spina
IEC 60320 C14
Corrente massima in ingresso
7.0A
APC Back-UPS 325, 230 V, IEC 320, senza software per arresto automatico
Alimentazione di emergenza a batteria con protezione contro le sovratensioni per computer e apparati elettronici.
Include: (2) Cavi di alimentazione IEC C13 - IEC C14 scollegabili, Manuale utente

Back-UPS Caratteristiche e vantaggi

Protezione

Prese con protezione dai picchi
L'elettronica secondaria protegge dai picchi senza ridurre la carica della batteria per il funzionamento dell'elettronica primaria durante un blackout.
Batteria e prese con protezione contro i picchi.
Garantisce una riserva di energia e la massima protezione dell'hardware e dei dati in caso di blackout e di picchi.

Facilità di gestione

Allarmi acustici
Segnala variazioni nelle condizioni dell'UPS e della alimentazione di rete.
Display di stato a LED
Gli indicatori visivi forniscono un quadro rapido e chiaro dello stato dell'alimentazione.

Disponibilità

Gestione intelligente delle batterie
Ottimizza la prestazioni, la durata e l’affidabilità della batteria attraverso un caricamento di precisione intelligente.
Segnalazione di guasto delle batterie
Fornisce un'analisi tempestiva dei guasti delle batterie favorendo interventi tempestivi di manutenzione preventiva
Test automatico
L’autodiagnosi regolare della batteria permette di sapere per tempo quando una batteria deve essere sostituita.

Marketing features

Prese solo filtrate e protette con alimentazione di emergenza da batteria
Riserva la potenza di alimentazione e il tempo di autonomia agli apparati collegati che richiedono alimentazione di emergenza da batteria fornendo protezione solo filtrata ad apparati meno critici

Sicurezza

Certificato dalle agenzie di sicurezza
Garantisce il test dei prodotti e la loro certificazione di sicurezza per il funzionamento con i carichi collegati e all'interno dell'ambiente del cliente.

Distribuzione prodotti

Emirati Arabi Uniti, Albania, Armenia, Angola, Austria, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Belgio, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Botswana, Bielorussia, Repubblica democratica del Congo, Svizzera, Costa d'Avorio, Camerun, Cipro, Repubblica Ceca, Germania, Gibuti, Danimarca, Algeria, Estonia, Egitto, Eritrea, Spagna, Etiopia, Finlandia, Francia, Gabon, Regno Unito, Georgia, Guayana Francese, Ghana, Gambia, Guadalupa, Grecia, Hong Kong, Croazia, Ungheria, Irlanda, Israele, Iraq, Islanda, Italia, Giordania, Kenya, Cambogia, Kuwait, Kazakhstan, Libano, Liberia, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Marocco, Madagascar, Macedonia, Mali, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Maurizio, Malawi, Mozambico, Namibia, Nigeria, Paesi Bassi, Norvegia, Oman, Pakistan, Polonia, Portogallo, Qatar, Reunion, Romania, Russia, Ruanda, Arabia Saudita, Svezia, Slovenia, Slovacchia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Isole Turks e Caicos, Togo, Tagikistan, Turkmenistan, Tunisia, Tanzania, Ucraina, Uganda, Uzbekistan, Yemen, Mayotta, Sudafrica, Zambia, Zimbabwe

Uscita

Potenza massima configurabile (watt)
210 Watt / 350VA
Frequenza in uscita (sincronizzata con l''alimentazione di rete)
47 - 63 Hz Sync alla rete, 50/60 Hz +/- 1 Hz Non sincronizzata
Topologia
Standby
Tipo forma d'onda
Approsimazione a gradini ad una sinusoide
Tempo di trasferimento
6 ms typical : 10 ms maximum

Ingresso

Frequenza ingresso
+/- 3 Hz Auto-sensing
Campo tensione di ingresso per funzionamento
180 - 266V
Numero di cavi di alimentazione
1

Batterie e tempi di funzionamento

Tipo di batteria
Batteria piombo-acido
Tempo di ricarica tipico
6ora\e)
Tensione nominale della batteria
12 V
Batteria di ricambio
Durata prevista della batteria (anni)
4 - 6
Quantità RBC™
1
Potenza carica batterie (watt)
14 Watt

Comunicazioni & Gestione

Quadro di comando
Display di stato a led con indicatori linea attiva, batteria attiva, batteria da sostituire e sovraccarico
Allarme udibile
Allarme con funzionamento a batteria, allarme batteria scarica distinto, allarme tono continuo in caso di sovraccarico

Protezione contro sovratensioni e Filtraggio

Classificazione dei picchi di energia
310Joule
Filtraggio
Full time multi-pole noise filtering : 5% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Caratteristiche fisiche

Altezza massima
165mm, 16.5cm
Larghezza massima
91mm, 9.1cm
Profondità massima
284mm, 28.4cm
Peso senza imballaggio
5.73kg
Peso con imballaggio
6.73kg
Altezza imballaggio
178mm, 17.8cm
Larghezza imballaggio
241mm, 24.1cm
Profondità imballaggio
368mm, 36.8cm
Colore
Beige
Unità cartone master
2.0
Unità per pallet
48.0

Condizioni ambientali

Operating Temperature
0 - 40 °C
Umidità relativa di funzionamento
0 - 95 %
Altezza di funzionamento
0 - 3048metri
Temperatura di immagazzinamento
-15 - 45 °C
Umidità relativa di immagazzinamento
0 - 95 %
Altezza di immagazzinamento
0 - 15240metri
Dissipazione termica in linea
19.0BTU/h

Conformità

Certificazioni
C-Tick, "CE", EN 50091-1, EN 50091-2, GOST, VDE
Garanzia standard
2 anni con riparazione o sostituzione

Offerta sostenibile Stato

RoHS
Conformità
PEP
Disponibile nella scheda Documentazione
EOLI
Disponibile nella scheda Documentazione

Opzioni

Servizi