APC Back-UPS 2200VA, 230V, AVR, French Sockets

APC Back-UPS 2200VA, 230V, AVR, French Sockets Anteriore sinistro
APC Back-UPS 2200VA, 230V, AVR, French Sockets Anteriore sinistro
APC Back-UPS 2200VA, 230V, AVR, French Sockets Anteriore sinistro
APC Back-UPS 2200VA, 230V, AVR, French Sockets Anteriore destro
APC Back-UPS 2200VA, 230V, AVR, French Sockets Anteriore frontale
APC Back-UPS 2200VA, 230V, AVR, French Sockets Back
APC Back-UPS 2200VA, 230V, AVR, French Sockets Back
APC Back-UPS 2200VA, 230V, AVR, French Sockets Anteriore sinistro
APC Back-UPS 2200VA, 230V, AVR, French Sockets Anteriore destro
APC Back-UPS 2200VA, 230V, AVR, French Sockets Anteriore frontale
APC Back-UPS 2200VA, 230V, AVR, French Sockets Back
APC Back-UPS 2200VA, 230V, AVR, French Sockets Back
  • Alimentazione di emergenza a batteria con protezione contro le sovratensioni per computer e apparati elettronici.

  • Include: Manuale utente

Visualizza la panoramica sul prodotto
Batteria di ricambio
Batteria sostituibile dall'utente non disponibile

BX2200MI-FR Caratteristiche

Caratteristiche principali

Autonomia in base al carico W
Autonomia in base al carico
Inserisci qui il carico totale (potenza assorbita) di tutti i dispositivi da proteggere con l'UPS. In base al valore immesso viene stimata l'autonomia fornita durante un blackout totale. L'aggiunta dell'autonomia incrementa la disponibilità consentendo il funzionamento del sistema in caso di blackout prolungati senza che si spenga.

Il carico totale (potenza assorbita) inserito supera il valore massimo per questo prodotto (1200W)

Inserisci il carico per visualizzare l'autonomia stimata

Capacità massima utilizzata
Capacità massima utilizzata
La percentuale massima della capacità UPS utilizzata per supportare il carico specificato.

Inserire il carico per vedere il valore calcolato della "capacità massima utilizzata"

Capacità di potenza in uscita
1.2kWatt / 2.2kVA
Tensione di uscita nominale
230V
Tipo di connessione di ingresso
230V
Lunghezza cavo
1.2metri
APC Back-UPS 2200VA, 230V, AVR, French Sockets
Alimentazione di emergenza a batteria con protezione contro le sovratensioni per computer e apparati elettronici.
Include: Manuale utente

Back-UPS Caratteristiche e vantaggi

Protezione

Prese con protezione dai picchi
L'elettronica secondaria protegge dai picchi senza ridurre la carica della batteria per il funzionamento dell'elettronica primaria durante un blackout.
Batteria e prese con protezione contro i picchi.
Garantisce una riserva di energia e la massima protezione dell'hardware e dei dati in caso di blackout e di picchi.

Marketing features

Prese solo filtrate e protette con alimentazione di emergenza da batteria
Riserva la potenza di alimentazione e il tempo di autonomia agli apparati collegati che richiedono alimentazione di emergenza da batteria fornendo protezione solo filtrata ad apparati meno critici

Sicurezza

Certificato dalle agenzie di sicurezza
Garantisce il test dei prodotti e la loro certificazione di sicurezza per il funzionamento con i carichi collegati e all'interno dell'ambiente del cliente.

Facilità di gestione

Allarmi acustici
Segnala variazioni nelle condizioni dell'UPS e della alimentazione di rete.
Display di stato a LED
Gli indicatori visivi forniscono un quadro rapido e chiaro dello stato dell'alimentazione.

Disponibilità

Test automatico
L’autodiagnosi regolare della batteria permette di sapere per tempo quando una batteria deve essere sostituita.
Segnalazione di guasto delle batterie
Fornisce un'analisi tempestiva dei guasti delle batterie favorendo interventi tempestivi di manutenzione preventiva
Gestione intelligente delle batterie
Ottimizza la prestazioni, la durata e l’affidabilità della batteria attraverso un caricamento di precisione intelligente.

Distribuzione prodotti

Emirati Arabi Uniti, Argentina, Austria, Australia, Belgio, Bulgaria, Brasile, Canada, Svizzera, Cile, Cina, Colombia, Costa Rica, Serbia e Montenegro, Repubblica Ceca, Germania, Danimarca, Algeria, Estonia, Egitto, Spagna, Finlandia, Francia, Regno Unito, Grecia, Hong Kong, Croazia, Ungheria, Indonesia, Irlanda, Israele, India, Italia, Giappone, Corea del Sud, Kazakhstan, Lituania, Lettonia, Marocco, Macedonia, Messico, Malaysia, Nigeria, Paesi Bassi, Norvegia, Nuova Zelanda, Perù, Filippine, Portogallo, Romania, Russia, Arabia Saudita, Svezia, Singapore, Slovenia, Slovacchia, Thailandia, Tunisia, Turchia, Taiwan, Ucraina, Stati Uniti, Vietnam, Sudafrica

Uscita

Potenza massima configurabile (watt)
1.2kWatt / 2.2kVA
Frequenza in uscita (sincronizzata con l''alimentazione di rete)
50/60 Hz +/- 1 Hz Sync alla rete
Topologia
Line interactive
Tipo forma d'onda
Approsimazione a gradini ad una sinusoide
Tempo di trasferimento
6 ms typical : 10 ms maximum

Ingresso

Frequenza ingresso
50/60 Hz +/- 5 Hz Auto-sensing
Campo tensione di ingresso per funzionamento
140 - 300V
Numero di cavi di alimentazione
1
Fattore di potenza di ingresso a pieno carico
0.54

Batterie e tempi di funzionamento

Tipo di batteria
Batteria piombo-acido
Tempo di ricarica tipico
8ora\e)
Durata prevista della batteria (anni)
1 - 2
Capacità Volt-Amp-Ora Batteria
216

Comunicazioni & Gestione

Quadro di comando
Display dello stato a led con indicazione alimentazione di rete - alimentazione da batteria
Allarme udibile
Allarme con funzionamento a batteria, allarme batteria scarica distinto

Protezione contro sovratensioni e Filtraggio

Classificazione dei picchi di energia
273Joule
Protezione delle linee dati
Protezione Ethernet Base-T 10/100/1000 RJ45

Caratteristiche fisiche

Altezza massima
190mm, 19.0cm
Larghezza massima
140mm, 14.0cm
Profondità massima
390mm, 39.0cm
Peso senza imballaggio
12.3kg
Peso con imballaggio
13.6kg
Altezza imballaggio
297mm, 29.7cm
Larghezza imballaggio
235mm, 23.5cm
Profondità imballaggio
495mm, 49.5cm
Colore
Nero
Codici SCC
10731304420511

Condizioni ambientali

Operating Temperature
0 - 40 °C
Umidità relativa di funzionamento
0 - 95 (Non-condensing) %
Altezza di funzionamento
0 - 914.4metri
Temperatura di immagazzinamento
-15 - 40 °C
Altezza di immagazzinamento
0 - 914.4metri
Rumore percepibile a 1 metro dalla superficie dell'unità
40.0dBA
Protection Class
IP20

Conformità

Certificazioni
CB , CE, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2
Politica di protezione dell'apparato
Vita utile: 50.000 Euro
Garanzia standard
2 anni con riparazione o sostituzione

Opzioni

Servizi