APC BACK-UPS RS 500VA 120V
-
Protezione e backup batteria ad elevate prestazioni per sistemi informatici aziendali
-
Include: CD con software, Fascette di sistemazione cavi, Cavo USB, Manuale utente
Batteria di ricambio
Batteria sostituibile dall'utente non disponibile
BR500 Caratteristiche
Caratteristiche principali
Autonomia in base al carico
W
Autonomia in base al carico
Inserisci qui il carico totale (potenza assorbita) di tutti i dispositivi da proteggere con l'UPS. In base al valore immesso viene stimata l'autonomia fornita durante un blackout totale. L'aggiunta dell'autonomia incrementa la disponibilità consentendo il funzionamento del sistema in caso di blackout prolungati senza che si spenga.
—
Il carico totale (potenza assorbita) inserito supera il valore massimo per questo prodotto (300W)
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
300 Watt
/ 500VA
Connessioni di uscita
(3)
NEMA 5-15R
(Backup batteria)
(3)
NEMA 5-15R
(Dispositivi di protezione contro le sovratensioni)
Tensione di uscita nominale
120V
Tipo di connessione di ingresso
120V
Tipo di spina
NEMA 5-15P
Lunghezza cavo
1.8metri
APC BACK-UPS RS 500VA 120V
Protezione e backup batteria ad elevate prestazioni per sistemi informatici aziendali
Include: CD con software, Fascette di sistemazione cavi, Cavo USB, Manuale utente
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
Sostituzione delle batterie senza l'ausilio di attrezzi
Consente una sostituzione semplice e rapida delle batterie.
-
Prese solo filtrate e protette con alimentazione di emergenza da batteria
Riserva la potenza di alimentazione e il tempo di autonomia agli apparati collegati che richiedono alimentazione di emergenza da batteria fornendo protezione solo filtrata ad apparati meno critici
-
Regolazione automatica della tensione (AVR) di tipo boost e trim
Fornisce una disponibilità superiore delle applicazioni correggendo le condizioni di bassa e alta tensione senza utilizzare la batteria.
-
Possibilità di avvio a freddo
Fornisce un’alimentazione temporanea a batteria in assenza di altre fonti.
-
Protezione contro le sovratensioni lungo le linee di trasmissione dati
Protezione sovraccarico linea dati
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
Garanzia a vita di recovery dei dati
Massima tranquillità grazie ai servizi professionali di data recovery in caso di perdita dei dati provocata da un guasto dell'unità.
-
Certificato dalle agenzie di sicurezza
L' UPS è certificato UL1778
-
Spazio sufficiente tra le prese per il collegamento degli alimentatori
Protegge gli apparati muniti di grossi alimentatori senza bloccare l'accesso alle altre prese.
-
Connettività USB
Possibilità di gestione dell'UPS attraverso la porta USB.
-
Batterie sostituibili dall'utente
Aumenta la disponibilità consentendo a un utente esperto di eseguire aggiornamenti e sostituire le batteria riducendo la durata media delle riparazioni (MTTR)
Back-UPS RS Caratteristiche e vantaggi
Marketing features
Regolazione automatica della tensione (AVR) di tipo boost e trim
Corregge automaticamente condizioni di sottotensione e sovratensione, permettendo all'utente di continuare a lavorare senza far ricorso alle batterie. In questo modo si prolunga la durata delle batterie, si aumenta il tempo di autonomia e si incrementa la produttività.
Garanzia a vita di recovery dei dati
Massima tranquillità grazie ai servizi professionali di data recovery in caso di perdita dei dati provocata da un guasto dell'unità.
Connettività USB
Possibilità di gestione dell'UPS attraverso la porta USB.
Connettività seriale
Permette la gestione dell’UPS attraverso una porta seriale.
Facilità di gestione
Gestione intelligente delle batterie
Il test di diagnostica e di carica della batteria controllato da un microprocessore garantisce la massima durata delle batterie.
Punti rettificabili di regolazione della tensione
Ottimizza la vita utile della batteria ampliando la tensione d’ingresso o limitando la regolazione della tensione di uscita.
Sensibilità regolabile alla tensione
Permette l’adattamento dell’UPS per ottenere prestazioni ottimali in ambienti di alimentazione specifici o applicazioni di generatori.
Convenienza
Sostituzione delle batterie senza l'ausilio di attrezzi
Consente una sostituzione semplice e rapida delle batterie.
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
Interruttori automatici risettabili
Consente il rapido recupero da eventi di sovraccarico
Indicatori di stato a LED
Comprensione rapida dello stato dell’unità e dell’alimentazione grazie agli indicatori visivi.
Allarmi acustici
Segnala variazioni nelle condizioni dell'UPS e della alimentazione di rete.
Batterie sostituibili dall'utente
Aumenta la disponibilità consentendo a un utente esperto di eseguire aggiornamenti e sostituire le batteria riducendo la durata media delle riparazioni (MTTR)
Spazio sufficiente tra le prese per il collegamento degli alimentatori
Protegge gli apparati muniti di grossi alimentatori senza bloccare l'accesso alle altre prese.
Protezione
Stabilizzazione dell'alimentazione
Protegge i carichi collegati contro sovratensioni, punte di tensione, fulmini e altri disturbi di natura elettrica.
Prese solo filtrate e protette con alimentazione di emergenza da batteria
Riserva la potenza di alimentazione e il tempo di autonomia agli apparati collegati che richiedono alimentazione di emergenza da batteria fornendo protezione solo filtrata ad apparati meno critici
Certificato dalle agenzie di sicurezza
Garantisce il test dei prodotti e la loro certificazione di sicurezza per il funzionamento con i carichi collegati e all'interno dell'ambiente del cliente.
Distribuzione prodotti
Antigua e Barbuda, Anguilla, Antille Olandesi, Argentina, Aruba, Barbados, Bermuda, Bolivia, Brasile, Bahamas, Belize, Canada, Svizzera, Cile, Colombia, Costa Rica, Dominica, Repubblica Dominicana, Ecuador, Grenada, Guadalupa, Grecia, Guatemala, Guyana, Honduras, Haiti, Giamaica, Saint Kitts e Nevis, Isole Cayman, Sainte Lucia, Martinica, Messico, Nicaragua, Panama, Perù, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Isole Turks e Caicos, Trinidad e Tobago, Stati Uniti, Uruguay, Saint Vincent e Grenadine, Venezuela, Isole Vergini (USA)
Specifiche tecniche
Uscita
Potenza massima configurabile (watt)
300 Watt
/ 500VA
Frequenza in uscita (sincronizzata con l''alimentazione di rete)
47 - 63 Hz Sync alla rete
Fattore di cresta del carico
3:1
Topologia
Line interactive
Tipo forma d'onda
Approsimazione a gradini ad una sinusoide
Corrente di uscita massima
10
Ingresso
Frequenza ingresso
47 - 63 Hz
Campo tensione di ingresso per funzionamento
78 - 152 Adjustable, 98 - 132V
Numero di cavi di alimentazione
1
Batterie e tempi di funzionamento
Tipo di batteria
Batteria piombo-acido
Tempo di ricarica tipico
8ora\e)
Durata prevista della batteria (anni)
3 - 5
Quantità RBC
1
Potenza carica batterie (watt)
12 Watt
Autonomia
Efficienza
Comunicazioni & Gestione
Porta di interfaccia (s)
USB
Quadro di comando
Display di stato a led con indicatori linea attiva, batteria attiva, batteria da sostituire e sovraccarico
Allarme udibile
Allarme con funzionamento a batteria, allarme batteria scarica distinto, allarme tono continuo in caso di sovraccarico
Protezione contro sovratensioni e Filtraggio
Classificazione dei picchi di energia
1020Joule
Protezione delle linee dati
Protezione 10-100 Base-T/DSL/fax/modem RJ45
Filtraggio
Full time multi-pole noise filtering : 5% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449
Caratteristiche fisiche
Altezza massima
165mm, 16.5cm
Larghezza massima
91mm, 9.1cm
Profondità massima
284mm, 28.4cm
Peso senza imballaggio
6.0kg
Peso con imballaggio
7.21kg
Altezza imballaggio
245mm, 24.5cm
Larghezza imballaggio
176mm, 17.6cm
Profondità imballaggio
337mm, 33.7cm
Colore
Beige
Dimensioni cartone master (lunghezza x larghezza x altezza)
260 x 378 x 378mm
Unità cartone master
1.0
Peso cartone master
15.1
Unità per pallet
75.0
Codici SCC
10731304228438
Condizioni ambientali
Operating Temperature
0 - 40 °C
Umidità relativa di funzionamento
5 - 95 %
Altezza di funzionamento
0 - 3048metri
Temperatura di immagazzinamento
-5 - 45 °C
Altezza di immagazzinamento
0 - 15240metri
Rumore percepibile a 1 metro dalla superficie dell'unità
45.0dBA
Dissipazione termica in linea
63.0BTU/h
Conformità
Certificazioni
CUL listed, FCC Parte 15 classe B, FCC part 68, NOM, UL 1778, UL 497A, UL 498
Politica di protezione dell'apparato
Intera durata : $150000
Garanzia standard
3 anni con riparazione o sostituzione