APC BACK-UPS RS 1500VA 230V

APC BACK-UPS RS 1500VA 230V Anteriore sinistro
APC BACK-UPS RS 1500VA 230V Anteriore sinistro
APC BACK-UPS RS 1500VA 230V Anteriore sinistro
APC BACK-UPS RS 1500VA 230V Anteriore sinistro
APC BACK-UPS RS 1500VA 230V Back
APC BACK-UPS RS 1500VA 230V Anteriore sinistro
APC BACK-UPS RS 1500VA 230V Anteriore sinistro
APC BACK-UPS RS 1500VA 230V Back
  • Protezione e backup batteria ad elevate prestazioni per sistemi informatici aziendali

  • Include: (1) Cavo di alimentazione IEC 1,2 m scollegabile, (1) Cavo di alimentazione IEC 1,8 m scollegabile, CD con software, Fascette di sistemazione cavi, Cavo ...

Visualizza la panoramica sul prodotto
Batteria di ricambio
Batteria sostituibile dall'utente non disponibile

BR1500I Caratteristiche

Caratteristiche principali

Autonomia in base al carico W
Autonomia in base al carico
Inserisci qui il carico totale (potenza assorbita) di tutti i dispositivi da proteggere con l'UPS. In base al valore immesso viene stimata l'autonomia fornita durante un blackout totale. L'aggiunta dell'autonomia incrementa la disponibilità consentendo il funzionamento del sistema in caso di blackout prolungati senza che si spenga.

Il carico totale (potenza assorbita) inserito supera il valore massimo per questo prodotto (865W)

Inserisci il carico per visualizzare l'autonomia stimata

Capacità massima utilizzata
Capacità massima utilizzata
La percentuale massima della capacità UPS utilizzata per supportare il carico specificato.

Inserire il carico per vedere il valore calcolato della "capacità massima utilizzata"

Capacità di potenza in uscita
865 Watt / 1.5kVA
Altezza rack
2U
Connessioni di uscita
(6) IEC 60320 C13 (Backup batteria)
(2) IEC 60320 C13 (Dispositivi di protezione contro le sovratensioni)
Tensione di uscita nominale
230V
Tipo di connessione di ingresso
230V
Tipo di spina
IEC 60320 C14
APC BACK-UPS RS 1500VA 230V
Protezione e backup batteria ad elevate prestazioni per sistemi informatici aziendali
Include: (1) Cavo di alimentazione IEC 1,2 m scollegabile, (1) Cavo di alimentazione IEC 1,8 m scollegabile, CD con software, Fascette di sistemazione cavi, Cavo telefonico, Cavo USB, Manuale utente, Scheda di garanzia
  • Connettività seriale
    Permette la gestione dell’UPS attraverso una porta seriale.
  • Connettività USB
    Possibilità di gestione dell'UPS attraverso la porta USB.

Back-UPS RS Caratteristiche e vantaggi

Marketing features

Regolazione automatica della tensione (AVR) di tipo boost e trim
Corregge automaticamente condizioni di sottotensione e sovratensione, permettendo all'utente di continuare a lavorare senza far ricorso alle batterie. In questo modo si prolunga la durata delle batterie, si aumenta il tempo di autonomia e si incrementa la produttività.
Garanzia a vita di recovery dei dati
Massima tranquillità grazie ai servizi professionali di data recovery in caso di perdita dei dati provocata da un guasto dell'unità.
Connettività USB
Possibilità di gestione dell'UPS attraverso la porta USB.
Connettività seriale
Permette la gestione dell’UPS attraverso una porta seriale.

Facilità di gestione

Gestione intelligente delle batterie
Il test di diagnostica e di carica della batteria controllato da un microprocessore garantisce la massima durata delle batterie.
Punti rettificabili di regolazione della tensione
Ottimizza la vita utile della batteria ampliando la tensione d’ingresso o limitando la regolazione della tensione di uscita.
Sensibilità regolabile alla tensione
Permette l’adattamento dell’UPS per ottenere prestazioni ottimali in ambienti di alimentazione specifici o applicazioni di generatori.

Convenienza

Sostituzione delle batterie senza l'ausilio di attrezzi
Consente una sostituzione semplice e rapida delle batterie.
Possibilità di avvio a freddo
Fornisce un’alimentazione temporanea a batteria in assenza di altre fonti.
Riavvio automatico dei carichi dopo l'arresto dell'UPS
Avvia automaticamente gli apparati collegati al momento del ripristino dell'alimentazione di rete.
Test automatico
L’autodiagnosi regolare della batteria permette di sapere per tempo quando una batteria deve essere sostituita.
Batterie sostituibili a caldo
Un’alimentazione continua, senza interruzioni, per proteggere il dispositivo mentre si sostituiscono le batterie.
Interruttori automatici risettabili
Consente il rapido recupero da eventi di sovraccarico
Indicatori di stato a LED
Comprensione rapida dello stato dell’unità e dell’alimentazione grazie agli indicatori visivi.
Allarmi acustici
Segnala variazioni nelle condizioni dell'UPS e della alimentazione di rete.
Batterie sostituibili dall'utente
Aumenta la disponibilità consentendo a un utente esperto di eseguire aggiornamenti e sostituire le batteria riducendo la durata media delle riparazioni (MTTR)
Spazio sufficiente tra le prese per il collegamento degli alimentatori
Protegge gli apparati muniti di grossi alimentatori senza bloccare l'accesso alle altre prese.

Protezione

Stabilizzazione dell'alimentazione
Protegge i carichi collegati contro sovratensioni, punte di tensione, fulmini e altri disturbi di natura elettrica.
Prese solo filtrate e protette con alimentazione di emergenza da batteria
Riserva la potenza di alimentazione e il tempo di autonomia agli apparati collegati che richiedono alimentazione di emergenza da batteria fornendo protezione solo filtrata ad apparati meno critici
Certificato dalle agenzie di sicurezza
Garantisce il test dei prodotti e la loro certificazione di sicurezza per il funzionamento con i carichi collegati e all'interno dell'ambiente del cliente.

Distribuzione prodotti

Emirati Arabi Uniti, Afghanistan, Antigua e Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Antille Olandesi, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Barbados, Belgio, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bolivia, Brasile, Botswana, Bielorussia, Belize, Repubblica democratica del Congo, Svizzera, Costa d'Avorio, Cile, Camerun, Colombia, Costa Rica, Cipro, Repubblica Ceca, Gibuti, Danimarca, Repubblica Dominicana, Algeria, Ecuador, Estonia, Egitto, Eritrea, Spagna, Etiopia, Figi, Gabon, Regno Unito, Georgia, Ghana, Gambia, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croazia, Ungheria, Indonesia, Irlanda, Israele, Iraq, Islanda, Italia, Giamaica, Giordania, Kenya, Cambogia, Kuwait, Isole Cayman, Kazakhstan, Libano, Liberia, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Marocco, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Mauritania, Malta, Malawi, Messico, Malaysia, Mozambico, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Oman, Panama, Perù, Filippine, Polonia, Puerto Rico, Portogallo, Paraguay, Romania, Ruanda, Arabia Saudita, Svezia, Singapore, Slovenia, Slovacchia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Togo, Thailandia, Tagikistan, Turkmenistan, Turchia, Trinidad e Tobago, Tanzania, Ucraina, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, Venezuela, Isole Vergini (USA), Vietnam, Yemen, Sudafrica, Zambia, Zimbabwe

Uscita

Potenza massima configurabile (watt)
865 Watt / 1.5kVA
Topologia
Line interactive
Corrente di uscita massima
10

Ingresso

Frequenza ingresso
47 - 63 Hz
Campo tensione di ingresso per funzionamento
160 - 286 Regolabile, 175 - 295V
Numero di cavi di alimentazione
1

Batterie e tempi di funzionamento

Tipo di batteria
Batteria piombo-acido
Batterie preinstallate
1
Tempo di ricarica tipico
8ora\e)
Durata prevista della batteria (anni)
4 - 6
Quantità RBC™
1
Potenza carica batterie (watt)
22 Watt

Comunicazioni & Gestione

Porta di interfaccia (s)
USB
Quadro di comando
Display di stato a led con indicatori linea attiva, batteria attiva, batteria da sostituire e sovraccarico
Allarme udibile
Allarme con funzionamento a batteria, allarme batteria scarica distinto: ritardi configurabili

Protezione contro sovratensioni e Filtraggio

Classificazione dei picchi di energia
180Joule
Protezione delle linee dati
Protezione DSL/fax/modem RJ11 (due conduttori singola linea), Protezione Ethernet 10/100 Base-T RJ45
Filtraggio
Full time multi-pole noise filtering : 5% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Caratteristiche fisiche

Altezza massima
371mm, 37.1cm
Larghezza massima
86mm, 8.6cm
Profondità massima
333mm, 33.3cm
Peso senza imballaggio
11.59kg
Peso con imballaggio
12.82kg
Altezza imballaggio
455mm, 45.5cm
Larghezza imballaggio
203mm, 20.3cm
Profondità imballaggio
417mm, 41.7cm
Colore
Beige
Unità cartone master
1.0
Unità per pallet
30.0

Condizioni ambientali

Operating Temperature
0 - 40 °C
Umidità relativa di funzionamento
0 - 95 %
Altezza di funzionamento
0 - 3048metri
Temperatura di immagazzinamento
-5 - 45 °C
Umidità relativa di immagazzinamento
0 - 95 %
Altezza di immagazzinamento
0 - 15240metri
Rumore percepibile a 1 metro dalla superficie dell'unità
45.0dBA
Dissipazione termica in linea
180.0BTU/h

Conformità

Certificazioni
A-Tick, C-Tick, CE, GOST, VDE
Politica di protezione dell'apparato
Garanzia a vita : 150000 Euro, Garanzia a vita : 200000 AUD, Garanzia a vita : 75000 GBP
Garanzia standard
2 anni con riparazione o sostituzione

Opzioni

Servizi