APC BACK-UPS HT 1500VA 24V BATTERY PACK

APC BACK-UPS HT 1500VA 24V BATTERY PACK Anteriore sinistro
APC BACK-UPS HT 1500VA 24V BATTERY PACK Anteriore sinistro
APC BACK-UPS HT 1500VA 24V BATTERY PACK Anteriore sinistro
APC BACK-UPS HT 1500VA 24V BATTERY PACK Anteriore sinistro
APC BACK-UPS HT 1500VA 24V BATTERY PACK Anteriore destro
APC BACK-UPS HT 1500VA 24V BATTERY PACK Anteriore frontale
APC BACK-UPS HT 1500VA 24V BATTERY PACK Back
APC BACK-UPS HT 1500VA 24V BATTERY PACK Back
APC BACK-UPS HT 1500VA 24V BATTERY PACK Anteriore sinistro
APC BACK-UPS HT 1500VA 24V BATTERY PACK Anteriore sinistro
APC BACK-UPS HT 1500VA 24V BATTERY PACK Anteriore destro
APC BACK-UPS HT 1500VA 24V BATTERY PACK Anteriore frontale
APC BACK-UPS HT 1500VA 24V BATTERY PACK Back
APC BACK-UPS HT 1500VA 24V BATTERY PACK Back
  • Protezione e backup batteria ad elevate prestazioni per sistemi informatici aziendali

  • Include: Manuale utente

Visualizza la panoramica sul prodotto

BR24BPBLK Caratteristiche

APC BACK-UPS HT 1500VA 24V BATTERY PACK
Protezione e backup batteria ad elevate prestazioni per sistemi informatici aziendali
Include: Manuale utente

Back-UPS RS Caratteristiche e vantaggi

Marketing features

Regolazione automatica della tensione (AVR) di tipo boost e trim
Corregge automaticamente condizioni di sottotensione e sovratensione, permettendo all'utente di continuare a lavorare senza far ricorso alle batterie. In questo modo si prolunga la durata delle batterie, si aumenta il tempo di autonomia e si incrementa la produttività.
Garanzia a vita di recovery dei dati
Massima tranquillità grazie ai servizi professionali di data recovery in caso di perdita dei dati provocata da un guasto dell'unità.
Connettività USB
Possibilità di gestione dell'UPS attraverso la porta USB.
Connettività seriale
Permette la gestione dell’UPS attraverso una porta seriale.

Facilità di gestione

Gestione intelligente delle batterie
Il test di diagnostica e di carica della batteria controllato da un microprocessore garantisce la massima durata delle batterie.
Punti rettificabili di regolazione della tensione
Ottimizza la vita utile della batteria ampliando la tensione d’ingresso o limitando la regolazione della tensione di uscita.
Sensibilità regolabile alla tensione
Permette l’adattamento dell’UPS per ottenere prestazioni ottimali in ambienti di alimentazione specifici o applicazioni di generatori.

Convenienza

Sostituzione delle batterie senza l'ausilio di attrezzi
Consente una sostituzione semplice e rapida delle batterie.
Possibilità di avvio a freddo
Fornisce un’alimentazione temporanea a batteria in assenza di altre fonti.
Riavvio automatico dei carichi dopo l'arresto dell'UPS
Avvia automaticamente gli apparati collegati al momento del ripristino dell'alimentazione di rete.
Test automatico
L’autodiagnosi regolare della batteria permette di sapere per tempo quando una batteria deve essere sostituita.
Batterie sostituibili a caldo
Un’alimentazione continua, senza interruzioni, per proteggere il dispositivo mentre si sostituiscono le batterie.
Interruttori automatici risettabili
Consente il rapido recupero da eventi di sovraccarico
Indicatori di stato a LED
Comprensione rapida dello stato dell’unità e dell’alimentazione grazie agli indicatori visivi.
Allarmi acustici
Segnala variazioni nelle condizioni dell'UPS e della alimentazione di rete.
Batterie sostituibili dall'utente
Aumenta la disponibilità consentendo a un utente esperto di eseguire aggiornamenti e sostituire le batteria riducendo la durata media delle riparazioni (MTTR)
Spazio sufficiente tra le prese per il collegamento degli alimentatori
Protegge gli apparati muniti di grossi alimentatori senza bloccare l'accesso alle altre prese.

Protezione

Stabilizzazione dell'alimentazione
Protegge i carichi collegati contro sovratensioni, punte di tensione, fulmini e altri disturbi di natura elettrica.
Prese solo filtrate e protette con alimentazione di emergenza da batteria
Riserva la potenza di alimentazione e il tempo di autonomia agli apparati collegati che richiedono alimentazione di emergenza da batteria fornendo protezione solo filtrata ad apparati meno critici
Certificato dalle agenzie di sicurezza
Garantisce il test dei prodotti e la loro certificazione di sicurezza per il funzionamento con i carichi collegati e all'interno dell'ambiente del cliente.

Distribuzione prodotti

Emirati Arabi Uniti, Afghanistan, Antigua e Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Antille Olandesi, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Barbados, Belgio, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Bolivia, Brasile, Bahamas, Botswana, Bielorussia, Belize, Canada, Repubblica democratica del Congo, Svizzera, Costa d'Avorio, Cile, Camerun, Cina, Colombia, Costa Rica, Cipro, Repubblica Ceca, Germania, Gibuti, Danimarca, Dominica, Repubblica Dominicana, Algeria, Ecuador, Estonia, Egitto, Eritrea, Spagna, Etiopia, Finlandia, Figi, Gabon, Regno Unito, Grenada, Georgia, Guayana Francese, Ghana, Gambia, Guadalupa, Grecia, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croazia, Haiti, Ungheria, Indonesia, Irlanda, Israele, India, Iraq, Islanda, Italia, Giamaica, Giordania, Giappone, Kenya, Saint Kitts e Nevis, Corea del Sud, Kuwait, Isole Cayman, Kazakhstan, Libano, Sainte Lucia, Liberia, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Marocco, Madagascar, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Maurizio, Malawi, Messico, Malaysia, Mozambico, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Oman, Panama, Perù, Filippine, Pakistan, Polonia, Puerto Rico, Portogallo, Paraguay, Reunion, Romania, Russia, Ruanda, Arabia Saudita, Svezia, Singapore, Slovenia, Slovacchia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Isole Turks e Caicos, Togo, Thailandia, Tagikistan, Turkmenistan, Turchia, Trinidad e Tobago, Taiwan, Tanzania, Ucraina, Uganda, Stati Uniti, Uruguay, Uzbekistan, Saint Vincent e Grenadine, Venezuela, Isole Vergini (USA), Vietnam, Yemen, Mayotta, Sudafrica, Zambia, Zimbabwe

Uscita

Tensione di uscita della batteria
24 V

Ingresso

Numero di cavi di alimentazione
1

Batterie e tempi di funzionamento

Tipo di batteria
Batteria piombo-acido
Batterie preinstallate
2
Montaggio batteria
Batteria autonoma
Durata prevista della batteria (anni)
4 - 6
Quantità RBC™
1

Caratteristiche fisiche

Altezza massima
371mm, 37.1cm
Larghezza massima
86mm, 8.6cm
Profondità massima
333mm, 33.3cm
Peso senza imballaggio
12.5kg
Peso con imballaggio
13.41kg
Altezza imballaggio
455mm, 45.5cm
Larghezza imballaggio
203mm, 20.3cm
Profondità imballaggio
416mm, 41.6cm
Colore
Nero

Condizioni ambientali

Operating Temperature
0 - 40 °C
Umidità relativa di funzionamento
0 - 95 %
Altezza di funzionamento
0 - 3048metri
Temperatura di immagazzinamento
0 - 40 °C
Umidità relativa di immagazzinamento
0 - 95 %
Altezza di immagazzinamento
0 - 15240metri

Conformità

Certificazioni
UL listed / CSA
Garanzia standard
2 anni con riparazione o sostituzione

Opzioni

Servizi