APC BACK-UPS CS 350VA 230V RUSSIAN
-
Soluzioni di protezione e backup batteria con eccellente rapporto qualità/prezzo per sistemi informatici aziendali.
-
Include: CD con software, Cavo USB, Manuale utente
Batteria di ricambio
Batteria sostituibile dall'utente non disponibile
BK350-RS Caratteristiche
Caratteristiche principali
Autonomia in base al carico
W
Autonomia in base al carico
Inserisci qui il carico totale (potenza assorbita) di tutti i dispositivi da proteggere con l'UPS. In base al valore immesso viene stimata l'autonomia fornita durante un blackout totale. L'aggiunta dell'autonomia incrementa la disponibilità consentendo il funzionamento del sistema in caso di blackout prolungati senza che si spenga.
—
Il carico totale (potenza assorbita) inserito supera il valore massimo per questo prodotto (210W)
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
210 Watt
/ 350VA
Connessioni di uscita
(2)
IEC Jumpers
(Backup batteria)
(1)
IEC 60320 C13
(Dispositivi di protezione contro le sovratensioni)
(3)
IEC 60320 C13
(Backup batteria)
Tensione di uscita nominale
230V
Tipo di connessione di ingresso
230V
Tipo di spina
IEC 60320 C14
APC BACK-UPS CS 350VA 230V RUSSIAN
Soluzioni di protezione e backup batteria con eccellente rapporto qualità/prezzo per sistemi informatici aziendali.
Include: CD con software, Cavo USB, Manuale utente
Back-UPS CS Caratteristiche e vantaggi
Convenienza
Sostituzione delle batterie senza l'ausilio di attrezzi
Consente una sostituzione semplice e rapida delle batterie.
Test automatico
L’autodiagnosi regolare della batteria permette di sapere per tempo quando una batteria deve essere sostituita.
Spazio sufficiente tra le prese per il collegamento degli alimentatori
Protegge gli apparati muniti di grossi alimentatori senza bloccare l'accesso alle altre prese.
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
Interruttori automatici risettabili
Consente il rapido recupero da eventi di sovraccarico
Riavvio automatico dei carichi dopo l'arresto dell'UPS
Avvia automaticamente gli apparati collegati al momento del ripristino dell'alimentazione di rete.
Sicurezza
Certificato dalle agenzie di sicurezza
Garantisce il test dei prodotti e la loro certificazione di sicurezza per il funzionamento con i carichi collegati e all'interno dell'ambiente del cliente.
Protezione
Stabilizzazione dell'alimentazione
Protegge i carichi collegati contro sovratensioni, punte di tensione, fulmini e altri disturbi di natura elettrica.
Prese solo filtrate e protette con alimentazione di emergenza da batteria
Riserva la potenza di alimentazione e il tempo di autonomia agli apparati collegati che richiedono alimentazione di emergenza da batteria fornendo protezione solo filtrata ad apparati meno critici
Distribuzione prodotti
Emirati Arabi Uniti, Afghanistan, Antigua e Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Antille Olandesi, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Barbados, Belgio, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Bolivia, Brasile, Bahamas, Botswana, Bielorussia, Belize, Repubblica democratica del Congo, Svizzera, Costa d'Avorio, Cile, Camerun, Cina, Colombia, Costa Rica, Cipro, Repubblica Ceca, Germania, Gibuti, Danimarca, Dominica, Repubblica Dominicana, Algeria, Ecuador, Estonia, Egitto, Eritrea, Spagna, Etiopia, Finlandia, Figi, Gabon, Regno Unito, Grenada, Georgia, Guayana Francese, Ghana, Gambia, Guadalupa, Grecia, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croazia, Haiti, Ungheria, Indonesia, Irlanda, Israele, India, Iraq, Islanda, Italia, Giamaica, Giordania, Giappone, Kenya, Saint Kitts e Nevis, Corea del Sud, Kuwait, Isole Cayman, Kazakhstan, Libano, Sainte Lucia, Liberia, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Marocco, Madagascar, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Maurizio, Malawi, Messico, Malaysia, Mozambico, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Oman, Panama, Perù, Filippine, Pakistan, Polonia, Puerto Rico, Portogallo, Paraguay, Reunion, Romania, Russia, Ruanda, Arabia Saudita, Svezia, Singapore, Slovenia, Slovacchia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Isole Turks e Caicos, Togo, Thailandia, Tagikistan, Turkmenistan, Turchia, Trinidad e Tobago, Taiwan, Tanzania, Ucraina, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, Saint Vincent e Grenadine, Venezuela, Isole Vergini (USA), Vietnam, Yemen, Mayotta, Sudafrica, Zambia, Zimbabwe
Specifiche tecniche
Uscita
Potenza massima configurabile (watt)
210 Watt
/ 350VA
Topologia
Standby
Tempo di trasferimento
4 ms typical : 8 ms maximum
Ingresso
Frequenza ingresso
50/60 Hz +/- 5 Hz Rilevamento manuale
Campo tensione di ingresso per funzionamento
196 - 280V
Batterie e tempi di funzionamento
Tipo di batteria
Batteria piombo-acido
Tempo di ricarica tipico
6ora\e)
Durata prevista della batteria (anni)
4 - 6
Quantità RBC
1
Potenza carica batterie (watt)
14 Watt
Autonomia
Efficienza
Comunicazioni & Gestione
Porta di interfaccia (s)
USB
Quadro di comando
Display di stato a led con indicatori linea attiva, batteria attiva, batteria da sostituire e sovraccarico
Allarme udibile
Allarme con funzionamento a batteria, allarme batteria scarica distinto, allarme tono continuo in caso di sovraccarico
Protezione contro sovratensioni e Filtraggio
Classificazione dei picchi di energia
300Joule
Protezione delle linee dati
Protezione DSL/fax/modem RJ11 (due conduttori singola linea)
Filtraggio
Full time multi-pole noise filtering : 5% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449
Caratteristiche fisiche
Altezza massima
165mm, 16.5cm
Larghezza massima
91mm, 9.1cm
Profondità massima
284mm, 28.4cm
Peso senza imballaggio
5.91kg
Peso con imballaggio
6.82kg
Altezza imballaggio
178mm, 17.8cm
Larghezza imballaggio
241mm, 24.1cm
Profondità imballaggio
368mm, 36.8cm
Colore
Beige
Codici SCC
10731304101465
Condizioni ambientali
Operating Temperature
0 - 40 °C
Umidità relativa di funzionamento
0 - 95 %
Altezza di funzionamento
0 - 3048metri
Temperatura di immagazzinamento
-15 - 45 °C
Umidità relativa di immagazzinamento
0 - 95 %
Altezza di immagazzinamento
0 - 15240metri
Rumore percepibile a 1 metro dalla superficie dell'unità
40.0dBA
Dissipazione termica in linea
19.0BTU/h
Conformità
Certificazioni
C-Tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, GOST, VDE
Garanzia standard
2 anni con riparazione o sostituzione