APC BACK-UPS 650VA, 230V, AVR, French Sockets
-
Alimentazione di emergenza a batteria con protezione contro le sovratensioni per computer e apparati elettronici.
-
Include: Manuale utente, Scheda di garanzia
Batteria di ricambio
Batteria sostituibile dall'utente non disponibile
BX650CI-FR Caratteristiche
Caratteristiche principali
Autonomia in base al carico
W
Autonomia in base al carico
Inserisci qui il carico totale (potenza assorbita) di tutti i dispositivi da proteggere con l'UPS. In base al valore immesso viene stimata l'autonomia fornita durante un blackout totale. L'aggiunta dell'autonomia incrementa la disponibilità consentendo il funzionamento del sistema in caso di blackout prolungati senza che si spenga.
—
Il carico totale (potenza assorbita) inserito supera il valore massimo per questo prodotto (390W)
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
390 Watt
/ 650VA
Connessioni di uscita
(3)
French/Belgian
(Backup batteria)
Tensione di uscita nominale
230V
Tipo di connessione di ingresso
230V
Tipo di spina
Schuko CEE 7/7P
Lunghezza cavo
1.2metri
Corrente massima in ingresso
3.0A
APC BACK-UPS 650VA, 230V, AVR, French Sockets
Alimentazione di emergenza a batteria con protezione contro le sovratensioni per computer e apparati elettronici.
Include: Manuale utente, Scheda di garanzia
-
Allarmi acustici
Segnala variazioni nelle condizioni dell'UPS e della alimentazione di rete.
-
Regolazione automatica della tensione (AVR)
Aumenta la bassa tensione e abbassa automaticamente l'alta tensione a livelli idonei alle apparecchiature in campo.
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
Indicatori a LED
Fornisce dati di facile lettura sullo stato dell'alimentazione di rete, dell'UPS e della batteria
-
Sostituzione del LED della batteria
Tutti gli armadi universali da esterno APC sono muniti di cablaggio e interruttori automatici delle batterie.
-
Interruttore automatico resettabile
Facilità di ripristino dell'alimentazione dopo un sovraccarico senza necessità di sostitutire fusibili.
-
Connessione USB
È possibile utilizzare il PC per accedere ad altre funzioni di gestione e protezione dell'alimentazione per l'UPS tramite una porta USB.
Back-UPS Caratteristiche e vantaggi
Marketing features
Prese solo filtrate e protette con alimentazione di emergenza da batteria
Riserva la potenza di alimentazione e il tempo di autonomia agli apparati collegati che richiedono alimentazione di emergenza da batteria fornendo protezione solo filtrata ad apparati meno critici
Facilità di gestione
Display di stato a LED
Gli indicatori visivi forniscono un quadro rapido e chiaro dello stato dell'alimentazione.
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
Sicurezza
Certificato dalle agenzie di sicurezza
Garantisce il test dei prodotti e la loro certificazione di sicurezza per il funzionamento con i carichi collegati e all'interno dell'ambiente del cliente.
Protezione
Batteria e prese con protezione contro i picchi.
Garantisce una riserva di energia e la massima protezione dell'hardware e dei dati in caso di blackout e di picchi.
Prese con protezione dai picchi
L'elettronica secondaria protegge dai picchi senza ridurre la carica della batteria per il funzionamento dell'elettronica primaria durante un blackout.
Distribuzione prodotti
Belgio, Burkina Faso, Benin, Repubblica democratica del Congo, Svizzera, Costa d'Avorio, Camerun, Repubblica Ceca, Danimarca, Algeria, Francia, Gabon, Guayana Francese, Guadalupa, Marocco, Madagascar, Mali, Martinica, Mauritania, Maurizio, Nicaragua, Slovacchia, Senegal, Togo
Specifiche tecniche
Uscita
Potenza massima configurabile (watt)
390 Watt
/ 650VA
Frequenza in uscita (sincronizzata con l''alimentazione di rete)
50/60 Hz +/- 1 Hz Non sincronizzata, 50/60 Hz +/- 3 Hz Sync alla rete
Topologia
Line interactive
Tipo forma d'onda
Approsimazione a gradini ad una sinusoide
Corrente di uscita massima
7
Tempo di trasferimento
6 ms typical : 10 ms maximum
Ingresso
Frequenza ingresso
45 - 65 Hz
Campo tensione di ingresso per funzionamento
140 - 300V
Batterie e tempi di funzionamento
Tipo di batteria
Batteria piombo-acido
Tempo di ricarica tipico
8ora\e)
Durata prevista della batteria (anni)
3 - 5
Quantità RBC
1
Potenza carica batterie (watt)
10 Watt
Autonomia
Efficienza
Comunicazioni & Gestione
Porta di interfaccia (s)
USB
Quadro di comando
Display dello stato a led con indicazione alimentazione di rete - alimentazione da batteria
Allarme udibile
Allarme con funzionamento a batteria, allarme batteria scarica distinto, allarme tono continuo in caso di sovraccarico
Protezione contro sovratensioni e Filtraggio
Classificazione dei picchi di energia
273Joule
Caratteristiche fisiche
Altezza massima
200mm, 20.0cm
Larghezza massima
115mm, 11.5cm
Profondità massima
257mm, 25.7cm
Peso senza imballaggio
6.2kg
Peso con imballaggio
6.5kg
Altezza imballaggio
270mm, 27.0cm
Larghezza imballaggio
198mm, 19.8cm
Profondità imballaggio
340mm, 34.0cm
Colore
Nero
Unità per pallet
36.0
Codici SCC
60731304307381
Condizioni ambientali
Operating Temperature
0 - 40 °C
Umidità relativa di funzionamento
0 - 95 %
Altezza di funzionamento
0 - 914.4metri
Temperatura di immagazzinamento
-15 - 40 °C
Altezza di immagazzinamento
0 - 3048metri
Rumore percepibile a 1 metro dalla superficie dell'unità
45.0dBA
Conformità
Certificazioni
CE
Garanzia standard
2 anni con riparazione o sostituzione
Offerta sostenibile Stato
RoHS
Conformità