I nostri marchi

APC Advanced SurgeArrest, 5 prese, Francia, 230 V

Nessuna immagine del prodotto
Nessuna immagine del prodotto
  • Massima protezione e comodità per computer, notebook e altri apparati elettronici

  • Include: Manuale utente

Visualizza la panoramica sul prodotto

E20-FR Caratteristiche

Caratteristiche principali

Tipo di connessione di ingresso
230V
APC Advanced SurgeArrest, 5 prese, Francia, 230 V
Massima protezione e comodità per computer, notebook e altri apparati elettronici
Include: Manuale utente
  • Protezione da eventi catastrofici
    I componenti di SurgeArrest come MOV e fusibili termici garantiscono una reazione immediata a fulmini e guasti al cablaggio. Anche se i componenti di protezione contro le sovratensioni sono state danneggiati da una sovratensione o da un picco di corrente, la potenza in eccesso non raggiunge gli apparati del cliente. A differenza dei prodotti SurgeArrest di APC, la maggior parte dei dispositivi di filtraggio delle sovratensioni continuano a lasciar passare l'alimentazione anche dopo che i circuiti sono stati danneggiati, per cui gli apparati restano esposti ad altre pericolose sovratensioni.
  • Cord Management
    Organizzazione ottimale dei cavi di alimentazione.
  • Protezione dai fulmini e dai picchi
    Quando misurate mediante i test ANSI/IEEE 587 Categoria ''A" e "B", le prestazioni di soppressione degli Smart-UPS di APC sono superiori a praticamente tutti i soppressori di picchi separati.
  • Otturatori di sicurezza antiurto per alloggiamenti
    Gli otturatori proteggono gli utenti dal contatto accidentale con le prese inutilizzate.
  • Interruttore automatico resettabile
    Facilità di ripristino dell'alimentazione dopo un sovraccarico senza necessità di sostitutire fusibili.
  • Presa destra
    Right-angle plug for safe, easy connection even behind desks. It’s also wall-mountable for convenient, space-saving placement.
  • Distanziatore blocco trasformatore
    Possibilità di inserimento di spine a blocco di grandi dimensioni senza ostruire l'accesso ad altre prese.

SurgeArrest Performance Caratteristiche e vantaggi

Sicurezza

Otturatori di sicurezza antiurto per alloggiamenti
Gli otturatori proteggono gli utenti dal contatto accidentale con le prese inutilizzate.
Protection working indicator
SurgeArrest avvisa se la circuiteria è stata danneggiata da un fulmine o da un picco di potenza e non riesce a garantire una protezione del 100%. Se la garanzia è ancora valida, APC sostituirà gratuitamente l'apparecchiatura SurgeArrest danneggiata.
Indicatore sovraccarico
L'indicatore si illumina quando gli apparati collegati assorbono un valore di potenza superiore alla capacità dell'unità’. Per risolvere il problema bisogna scollegare gli apparati meno importanti.
Modalità fail-safe
La maggior parte dei dispositivi di filtraggio delle sovratensioni continuano a lasciar passare l'alimentazione anche dopo che i circuiti sono stati danneggiati, per cui gli apparati restano esposti ad altre pericolose sovratensioni. APC™ SurgeArrest invece "fail safe", il che significa che quando il circuito di un APC SurgeArrest è stato compromesso, l'unità scollega gli apparati dall'alimentazione evitando che pericolose sovratensioni raggiungano gli apparati.
Cord Management
Organizzazione ottimale dei cavi di alimentazione.
Sistemazione modificabile dei cavi
Garantisce la sistemazione ordinata di cavi e cavetti.
Indicatore guasti cablaggio sito
Per funzionare correttamente i dispositivi di filtraggio delle sovratensioni devono avere una presa con un cablaggio e messa a terra adeguati. La protezione APC contro le sovratensioni individua pericolosi problemi di cablaggio prima del collegamento degli apparati.

Protezione

Conformità UL 1449 e valore non filtrato IEEE
I test IEEE simulano una sovratensione di 6.000 volt, simile a quella provocata dalla caduta di un fulmine. Il valore nominale di tensione non filtrata indica la tensione massima che raggiunge l'apparato dopo essere stata filtrata da un dispositivo di protezione contro le sovratensioni. Più il valore nominale è basso, maggiore è la protezione. Il valore nominale migliore UL disponibile contro pericolose sovratensioni e picchi di tensione è pari a 330V di tensione non filtrata. APC™ PowerManager ha un valore di 40V, superiore quindi ai requisiti UL.
Protezione da eventi catastrofici
I componenti di SurgeArrest come MOV e fusibili termici garantiscono una reazione immediata a fulmini e guasti al cablaggio. Anche se i componenti di protezione contro le sovratensioni sono state danneggiati da una sovratensione o da un picco di corrente, la potenza in eccesso non raggiunge gli apparati del cliente. A differenza dei prodotti SurgeArrest di APC, la maggior parte dei dispositivi di filtraggio delle sovratensioni continuano a lasciar passare l'alimentazione anche dopo che i circuiti sono stati danneggiati, per cui gli apparati restano esposti ad altre pericolose sovratensioni.
Protezione linea dati
La protezione delle linee dati (Ethernet, coassiali e telefoniche) garantisce una protezione completa degli apparati contro le sovratensioni. E' molto importante proteggerli contro il "tallone d'Achille" rappresentato dalle sovratensioni che transitano lungo le linee dati poiché possono essere tanto pericolose quanto quelle che transitano lungo le linee di alimentazione.
Sdoppiamento linee telefoniche
Consente l'uso di due componenti dell'apparecchiatura alla volta, ad esempio un modem e un telefono.
Filtro acustico
Il dispositivo di protezione contro le sovratensioni attuenua i disturbi di linea EMI/RFI che possono provocare errori dei dati e blocchi della tastiera, garantendo prestazioni migliori degli apparati oggetto della protezione.

Convenienza

Distanziatore blocco trasformatore
Possibilità di inserimento di spine a blocco di grandi dimensioni senza ostruire l'accesso ad altre prese.

Marketing features

Fermacavo con rotazione a 180°
Un cavo girevole a 180° con dispositivo antitensione offre la flessibilità per il posizionamento di SurgeArrest e il collegamento del cavo di alimentazione.
Protezione dai fulmini e dai picchi
Per impedire che i propri apparati vengano danneggiati da sovratensioni e picchi di tensione.
Cord Management
Riduce i grovigli di cavi.

Distribuzione prodotti

Emirati Arabi Uniti, Albania, Armenia, Angola, Austria, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Belgio, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Botswana, Bielorussia, Repubblica democratica del Congo, Svizzera, Costa d'Avorio, Camerun, Cipro, Repubblica Ceca, Germania, Gibuti, Danimarca, Algeria, Estonia, Egitto, Eritrea, Spagna, Etiopia, Finlandia, Francia, Gabon, Regno Unito, Georgia, Guayana Francese, Ghana, Gambia, Guadalupa, Grecia, Croazia, Ungheria, Irlanda, Israele, Iraq, Islanda, Italia, Giordania, Kenya, Cambogia, Kuwait, Kazakhstan, Libano, Liberia, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Marocco, Madagascar, Macedonia, Mali, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Maurizio, Malawi, Mozambico, Namibia, Nigeria, Paesi Bassi, Norvegia, Oman, Polonia, Portogallo, Reunion, Romania, Russia, Ruanda, Arabia Saudita, Svezia, Slovenia, Slovacchia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Togo, Tagikistan, Turkmenistan, Turchia, Tanzania, Ucraina, Uganda, Uzbekistan, Yemen, Mayotta, Sudafrica, Zambia, Zimbabwe

Uscita

Numero di prese
5.0
Stile prese
Francese/belga

Ingresso

Frequenza ingresso
+/- 5 Hz Auto-sensing
Numero di cavi di alimentazione
1
Massima corrente di linea
10A

Protezione contro sovratensioni e Filtraggio

Classificazione dei picchi di energia
480Joule
Modalità comune corrente di picco
11kampere
Modalità normale corrente di picco
13kampere

Caratteristiche fisiche

Altezza massima
58mm, 5.84cm
Larghezza massima
311mm, 31.12cm
Profondità massima
127mm, 12.7cm
Peso senza imballaggio
0.91kg
Peso con imballaggio
1.09kg
Altezza imballaggio
64mm, 6.35cm
Larghezza imballaggio
318mm, 31.75cm
Profondità imballaggio
184mm, 18.41cm
Colore
Beige
Unità cartone master
12.0
Peso cartone master
14.24
Unità per pallet
384.0
Codici SCC
10731304009679

Condizioni ambientali

Operating Temperature
0 - 40 °C
Umidità relativa di funzionamento
0 - 95 %
Altezza di funzionamento
0 - 3048metri
Temperatura di immagazzinamento
-15 - 45 °C
Umidità relativa di immagazzinamento
0 - 95 %
Altezza di immagazzinamento
0 - 15240metri

Conformità

Certificazioni
"CE"
Garanzia standard
5 anni con riparazione o sostituzione

Opzioni

Servizi