APC 15" Rack LCD monitor tastiera mouse

APC 15" Rack LCD monitor tastiera mouse Anteriore sinistro
APC 15" Rack LCD monitor tastiera mouse Anteriore sinistro
APC 15" Rack LCD monitor tastiera mouse Anteriore sinistro
APC 15" Rack LCD monitor tastiera mouse Anteriore sinistro
APC 15" Rack LCD monitor tastiera mouse Anteriore destro
APC 15" Rack LCD monitor tastiera mouse Anteriore frontale
APC 15" Rack LCD monitor tastiera mouse Back
APC 15" Rack LCD monitor tastiera mouse Back
APC 15" Rack LCD monitor tastiera mouse Applicazione
APC 15" Rack LCD monitor tastiera mouse Applicazione
APC 15" Rack LCD monitor tastiera mouse Applicazione
APC 15" Rack LCD monitor tastiera mouse Applicazione
APC 15" Rack LCD monitor tastiera mouse Anteriore sinistro
APC 15" Rack LCD monitor tastiera mouse Anteriore sinistro
APC 15" Rack LCD monitor tastiera mouse Anteriore destro
APC 15" Rack LCD monitor tastiera mouse Anteriore frontale
APC 15" Rack LCD monitor tastiera mouse Back
APC 15" Rack LCD monitor tastiera mouse Back
APC 15" Rack LCD monitor tastiera mouse Applicazione
APC 15" Rack LCD monitor tastiera mouse Applicazione
APC 15" Rack LCD monitor tastiera mouse Applicazione
APC 15" Rack LCD monitor tastiera mouse Applicazione
  • Tastiera, mouse e console LCD installabili a rack 1U

  • Include: Braccio di fissaggio cavi, Guide di montaggio a rack, Manuale utente

Visualizza la panoramica sul prodotto

AP5015 Caratteristiche

Caratteristiche principali

Altezza rack
1U
Tipo di connessione di ingresso
100V, 120V, 200V, 208V, 230V
Tipo di spina
IEC 60320 C14
APC 15" Rack LCD monitor tastiera mouse
Tastiera, mouse e console LCD installabili a rack 1U
Include: Braccio di fissaggio cavi, Guide di montaggio a rack, Manuale utente
  • Schermo TFT a matrice attiva 15"
    I display basati sulla tecnologia TFT a matrice attiva sono di qualità superiore e privi di sfarfallamento
  • Permette il montaggio posteriore di dispositivi 1U
    Montaggio facile dell’interruttore KVM nello stesso spazio del rack.
  • Consumo ridotto
    I display TFT a matrice attiva hanno un consumo energetico inferiore al 50% di quello di un monitor CRT comparabile
  • LED di indicazione stato
    Indicatore di stato a due luci che informa l'utente sullo stato dell'alimentazione dell'unità. La luce verde indica che è pronta all'uso mentre la luce rossa indica la chiusura dell'unità per evitare l'esaurimento della batteria dell'autovettura.

Console LCD rack NetShelter Caratteristiche e vantaggi

Marketing features

Occupa 1U di spazio rack
Occupa solo 1U di spazio rack contro lo spazio di 10-13 U occupato generalmente da un monitor CRT tradizionale
Tastiera completa
Una tastiera completa con 104 tasti e tastierino numerico incorporato permette di lavorare in tutta comodità.

Flessibilità

Regolazioni OSD (On-Screen Display)
I pulsanti di controllo ad uso dell'utente posizionati nella parte anteriore del display LCD consentono di regolare le caratteristiche dell'immagine. Tra questi pulsanti figurano: autoregolazione, exit, accensione/spegnimento, luminosità, menu e un indicatore di alimentazione.
Linguette a rilascio rapido
Inserimento o rimozione facile del dispositivo.
Aste scorrevoli
Installazione rapida e facile nei rack a foro quadrato, rotondo e filettato.
Braccio di fissaggio cavi
Prevenzione delle interferenze con i dispositivi circostanti grazie all’organizzazione di più cavi.

Costo totale di gestione

Sensore degli squilibri di potenza
Risparmio di energia grazie alla riduzione automatica dell’alimentazione del dispositivo quando è chiuso.
Terminazioni PS/2
La tastiera e la trackball sono collegate a un server o a uno switch KVM tramite connettori PS/2 standard
Supporto multipiattaforma
Compatibilità con Windows, Sun, Unix e Linux.
Occupa 1U di spazio rack
Risparmio di spazio utile in rack nella sala CED.
Esigenze di raffreddamento ridotte
I display TFT a matrice attiva emettono una quantità di calore inferiore rispetto a monitor CRT comparabili
Consumo ridotto
I display TFT a matrice attiva hanno un consumo energetico inferiore al 50% di quello di un monitor CRT comparabile
Morsetto VGA standard
Il monitor LCD è collegato a un server o a uno switch KVM tramite un connettore VGA standard
Integrated touchpad pointing device Integrated Trackball
La trackball integrata elimina la necessità di alimentare un mouse esterno.

Distribuzione prodotti

Emirati Arabi Uniti, Antigua e Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Antille Olandesi, Angola, Argentina, Austria, Aruba, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Barbados, Belgio, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Bolivia, Brasile, Bahamas, Botswana, Bielorussia, Belize, Canada, Repubblica democratica del Congo, Svizzera, Costa d'Avorio, Cile, Camerun, Cina, Colombia, Costa Rica, Cipro, Repubblica Ceca, Germania, Gibuti, Danimarca, Dominica, Repubblica Dominicana, Algeria, Ecuador, Estonia, Egitto, Eritrea, Spagna, Etiopia, Finlandia, Francia, Gabon, Regno Unito, Grenada, Georgia, Guayana Francese, Ghana, Gambia, Guadalupa, Grecia, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croazia, Haiti, Ungheria, Indonesia, Irlanda, Israele, India, Iraq, Islanda, Italia, Giamaica, Giordania, Kenya, Saint Kitts e Nevis, Corea del Sud, Kuwait, Isole Cayman, Kazakhstan, Libano, Sainte Lucia, Liberia, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Marocco, Madagascar, Macedonia, Mali, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Maurizio, Malawi, Messico, Malaysia, Mozambico, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Paesi Bassi, Norvegia, Oman, Panama, Perù, Filippine, Pakistan, Polonia, Puerto Rico, Portogallo, Paraguay, Reunion, Romania, Russia, Ruanda, Arabia Saudita, Svezia, Singapore, Slovenia, Slovacchia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Isole Turks e Caicos, Togo, Thailandia, Tagikistan, Turkmenistan, Turchia, Trinidad e Tobago, Tanzania, Ucraina, Uganda, Stati Uniti, Uruguay, Uzbekistan, Saint Vincent e Grenadine, Venezuela, Isole Vergini (USA), Vietnam, Yemen, Mayotta, Sudafrica, Zambia, Zimbabwe

Ingresso

Frequenza ingresso
90 - 264 V
Numero di cavi di alimentazione
1

Caratteristiche fisiche

Altezza massima
44mm, 4.4cm
Larghezza massima
476mm, 47.6cm
Profondità massima
556mm, 55.6cm
Peso senza imballaggio
14.32kg
Peso con imballaggio
19.32kg
Altezza imballaggio
241mm, 24.1cm
Larghezza imballaggio
603mm, 60.3cm
Profondità imballaggio
826mm, 82.6cm
Colore
Nero

Conformità

Certificazioni
CCC, CE, CSA, CSA C22.2 N. 60960, CUL listed / CSA, EN 55022 classe A, EN 55024, EN 60950, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, FCC Parte 15 classe A, GOST, ICES-003, IEC 60950, IRAM, UL 60950-1, UL listed / CSA, VCCI
Garanzia standard
2 anni con riparazione o sostituzione

ts_Supported_Hardware

Colori del display
16.0
Dimensioni del display
304.1 (H) x 228.1 (V)mm
Dimensioni del pannello
381.0Diagonale in pollici
Alimentazione LCD
AC 90 - 264 V 50/60 HzWatt
Pixel Pitch
0.3
Tipo di trackball
PS/2 touchpad

Opzioni

Servizi