8 prese APC Essential SurgeArrest, con protezione telefonica, coassiale e di rete, 230 V, Italia

8 prese APC Essential SurgeArrest, con protezione telefonica, coassiale e di rete, 230 V, Italia Anteriore sinistro
8 prese APC Essential SurgeArrest, con protezione telefonica, coassiale e di rete, 230 V, Italia Anteriore sinistro
8 prese APC Essential SurgeArrest, con protezione telefonica, coassiale e di rete, 230 V, Italia Anteriore sinistro
8 prese APC Essential SurgeArrest, con protezione telefonica, coassiale e di rete, 230 V, Italia Anteriore sinistro
8 prese APC Essential SurgeArrest, con protezione telefonica, coassiale e di rete, 230 V, Italia Anteriore sinistro
8 prese APC Essential SurgeArrest, con protezione telefonica, coassiale e di rete, 230 V, Italia Packaging
8 prese APC Essential SurgeArrest, con protezione telefonica, coassiale e di rete, 230 V, Italia Anteriore sinistro
8 prese APC Essential SurgeArrest, con protezione telefonica, coassiale e di rete, 230 V, Italia Anteriore sinistro
8 prese APC Essential SurgeArrest, con protezione telefonica, coassiale e di rete, 230 V, Italia Anteriore sinistro
8 prese APC Essential SurgeArrest, con protezione telefonica, coassiale e di rete, 230 V, Italia Packaging
RoHS
  • Massima protezione e comodità per computer, notebook e altri apparati elettronici

  • Include: (2) Cavo tel. da 1,8 metri, Cavo di collegamento in rete di circa 2 metri, Cavo coassiale da 60 cm, Manuale utente

Visualizza la panoramica sul prodotto

PF8VNT3-IT Caratteristiche

Caratteristiche principali

Tipo di connessione di ingresso
230V
Tipo di spina
CEI 23-16 Italian
8 prese APC Essential SurgeArrest, con protezione telefonica, coassiale e di rete, 230 V, Italia
Massima protezione e comodità per computer, notebook e altri apparati elettronici
Include: (2) Cavo tel. da 1,8 metri, Cavo di collegamento in rete di circa 2 metri, Cavo coassiale da 60 cm, Manuale utente
  • Prese sempre attive
    I modelli a 8 prese offrono spazio dedicato a blocchi di trasformatori di ampie dimensioni senza copertura delle prese confinanti e 2 uscite sempre attive. È possibile collegare 8 cavi di alimentazione e 3 trasformatori contemporaneamente. In presenza di apparecchiature che devono rimanere sempre accese (ad es. fax), è possibile collegarle nelle uscite sempre attive. Le apparecchiature restano protette e alimentate anche quando l'unità viene spenta.
  • Sezionatore manuale
    Consente di togliere l'alimentazione all'apparato di filtraggio delle sovratensioni in caso di interventi di assistenza senza dover scollegare il carico protetto
  • Prese
    Il numero di prese è sufficiente per la console dei giochi, la TV e altri quattro apparati elettronici. Protezione garantita contro sovratensioni, picchi di tensione e persino fulmini.
  • Interruttore automatico resettabile
    Facilità di ripristino dell'alimentazione dopo un sovraccarico senza necessità di sostitutire fusibili.
  • LED di indicazione stato
    Indicatore di stato a due luci che informa l'utente sullo stato dell'alimentazione dell'unità. La luce verde indica che è pronta all'uso mentre la luce rossa indica la chiusura dell'unità per evitare l'esaurimento della batteria dell'autovettura.

SurgeArrest Performance Caratteristiche e vantaggi

Convenienza

Distanziatore blocco trasformatore
Possibilità di inserimento di spine a blocco di grandi dimensioni senza ostruire l'accesso ad altre prese.

Sicurezza

Cord Management
Organizzazione ottimale dei cavi di alimentazione.
Sistemazione modificabile dei cavi
Garantisce la sistemazione ordinata di cavi e cavetti.
Indicatore guasti cablaggio sito
Per funzionare correttamente i dispositivi di filtraggio delle sovratensioni devono avere una presa con un cablaggio e messa a terra adeguati. La protezione APC contro le sovratensioni individua pericolosi problemi di cablaggio prima del collegamento degli apparati.
Otturatori di sicurezza antiurto per alloggiamenti
Gli otturatori proteggono gli utenti dal contatto accidentale con le prese inutilizzate.
Protection working indicator
SurgeArrest avvisa se la circuiteria è stata danneggiata da un fulmine o da un picco di potenza e non riesce a garantire una protezione del 100%. Se la garanzia è ancora valida, APC sostituirà gratuitamente l'apparecchiatura SurgeArrest danneggiata.
Indicatore sovraccarico
L'indicatore si illumina quando gli apparati collegati assorbono un valore di potenza superiore alla capacità dell'unità’. Per risolvere il problema bisogna scollegare gli apparati meno importanti.
Modalità fail-safe
La maggior parte dei dispositivi di filtraggio delle sovratensioni continuano a lasciar passare l'alimentazione anche dopo che i circuiti sono stati danneggiati, per cui gli apparati restano esposti ad altre pericolose sovratensioni. APC™ SurgeArrest invece "fail safe", il che significa che quando il circuito di un APC SurgeArrest è stato compromesso, l'unità scollega gli apparati dall'alimentazione evitando che pericolose sovratensioni raggiungano gli apparati.

Caratteristiche marketing

Protezione dai fulmini e dai picchi
Per impedire che i propri apparati vengano danneggiati da sovratensioni e picchi di tensione.
Cord Management
Riduce i grovigli di cavi.
Fermacavo con rotazione a 180°
Un cavo girevole a 180° con dispositivo antitensione offre la flessibilità per il posizionamento di SurgeArrest e il collegamento del cavo di alimentazione.

Protezione

Sdoppiamento linee telefoniche
Consente l'uso di due componenti dell'apparecchiatura alla volta, ad esempio un modem e un telefono.
Protezione da eventi catastrofici
I componenti di SurgeArrest come MOV e fusibili termici garantiscono una reazione immediata a fulmini e guasti al cablaggio. Anche se i componenti di protezione contro le sovratensioni sono state danneggiati da una sovratensione o da un picco di corrente, la potenza in eccesso non raggiunge gli apparati del cliente. A differenza dei prodotti SurgeArrest di APC, la maggior parte dei dispositivi di filtraggio delle sovratensioni continuano a lasciar passare l'alimentazione anche dopo che i circuiti sono stati danneggiati, per cui gli apparati restano esposti ad altre pericolose sovratensioni.
Filtro acustico
Il dispositivo di protezione contro le sovratensioni attuenua i disturbi di linea EMI/RFI che possono provocare errori dei dati e blocchi della tastiera, garantendo prestazioni migliori degli apparati oggetto della protezione.
Conformità UL 1449 e valore non filtrato IEEE
I test IEEE simulano una sovratensione di 6.000 volt, simile a quella provocata dalla caduta di un fulmine. Il valore nominale di tensione non filtrata indica la tensione massima che raggiunge l'apparato dopo essere stata filtrata da un dispositivo di protezione contro le sovratensioni. Più il valore nominale è basso, maggiore è la protezione. Il valore nominale migliore UL disponibile contro pericolose sovratensioni e picchi di tensione è pari a 330V di tensione non filtrata. APC™ PowerManager ha un valore di 40V, superiore quindi ai requisiti UL.
Protezione linea dati
La protezione delle linee dati (Ethernet, coassiali e telefoniche) garantisce una protezione completa degli apparati contro le sovratensioni. E' molto importante proteggerli contro il "tallone d'Achille" rappresentato dalle sovratensioni che transitano lungo le linee dati poiché possono essere tanto pericolose quanto quelle che transitano lungo le linee di alimentazione.

Distribuzione prodotti

Svizzera, Italia

Uscita

Numero di prese
8.0
Stile prese
Italia

Ingresso

Frequenza ingresso
+/- 5 Hz Auto-sensing
Numero di cavi di alimentazione
1
Massima corrente di linea
10A

Protezione contro sovratensioni e Filtraggio

Classificazione dei picchi di energia
2525Joule
Protezione delle linee dati
Cable modem/video protection, Sdoppiamento a due vie RJ11 della linea modem/fax/DSL con protezione (doppi linee a quattro fili), Protezione Ethernet 10/100 Base-T RJ45
Indice Joule eP
3400
Linee protette
1-4 RJ11 / 3-6 RJ45
Modalità comune corrente di picco
30kampere
Modalità normale corrente di picco
40 per phasekampere

Caratteristiche fisiche

Altezza massima
372mm, 37.2cm
Larghezza massima
122mm, 12.2cm
Profondità massima
42mm, 4.2cm
Peso senza imballaggio
1.26kg
Peso con imballaggio
1.32kg
Altezza imballaggio
381mm, 38.1cm
Larghezza imballaggio
216mm, 21.6cm
Profondità imballaggio
51mm, 5.1cm
Colore
Beige
Dimensioni cartone master (lunghezza x larghezza x altezza)
686mm
Unità cartone master
12.0
Peso cartone master
15.88
Unità per pallet
60.0
Codici SCC
10731304223662

Condizioni ambientali

Operating Temperature
0 - 40 °C
Umidità relativa di funzionamento
0 - 95 %
Altezza di funzionamento
0 - 15240metri
Temperatura di immagazzinamento
-15 - 45 °C
Umidità relativa di immagazzinamento
0 - 95 %
Altezza di immagazzinamento
0 - 15240metri

Conformità

Certificazioni
"CE"
Politica di protezione dell'apparato
Vita utile: 100.000 Euro
Garanzia standard
5 anni (tutti gli altri paesi), Intera durata (solo paesi UE)

Offerta sostenibile Stato

RoHS
Conformità

Opzioni

Servizi