I nostri marchi

6' CABLE EXTENDER 5-WIRE #10 AWG, UL WITH L21-20R/P

6' CABLE EXTENDER 5-WIRE #10 AWG, UL WITH L21-20R/P Anteriore sinistro
6' CABLE EXTENDER 5-WIRE #10 AWG, UL WITH L21-20R/P Anteriore sinistro
6' CABLE EXTENDER 5-WIRE #10 AWG, UL WITH L21-20R/P Anteriore sinistro
6' CABLE EXTENDER 5-WIRE #10 AWG, UL WITH L21-20R/P Anteriore sinistro
6' CABLE EXTENDER 5-WIRE #10 AWG, UL WITH L21-20R/P Anteriore sinistro
6' CABLE EXTENDER 5-WIRE #10 AWG, UL WITH L21-20R/P Anteriore sinistro
6' CABLE EXTENDER 5-WIRE #10 AWG, UL WITH L21-20R/P Anteriore sinistro
6' CABLE EXTENDER 5-WIRE #10 AWG, UL WITH L21-20R/P Anteriore sinistro
  • Interruttori, cavi e accessori per potenziare ed ampliare le unità di distribuzione dell'alimentazione

  • Include: Guida di installazione

Visualizza la panoramica sul prodotto

PDW6L21-20XC Caratteristiche

Caratteristiche principali

Tensione di uscita nominale
120V, 208V 3PH
Tipo di connessione di ingresso
208V 3PH
Tipo di spina
NEMA L21-20P
Lunghezza cavo
1.8metri
6' CABLE EXTENDER 5-WIRE #10 AWG, UL WITH L21-20R/P
Interruttori, cavi e accessori per potenziare ed ampliare le unità di distribuzione dell'alimentazione
Include: Guida di installazione
  • Opzioni multiple di distribuzione
    L'eccezionale flessibilità del design consente di soddisfare una vasta gamma di esigenze.

Accessori di alimentazione configurabili Caratteristiche e vantaggi

Flessibilità

Ampia gamma di applicazioni
Il processo di configurazione su commessa consente ad APC di configurare, installare e testare l'intero sistema prima della consegna
Ampia gamma di connessioni in ingresso e in uscita
La famiglia di prodotti comprende una vasta gamma di connessioni in ingresso e in uscita per distribuire alimentazione 120V, 208V o 230V a prese multiple. La disponibilità di tutta una serie di ingressi e uscite consente agli utenti di soddisfare esigenze di alimentazione diverse.

Distribuzione prodotti

Antigua e Barbuda, Anguilla, Antille Olandesi, Aruba, Barbados, Belgio, Bolivia, Brasile, Belize, Canada, Svizzera, Colombia, Costa Rica, Serbia e Montenegro, Repubblica Dominicana, Ecuador, Etiopia, Grecia, Guatemala, Guyana, Honduras, Italia, Giamaica, Marocco, Messico, Nicaragua, Paesi Bassi, Panama, Perù, Puerto Rico, Arabia Saudita, El Salvador, Togo, Taiwan, Stati Uniti, Venezuela, Isole Vergini (USA)

Uscita

Assorbimento elettrico totale massimo
20

Ingresso

Tensione d'ingresso accettabile
200 - 240VAC
Numero di cavi di alimentazione
1
Massima corrente di linea
20A

Caratteristiche fisiche

Altezza massima
64mm, 6.4cm
Larghezza massima
51mm, 5.1cm
Profondità massima
1829mm, 182.9cm
Peso senza imballaggio
0.96kg
Peso con imballaggio
1.18kg
Altezza imballaggio
102mm, 10.2cm
Larghezza imballaggio
305mm, 30.5cm
Profondità imballaggio
445mm, 44.5cm
Colore
Nero

Conformità

Certificazioni
UL listed / CSA
Garanzia standard
2 anni con riparazione o sostituzione

Opzioni

Servizi