I nostri marchi

5 prese APC Essential SurgeArrest, con protezione telefonica, 230 V, Francia

5 prese APC Essential SurgeArrest, con protezione telefonica, 230 V, Francia Anteriore sinistro
5 prese APC Essential SurgeArrest, con protezione telefonica, 230 V, Francia Anteriore sinistro
5 prese APC Essential SurgeArrest, con protezione telefonica, 230 V, Francia Anteriore sinistro
5 prese APC Essential SurgeArrest, con protezione telefonica, 230 V, Francia Anteriore sinistro
5 prese APC Essential SurgeArrest, con protezione telefonica, 230 V, Francia Anteriore sinistro
5 prese APC Essential SurgeArrest, con protezione telefonica, 230 V, Francia Anteriore sinistro
5 prese APC Essential SurgeArrest, con protezione telefonica, 230 V, Francia Anteriore sinistro
5 prese APC Essential SurgeArrest, con protezione telefonica, 230 V, Francia Anteriore sinistro
RoHS
  • Protezione di base per computer e apparati elettronici

  • Include: (2) Cavo tel. da 1,8 metri, Manuale utente

Visualizza la panoramica sul prodotto

P5BT-FR Caratteristiche

Caratteristiche principali

Tipo di connessione di ingresso
230V
Tipo di spina
French/Belgian
Lunghezza cavo
1.8metri
5 prese APC Essential SurgeArrest, con protezione telefonica, 230 V, Francia
Protezione di base per computer e apparati elettronici
Include: (2) Cavo tel. da 1,8 metri, Manuale utente
  • Fermacavo con rotazione a 180°
    Un cavo girevole a 180° con dispositivo antitensione offre la flessibilità per il posizionamento di SurgeArrest e il collegamento del cavo di alimentazione.
  • Prese sempre attive
    I modelli a 8 prese offrono spazio dedicato a blocchi di trasformatori di ampie dimensioni senza copertura delle prese confinanti e 2 uscite sempre attive. È possibile collegare 8 cavi di alimentazione e 3 trasformatori contemporaneamente. In presenza di apparecchiature che devono rimanere sempre accese (ad es. fax), è possibile collegarle nelle uscite sempre attive. Le apparecchiature restano protette e alimentate anche quando l'unità viene spenta.
  • Cord Management
    Organizzazione ottimale dei cavi di alimentazione.
  • Sezionatore manuale
    Consente di togliere l'alimentazione all'apparato di filtraggio delle sovratensioni in caso di interventi di assistenza senza dover scollegare il carico protetto
  • Prese
    Il numero di prese è sufficiente per la console dei giochi, la TV e altri quattro apparati elettronici. Protezione garantita contro sovratensioni, picchi di tensione e persino fulmini.
  • Interruttore automatico resettabile
    Facilità di ripristino dell'alimentazione dopo un sovraccarico senza necessità di sostitutire fusibili.
  • Presa destra
    Right-angle plug for safe, easy connection even behind desks. It’s also wall-mountable for convenient, space-saving placement.
  • LED di indicazione stato
    Indicatore di stato a due luci che informa l'utente sullo stato dell'alimentazione dell'unità. La luce verde indica che è pronta all'uso mentre la luce rossa indica la chiusura dell'unità per evitare l'esaurimento della batteria dell'autovettura.
  • Distanziatore blocco trasformatore
    Possibilità di inserimento di spine a blocco di grandi dimensioni senza ostruire l'accesso ad altre prese.

SurgeArrest Essential Caratteristiche e vantaggi

Caratteristiche marketing

Interruttore automatico resettabile
Facilità di ripristino dell'alimentazione dopo un sovraccarico senza necessità di sostitutire fusibili.
Protezione linea dati
La protezione delle linee dati (Ethernet, coassiali e telefoniche) garantisce una protezione completa degli apparati contro le sovratensioni. E' molto importante proteggerli contro il "tallone d'Achille" rappresentato dalle sovratensioni che transitano lungo le linee dati poiché possono essere tanto pericolose quanto quelle che transitano lungo le linee di alimentazione.

Sicurezza

Protezione da eventi catastrofici
I componenti di SurgeArrest come MOV e fusibili termici garantiscono una reazione immediata a fulmini e guasti al cablaggio. Anche se i componenti di protezione contro le sovratensioni sono state danneggiati da una sovratensione o da un picco di corrente, la potenza in eccesso non raggiunge gli apparati del cliente. A differenza dei prodotti SurgeArrest di APC, la maggior parte dei dispositivi di filtraggio delle sovratensioni continuano a lasciar passare l'alimentazione anche dopo che i circuiti sono stati danneggiati, per cui gli apparati restano esposti ad altre pericolose sovratensioni.
Indicatore guasti al cablaggio dell'edificio
Questa LED segnala agli utenti la presenza di potenziali rischi legati all'impianto elettrico nel circuito a parete.
Protection working indicator
SurgeArrest avvisa se la circuiteria è stata danneggiata da un fulmine o da un picco di potenza e non riesce a garantire una protezione del 100%. Se la garanzia è ancora valida, APC sostituirà gratuitamente l'apparecchiatura SurgeArrest danneggiata.
Modalità fail-safe
La maggior parte dei dispositivi di filtraggio delle sovratensioni continuano a lasciar passare l'alimentazione anche dopo che i circuiti sono stati danneggiati, per cui gli apparati restano esposti ad altre pericolose sovratensioni. APC™ SurgeArrest invece "fail safe", il che significa che quando il circuito di un APC SurgeArrest è stato compromesso, l'unità scollega gli apparati dall'alimentazione evitando che pericolose sovratensioni raggiungano gli apparati.

Protezione

Valori nominali non filtrati IEEE e conformità alle agenzie di regolamentazione
Rigorosi test effetuati sul rpodotto garantiscono la protezione da parte dei limitatori di sovratensione APC della vostra attrezzatura e dei vostri dati da potenziali danni legati ad un'eccessiva tensione.
Filtro acustico
Il dispositivo di protezione contro le sovratensioni attuenua i disturbi di linea EMI/RFI che possono provocare errori dei dati e blocchi della tastiera, garantendo prestazioni migliori degli apparati oggetto della protezione.
Protezione dai fulmini e dai picchi
Per impedire che i propri apparati vengano danneggiati da sovratensioni e picchi di tensione.

Distribuzione prodotti

Antille Olandesi, Angola, Belgio, Benin, Repubblica democratica del Congo, Svizzera, Costa d'Avorio, Camerun, Repubblica Ceca, Gibuti, Algeria, Spagna, Francia, Gabon, Guayana Francese, Guadalupa, Grecia, Cambogia, Corea del Sud, Marocco, Madagascar, Mali, Martinica, Mauritania, Maurizio, Polonia, Reunion, Slovacchia, Senegal, Somalia, Togo, Tunisia, Vietnam, Mayotta

Uscita

Numero di prese
5.0
Stile prese
Francese/belga

Ingresso

Frequenza ingresso
"CA"
Numero di cavi di alimentazione
1
Massima corrente di linea
10A

Protezione contro sovratensioni e Filtraggio

Classificazione dei picchi di energia
960Joule
Protezione delle linee dati
Linea telefonica analogica per telefono/fax/modem/DSL (connettore RJ11)
Indice Joule eP
1060
Modalità comune corrente di picco
13kampere
Modalità normale corrente di picco
13kampere

Caratteristiche fisiche

Altezza massima
385mm, 38.5cm
Larghezza massima
70mm, 7.0cm
Profondità massima
45mm, 4.5cm
Peso senza imballaggio
0.73kg
Peso con imballaggio
0.77kg
Altezza imballaggio
411mm, 41.1cm
Larghezza imballaggio
135mm, 13.5cm
Profondità imballaggio
51mm, 5.1cm
Colore
Carbone
Dimensioni cartone master (lunghezza x larghezza x altezza)
432mm
Unità cartone master
12.0
Peso cartone master
9.07
Unità per pallet
240.0
Codici SCC
10731304224041

Condizioni ambientali

Operating Temperature
0 - 40 °C
Umidità relativa di funzionamento
0 - 95 %
Altezza di funzionamento
0 - 15240metri
Temperatura di immagazzinamento
-15 - 45 °C
Umidità relativa di immagazzinamento
0 - 95 %
Altezza di immagazzinamento
0 - 15240metri

Conformità

Certificazioni
"CE"
Politica di protezione dell'apparato
Vita utile: 50.000 Euro
Garanzia standard
Intera durata (solo paesi UE), 3 anni (tutti gli altri paesi)

Offerta sostenibile Stato

RoHS
Conformità

Opzioni

Servizi