I nostri marchi

5 armadi batterie supplementari, 480 kW, 400 V, per 5 batterie SYS ad autonomia prolungata

Nessuna immagine del prodotto
Nessuna immagine del prodotto
  • UPS trifase compatti ad elevate prestazioni per la protezione dell'alimentazione, totalmente standardizzati per applicazioni industriali pesanti e ambienti difficili

Visualizza la panoramica sul prodotto

SLB480KHXR5-2C Caratteristiche

5 armadi batterie supplementari, 480 kW, 400 V, per 5 batterie SYS ad autonomia prolungata
UPS trifase compatti ad elevate prestazioni per la protezione dell'alimentazione, totalmente standardizzati per applicazioni industriali pesanti e ambienti difficili

Distribuzione prodotti

Emirati Arabi Uniti, Afghanistan, Antigua e Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Antille Olandesi, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Barbados, Belgio, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Bolivia, Brasile, Botswana, Bielorussia, Belize, Repubblica democratica del Congo, Svizzera, Costa d'Avorio, Cile, Camerun, Cina, Colombia, Costa Rica, Cipro, Repubblica Ceca, Germania, Gibuti, Danimarca, Repubblica Dominicana, Algeria, Ecuador, Estonia, Egitto, Eritrea, Spagna, Etiopia, Finlandia, Figi, Gabon, Georgia, Ghana, Gambia, Grecia, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croazia, Ungheria, Indonesia, Irlanda, Israele, India, Iraq, Islanda, Italia, Giamaica, Giordania, Kenya, Cambogia, Corea del Sud, Kuwait, Isole Cayman, Libano, Liberia, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Marocco, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Mauritania, Malta, Malawi, Messico, Malaysia, Mozambico, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Paesi Bassi, Norvegia, Nuova Zelanda, Oman, Panama, Perù, Filippine, Pakistan, Polonia, Puerto Rico, Portogallo, Paraguay, Romania, Russia, Ruanda, Arabia Saudita, Svezia, Singapore, Slovenia, Slovacchia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Togo, Thailandia, Tagikistan, Turkmenistan, Turchia, Trinidad e Tobago, Taiwan, Tanzania, Ucraina, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, Venezuela, Isole Vergini (USA), Vietnam, Yemen, Sudafrica, Zambia, Zimbabwe

Ingresso

Numero di cavi di alimentazione
1

Batterie e tempi di funzionamento

Tipo di batteria
VRLA
Montaggio batteria
Armadio batterie chiuso

Caratteristiche fisiche

Altezza massima
1800mm, 180.01cm
Larghezza massima
1780mm, 178.0cm
Profondità massima
800mm, 80.01cm
Peso senza imballaggio
3166.64kg
Peso con imballaggio
3184.09kg
Altezza imballaggio
2007mm, 200.66cm
Larghezza imballaggio
2023mm, 202.34cm
Profondità imballaggio
991mm, 99.06cm
Colore
Grigio
Unità per pallet
1.0

Condizioni ambientali

Operating Temperature
20 - 30 °C

Conformità

Garanzia standard
1 anno (soltanto parti)

Opzioni

Servizi