NetBotz 750

Monitoraggio delle condizioni di sicurezza e ambientali ad alte prestazioni dagli armadi di rete alle sale CED

NetBotz 750 offre una soluzione di monitoraggio attivo progettata per la protezione dalle minacce ambientali e i rischi di accesso non autorizzato che possono causare tempi di inattività dell'infrastruttura IT, sia in ambienti di edge computing che data center. Con la suite integrata di sensori, unità di controllo accessi e il nuovo Pod telecamera HD 165, NetBotz 750 salvaguarda gli ambienti con attività di sorveglianza e avvisi flessibili basati su soglie definibili dall'utente. Il computing si sta rapidamente avvicinando al punto in cui viene utilizzato nell'edge, aumentando i rischi di danni da acqua, alta temperatura e umidità, incendio o altre condizioni che limitano le applicazioni business-critical. Gli eventi di accesso intenzionali o dannosi non solo minacciano la disponibilità del computing, ma rendono le aziende vulnerabili a costose violazioni della conformità. NetBotz 750 fornisce un sistema integrato di rilevamento, sorveglianza e controllo dell'accesso ai rack per ridurre questi rischi attraverso un'ampia gamma di sensori compatibili, acquisizione e memorizzazione dei clip della telecamera e allarmi configurabili.

Ulteriori informazioni
Prodotti Codice Prezzo Confronta
Prodotto Monitor rack NetBotz 750 Codice NBRK0750 Prezzo SFr. 2'295.00
Modalità di acquisto
Caratteristiche
Apparecchiature già pronte per la conformità I kit di maniglie per l'accesso ai rack consentono di tracciare gli accessi agli armadi in modo che l'organizzazione possa garantire facilmente la conformità alle norme sulla sicurezza dei dati.
Sorveglianza Rilevamento e registrazione di movimenti con possibilità di abbinare un record visivo ad un allarme ambientale o di accesso per rendere più rapida l'analisi del guasto
Controllo dell'accesso fisico Dà accesso alle apparecchiature alle persone autorizzate grazie all’autenticazione tramite proximity card.
Supporto nativo per sensori wireless Gestione fino a 47 sensori di temperatura e temperatura/umidità wireless NetBotz da una singola unità NetBotz