NetBotz 500

Monitoraggio delle condizioni di sicurezza e ambientali ad alte prestazioni dagli armadi di rete alle sale CED

NetBotz 500 offre monitoraggio via rete premium delle condizioni di sicurezza e ambientali. NetBotz 500 è in grado di effettuare monitoraggio e videosorveglianza per registrare qualsiasi intervento umano. Effettua il monitoraggio di temperatura, umidità, apertura delle porte, contatti aperti, vibrazioni, presenza di fumo, monitoraggio audio bidirezionale e monitoraggio di sensori spot e a fune. Tra le funzionalità supplementari di NetBotz 500 figurano l'integrazione con InfraStruXure Central e allarmi definiti dall'utente che fanno di NetBotz 500 il prodotto ideale per proteggere i propri apparati informatici contro pericoli ambientali e legati alla sicurezza. Benché NetBotz 500 possa essere utilizzato dagli armadi di rete alle sale CED, viene generalmente installato in sale CED di dimensioni medio-grandi. NetBotz è una soluzione di monitoraggio attivo progettata per la protezione contro pericoli fisici, di natura umana o ambientale, che possono provocare interruzioni o fermo macchina nell'infrastruttura informatica. Questa suite scalabile di appliance, sensori, controlli dell'accesso e telecamere collegati in rete è stata progettata per la protezione di ambienti che spaziano in termini dimensionali dagli armadi di rete alle sale CED. Il design modulare consente di installare sensori comunemente utilizzati tra le appliance NetBotz. E' possibile inviare in tutta una serie di formati allarmi opzionali definiti dall'utente che si integrano facilmente nelle policy di intervento. InfraStruXure Central serve a gestire appliance NetBotz multiple. Le licenze InfraStruXure Central Surveillance consentono di visualizzare una singola vista di telecamere multiple, di cercare e reperire video in modo rapido e di effettuare il "tagging" di video clip importanti.

Ulteriori informazioni
Prodotti Codice Prezzo
Prodotto Monitoraggio rack NetBotz 570 Codice NBRK0570 Prezzo SFr. 2'457.00 Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Costo totale di gestione
Accessibile via browser Per visualizzare l'interfaccia utente con un browser. Accesso rapido da un qualsiasi punto della rete.
Memorizzazione di filmati basata sugli eventi La memorizzazione di filmati attivata dal movimento o dall’avviso.
Facilità di gestione
Si integra con StruxureWare Data Center Expert Sistema di monitoraggio scalabile "IT ready" che raccoglie, organizza e distribuisce allarmi critici, video di sorveglianza e informazioni fondamentali fornendo una vista unificata di infrastrutture fisiche complesse da qualsiasi punto della rete.
Alerts View Verifica e correlazione semplificate degli avvisi. Specifica del contesto degli avvisi mediante filmati, grafici e mappe in allegato.
Compatibilità con i sistemi di gestione aziendali Gestione dei dispositivi APC da un unico sistema grazie all’inoltro di trap SNMP (eventi) al sistema di gestione aziendale prescelto.
Applicazione client Advanced View L’affidabile interfaccia dei dispositivi fornisce la cronologia di avvisi, grafici e configurazioni.
Disponibilità
Segnalazione guasti La notifica degli eventi in tempo reale riduce notevolmente il tempo di risposta nel caso di situazioni critiche dell'infrastruttura fisica. Permette agli amministratori IT di ridurre il tempo medio per la riparazione, migliorare l'efficienza e massimizzare il tempo attivo.
Sorveglianza Rilevamento e registrazione di movimenti con possibilità di abbinare un record visivo ad un allarme ambientale o di accesso per rendere più rapida l'analisi del guasto
Monitoraggio ambientale Prevenzione dei guasti degli apparecchi in relazione a una gamma completa di condizioni ambientali a rischio.
Monitoraggio dell'accesso Rilevamento dell’accesso da parte di personale non autorizzato mediante interruttore.
Flessibilità
Criteri di estensione personalizzati Gli avvisi vengono gestiti in base ai criteri di estensione e ricevuti in diversi formati.
Soglia regolabile Personalizzazione delle definizioni delle soglie (più soglie per sensore, pianificazione, livelli di gravità) in base ai requisiti degli utenti.

Prodotto 1

Seleziona una famiglia o un codice per confrontare

Seleziona una famiglia
Seleziona il codice

Prodotto 2

Seleziona una famiglia o un codice per confrontare

Prodotto 3

Seleziona una famiglia o un codice per confrontare