NetShelter Wall-mount Enclosures

Nuova linea di prodotti

Rack server a parete e rack di rete disponibili a livello globale ideali per la memorizzazione di hardware standard del settore, tra cui soluzioni di rete come switch di rete e patch panel richiesti per Edge computing. Tutti i rack sono compatibili con un'ampia gamma di UPS Smart Schneider Electric, PDU e NetBotz.

The NetShelter WX wallmount server rack and network rack solutions provide the functionality required in Edge computing including remote access, video surveillance, environmental management with optional fluid and smoke detector. A complete solution can be configured for your edge computing applications in the Schneider Electric Local Edge Configurator. Schneider Electric’s turn key solutions allow the server rack or network rack to be deployed in remote locations with confidence and peace of mind.

Ulteriori informazioni
Prodotti Codice Prezzo Confronta
Prodotto NetShelter WX 13U con sportello anteriore ventilato in vetro, guida di montaggio verticale, foro filettato Codice AR100 Prezzo SFr. 690.12
Modalità di acquisto
Prodotto NetShelter WX 13U con sportello anteriore ventilato, nero, guida di montaggio verticale, foro filettato Codice AR100HD Prezzo SFr. 690.12
Modalità di acquisto
Prodotto NetShelter WX 6U Wall Mount Cabinet Codice AR106 Prezzo SFr. 205.19
Modalità di acquisto
Nuovo
Prodotto APC NetShelter WX 6U Single Hinged Wall-mount Enclosure 400mm Deep
Codice AR106SH4 Prezzo --
Modalità di acquisto
Nuovo
Prodotto APC NetShelter WX 6U Single Hinged Wall-mount Enclosure 600mm Deep
Codice AR106SH6 Prezzo --
Modalità di acquisto
Nuovo
Prodotto NetShelter WX 6U Low-Profile Wall Mount Enclosure 230V Fans
Codice AR106VI Prezzo --
Modalità di acquisto
Prodotto NetShelter WX 9U Wall Mount Cabinet Codice AR109 Prezzo SFr. 259.19
Modalità di acquisto
Nuovo
Prodotto APC NetShelter WX 9U Single Hinged Wall-mount Enclosure 400mm Deep
Codice AR109SH4 Prezzo --
Modalità di acquisto
Nuovo
Prodotto APC NetShelter WX 9U Single Hinged Wall-mount Enclosure 600mm Deep
Codice AR109SH6 Prezzo --
Modalità di acquisto
Prodotto NetShelter WX 12U Wall Mount Cabinet Codice AR112 Prezzo SFr. 356.39
Modalità di acquisto
Nuovo
Prodotto APC NetShelter WX 12U Single Hinged Wall-mount Enclosure 400mm Deep
Codice AR112SH4 Prezzo --
Modalità di acquisto
Nuovo
Prodotto APC NetShelter WX 12U Single Hinged Wall-mount Enclosure 600mm Deep
Codice AR112SH6 Prezzo --
Modalità di acquisto
Caratteristiche
Viene spedito completamente assemblato Consente un’implementazione rapida.
Garanzia di compatibilità per montaggio in rack da 19" EIA-310 di qualunque fornitore Montaggio indipendente dal produttore, per una totale compatibilità con tutte le apparecchiature 19" conformi allo standard EIA-310. Con la garanzia "Fits Like a Glove" soddisfatti o rimborsati si ottiene la certezza che tutte le apparecchiature da rack conformi allo standard EIA-310-E possono essere fisicamente installate nelle soluzioni NetShelter senza problemi.
Ventilato Assicura una distribuzione uniforme dell'aria fredda a tutti gli apparecchi IT installati.
Sportello reversibile Wallbox door can be reversed to suit the space its installed.
Wallbox cable and accessory integration The bottom and roof of the Wallbox has easy to remove knock outs. This knocks can be used for cable exits or to install a 1U accessory such as a fan or patch panel.