Power Skid

UPS integrato, quadro di distribuzione e software di gestione ottimizzati per l'alimentazione scalabile di Data Center di notevoli dimensioni

Le slitte di alimentazione prefabbricate sono ideali per la scalabilità dei Data Center. I moduli prefabbricati, montati su slitte, sono destinati ad applicazioni in grande scala e ambienti interni, e garantiscono gamme di potenza più vaste con un ingombro ridotto. I moduli montati su slitta includono UPS Symmetra MW o MGE Galaxy 7000, per garantire la migliore efficienza del settore, sono totalmente integrati e incorporano quadro elettrico, batterie e ATS. Possono includere, inoltre, StruxureWare for Buildings Operation per offrire un sistema di gestione totalmente integrata. Scegliete uno dei modelli base o personalizzate la soluzione in base alle vostre esigenze.

Ulteriori informazioni
Prodotti Codice Prezzo Confronta
Prodotto Slitta di alimentazione prefabbricata, 1250 kW, 400 V/50 Hz, con UPS Galaxy VX Codice PFMPS1250EBVX Prezzo --
Modalità di acquisto
Flessibilità
Scalabile e flessibile I moduli prefabbricati seguono intrinsecamente il ritmo di crescita dell'infrastruttura informatica e consentono di modificare il progetto e le dimensioni anche in occasione di future implementazioni. Consentono di procrastinare gli investimenti di capitale e migliorare il cash-flow.
Implementazione rapida e semplice I moduli prefabbricati per Data Center sono spediti nella sede di installazione già pronti, per cui i tempi e i costi di installazione si riducono enormemente.
Pre-progettate e assemblate in fabbrica I moduli prefrabbricati sono progettati e costruiti in base a specifiche precise, in ambiente controllato, e utilizzano software DCIM che incrementa l'affidabilità e la prevedibilità del funzionamento del Data Center.