Smart-UPS On-Line

Protezione dell'alimentazione doppia conversione on-line per alte densità con tempo di autonomia scalabile

Smart-UPS On-Line garantisce una reale protezione dell'alimentazione double conversion on-line per alte densità per server, reti voce-dati, laboratori medici e applicazioni industriali leggere. In grado di supportare carichi compresi tra 1 e 20 kVA in una configurazione rack/tower convertibile, Smart-UPS On-Line è disponibile da 2U a 12U. Le recenti estensioni della famiglia di prodotti a 15 e 20 kVA rendono possibile il supporto di blade server o di rack densamente popolati. Quando i sistemi business critical richiedono tempi di autonomia dell'ordine di ore e non di minuti, a Smart-UPS On-Line possono essere aggiunti moduli batteria abbinabili per far fronte alla richiesta di tempi di autonomia particolarmente lunghi. Il software di gestione di dotazione PowerChute effettua l'arresto automatico dei sistemi operativi di rete. Tutti i modelli a partire da 5kVA comprendono una scheda integrata di gestione via rete per la gestione a distanza (opzionale nei modelli inferiori a 5 kVA). L'intera famiglia Smart-UPS On-Line rappresenta un ottimo rapporto qualità/prezzo per clienti con esigenze di alimentazione elettrica particolarmente complesse, compresi intervalli molto ampi di tensione in ingresso, una regolazione estremamente precisa della tensione in uscita, regolazione della frequenza, bypass interno e correzione del fattore di potenza in ingresso.

Ulteriori informazioni


Prodotti Codice Tensione di ingresso Tensione di uscita nominale Potenza nominale VA Tipo di collegamento in ingresso Tipo di collegamento in uscita Conteggio collegamenti in uscita
APC Smart-UPS RT 1000 VA, 230 V SURT1000XLI 230 V 230 V 1000 IEC-320 C14 IEC 320 C13,
IEC Jumpers
6,
2
Scheda di rete per APC Smart-UPS SRT 1000 VA, batterie agli ioni di litio, montaggio in rack, 230V SRTL1000RMXLI-NC 230 V 230 V 1000 IEC-320 C14 IEC 320 C13 8
Scheda di rete APC SMART-UPS RT 1000 VA, RM, 230 V SURT1000RMXLI-NC 230 V 230 V 1000 IEC-320 C14 IEC 320 C13,
IEC Jumpers
6,
2
Scheda di rete APC SMART-UPS RT 1000 VA 230 V SURT1000XLI-NC 230 V 230 V 1000 IEC-320 C14 IEC 320 C13,
IEC Jumpers
6,
2
APC Smart-UPS SRT 1000 VA, batterie agli ioni di litio, montaggio in rack, 230 V SRTL1000RMXLI 230 V 230 V 1000 IEC-320 C14 IEC 320 C13 8
APC Smart-UPS RT 1000 VA, RM, 230 V SURT1000RMXLI 230 V 230 V 1000 IEC-320 C14 IEC 320 C13,
IEC Jumpers
6,
2
Scheda di rete per APC Smart-UPS SRT 1500 VA, batterie agli ioni di litio, montaggio in rack, 230V SRTL1500RMXLI-NC 230 V 230 V 1500 IEC-320 C14 IEC 320 C13 8
APC Smart-UPS SRT 1500 VA, batterie agli ioni di litio, montaggio in rack, 230 V SRTL1500RMXLI 230 V 230 V 1500 IEC-320 C14 IEC 320 C13 8
APC Smart-UPS SRT 2200 VA, 230 V SRT2200XLI 230 V 230 V 2200 IEC-320 C20, Schuko CEE 7 / EU1-16P, British BS1363A IEC 320 C13,
IEC 320 C19,
IEC Jumpers
8,
2,
2
APC Smart-UPS SRT 2200 VA, RM, 230 V SRT2200RMXLI 230 V 230 V 2200 IEC-320 C20, Schuko CEE 7 / EU1-16P, British BS1363A IEC 320 C13,
IEC 320 C19,
IEC Jumpers
8,
2,
2
Scheda di rete APC Smart-UPS SRT 2200 VA RM 230 V SRT2200RMXLI-NC 230 V 230 V 2200 IEC-320 C20, Schuko CEE 7 / EU1-16P, British BS1363A IEC 320 C13,
IEC 320 C19,
IEC Jumpers
8,
2,
2
Scheda di rete Smart-UPS SRT 3000 VA RM 230 V SRT3000RMXLI-NC 230 V 230 V 3000 British BS1363A, IEC-320 C20, Schuko CEE 7/EU1-16P IEC 320 C13,
IEC 320 C19,
IEC Jumpers
8,
2,
2
APC Smart-UPS SRT 3000 VA, RM, 230 V SRT3000RMXLI 230 V 230 V 3000 British BS1363A, IEC-320 C20, Schuko CEE 7/EU1-16P IEC 320 C13,
IEC 320 C19,
IEC Jumpers
8,
2,
2
APC Smart-UPS SRT 3000 VA, RM, 208/230 V SRT3000RMXLW-IEC 208 V,
230 V
208 V,
230 V
3000 British BS1363A, IEC-320 C20, Schuko CEE 7/EU1-16P IEC 320 C13,
IEC 320 C19,
IEC Jumpers
6,
2,
2
APC Smart-UPS SRT 3000 VA, 208/230 V SRT3000XLW-IEC 208 V,
230 V
208 V,
230 V
3000 British BS1363A, IEC-320 C20, Schuko CEE 7/EU1-16P IEC 320 C13,
IEC 320 C19,
IEC Jumpers
6,
2,
2
APC Smart-UPS SRT 3000 VA, 230 V SRT3000XLI 230 V 230 V 3000 British BS1363A, IEC-320 C20, Schuko CEE 7/EU1-16P IEC 320 C13,
IEC 320 C19,
IEC Jumpers
8,
2,
2
APC Smart-UPS SRT 5000 VA, RM, 230 V SRT5KRMXLI 230 V 230 V 5000 Hard Wire 3 wire (1PH+N+G) IEC 320 C13,
IEC 320 C19,
IEC Jumpers
6,
4,
2
APC Smart-UPS SRT 5000 VA, RM, 208/230 V, HW SRT5KRMXLW-HW 208 V,
230 V
208 V,
230 V
5000 Hard Wire 3-wire (2PH + G), Hard Wire 3 wire (1PH+N+G) Hard Wire 3-wire (2PH + G),
Hard Wire 3-wire (H N + G)
1,
1
Smart-UPS APC SRT 5000 VA, 230 V, montaggio in rack, con pacchetto garanzia di 6 anni SRT5KRMXLI-6W 230 V 230 V 5000 Hard Wire 3 wire (1PH+N+G) IEC 320 C13,
IEC 320 C19,
IEC Jumpers
6,
4,
2
APC Smart-UPS SRT 5000 VA, 230 V SRT5KXLI 230 V 230 V 5000 Hard Wire 3 wire (1PH+N+G) IEC 320 C13,
IEC 320 C19,
IEC Jumpers
6,
4,
2
Pagina:
Disponibilità
Carica delle batterie compensata in temperatura Prolunga la durata delle batterie regolando la tensione di carica in base all'effettiva temperatura delle batterie.
Riavvio automatico dei carichi dopo l'arresto dell'UPS Avvia automaticamente gli apparati collegati al momento del ripristino dell'alimentazione di rete.
Batterie sostituibili a caldo Un’alimentazione continua, senza interruzioni, per proteggere il dispositivo mentre si sostituiscono le batterie.
Gestione intelligente delle batterie Ottimizza la prestazioni, la durata e l’affidabilità della batteria attraverso un caricamento di precisione intelligente.
Tempo di autonomia scalabile Consente di incrementare rapidamente il tempo di autonomia se necessario.
Bypass interno automatico Fornisce alimentazione di rete ai carichi collegati in caso di sovraccarico o guasto dell'UPS.
Adattabilità
Batterie esterne di tipo "plug and play" Garantisce alimentazione pulita e ininterrotta ai carichi in fase di ampliamento del tempo di autonomia dell'UPS.
Firmware ad aggiornamento rapido Installare le release di aggiornamento del firmware da remoto con l'uso di FTP
Convertibile rack/tower Protegge l'investimento iniziale effettuato nell'UPS in fase di migrazione dalla tipologia tower all'installazione a rack.
Facilità di gestione
Network manageable Fornisce la gestione remota dell'alimentazione in rete attraverso la rete tramite Powerchute Business Edition.
Indicatori di stato a LED Comprensione rapida dello stato dell’unità e dell’alimentazione grazie agli indicatori visivi.
Connettività seriale Permette la gestione dell’UPS attraverso una porta seriale.
Compatibile con InfraStruXure Manager Consente la gestione centralizzata tramite InfraStruXure Manager di APC.
SmartSlot Possibilità di personalizzare le funzionalità dell'UPS tramite le schede di gestione.
Protezione
Correzione del fattore di potenza in ingresso Abbatte i costi di installazione grazie all'uso di cablaggio e generatori di dimensioni inferiori.
Compatibile con generatore Garantisce alimentazione pulita e ininterrotta agli apparati protetti quando è in uso un generatore.
Possibilità di avvio a freddo Fornisce un’alimentazione temporanea a batteria in assenza di altre fonti.
Interruttore automatico resettabile Facilità di ripristino dell'alimentazione dopo un sovraccarico senza necessità di sostitutire fusibili.
Certificato dalle agenzie di sicurezza Garantisce il test dei prodotti e la loro certificazione di sicurezza per il funzionamento con i carichi collegati e all'interno dell'ambiente del cliente.
Regolazione frequenza e tensione Fornisce una disponibilità superiore delle applicazioni correggendo le condizioni inadeguate di frequenza e di tensione senza utilizzare la batteria.
Stabilizzazione dell'alimentazione Protegge i carichi collegati contro sovratensioni, punte di tensione, fulmini e altri disturbi di natura elettrica.
Facilità di manutenzione
Test automatico L’autodiagnosi regolare della batteria permette di sapere per tempo quando una batteria deve essere sostituita.
Batterie sostituibili dall'utente Aumenta la disponibilità consentendo a un utente esperto di eseguire aggiornamenti e sostituire le batteria riducendo la durata media delle riparazioni (MTTR)
Segnalazione di disconnessione delle batterie Segnala l'impossibilità di una batteria di fornire alimentazione di emergenza.
Segnalazione preventiva dei guasti Consente un'analisi tempestiva dei guasti che garantisce una sostituzione tempestiva dei componenti.
Allarmi acustici Segnala variazioni nelle condizioni dell'UPS e della alimentazione di rete.
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
Individua un partner