Gutor PXC

UPS trifase compatti ad elevate prestazioni per la protezione dell'alimentazione, totalmente standardizzati per applicazioni industriali pesanti e ambienti difficili

L'UPS trifase Gutor PXC (3:3 e 3:1) 3 è il primo UPS standardizzato dedicato all'industria per ambienti difficili; è estremamente compatto, si interfaccia con i sistemi di monitoraggio infrastrutturale e vanta caratteristiche ideali per l'industria, elevata classe di protezione (IP42) di serie, antisismicità (1 g) e ampio intervallo di temperature (da –10° C a +55 °C) È dotato, inoltre, di ingresso cavi dall'alto e dal basso e di trasformatore di isolamento totalmente integrato opzionale. Grazie all'accesso totalmente frontale per la manutenzione e all'installazione a parete, nella sua categoria Gutor PXC è uno degli UPS più semplici da distribuire, installare e gestire.

Ulteriori informazioni
Prodotti Codice Prezzo
Prodotto UPS industriali Gutor PXC Codice GUPXCUPS Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Facilità di gestione
Monitoraggio del ciclo di vita Consente la notifica della manutenzione preventiva per garantire la continuità nell'intero sistema UPS.
LED Indicators Fornisce dati di facile lettura sullo stato dell'alimentazione di rete, dell'UPS e della batteria
Display grafico LCD Testo e schemi che riproducono fedelmente modalità operative, parametri di sistema ed allarmi.
Facilità di manutenzione
Livelli di servizio multipli Grazie alla possibilità di scelta tra pacchetti o singole componenti di assistenza, i nostri servizi sono strutturati in modo tale da permettere al cliente di selezionare l'intervento APC più adatto alle sue esigenze.
Assistenza con accesso anteriore Semplifica l'installazione e la manutenzione riducendo al minimo lo spazio necessario
Monitoraggio del ciclo di vita Consente la notifica della manutenzione preventiva per garantire la continuità nell'intero sistema UPS.
Costo totale di gestione
Funzionamento collaudato Nessun declassamento di potenza in kW fino a 40 °C (104 °F).
Efficienza elevata Percentuali di efficienza elevate che rimangono stabili anche a livelli di potenza inferiori
Ampio range di tensioni di ingresso Studiato per ambienti elettrici problematici al fine di prolungare la durata delle batterie
Sostenibilità
Codice di condotta UE per UPS Garantisce la massima efficienza degli UPS venduti nell'UE
Disponibilità
Design flessibile Disponibile in una vasta gamma di configurazioni per adattarsi a qualsiasi ambiente operativo
Sostituzione delle ventole a caldo Consente la sostituzione delle singole ventole senza accesso alla modalità bypass, incrementando la disponibilità e la protezione del carico.
Doppio ingresso rete elettrica standard La funzione standard incrementa la disponibilità, consentendo il collegamento dell'UPS a due fonti di alimentazione separate.
Caratteristiche elettriche avanzate Eccellente stabilizzazione dell'alimentazione, distorsione armonica ridottissima grazie al raddrizzatore IGBT, correzione del fattore di potenza in ingresso e rendimento elevato