UPS a ciabatta

Un accessorio facile e pratico per adattare le prese IEC dell'UPS alle prese locali.

La presa multipla per UPS di APC by Schneider Electric consente la conversione sicura delle prese IEC dell'UPS nelle prese locali, garantendo comodità e affidabilità dove ce n'è più bisogno. Collaudata per garantire il perfetto funzionamento dell'UPS, integra un interruttore di alimentazione per un ulteriore protezione e consente il montaggio a parete. È disponibile anche un connettore di blocco IEC per ottenere un collegamento più sicuro tra l'UPS e la presa multipla ed evitare distacchi accidentali.

Ulteriori informazioni
Convenienza
Fori per montaggio a parete Consente la sistemazione in luoghi stretti e il montaggio a parete o su altre superfici.
Sicurezza
Otturatore a prova di bambino Proteggono gli utenti dal contatto accidentale con le prese inutilizzate.
Protezione
Interruttore generale integrato con interruttore automatico resettabile Alimenta tutte le uscite e garantisce una protezione supplementare dai sovraccarichi
Caratteristiche
Interruttore generale integrato con interruttore automatico resettabile Alimenta tutte le uscite e garantisce una protezione supplementare dai sovraccarichi
Otturatore a prova di bambino Proteggono gli utenti dal contatto accidentale con le prese inutilizzate.
Fori per montaggio a parete Consente la sistemazione in luoghi stretti e il montaggio a parete o su altre superfici.