AccuSine

Soppressione controllata e selettiva delle armoniche per apparati con carichi non lineari in ambienti commerciali e industriali

Prodotti Codice Prezzo
Prodotto Accusine SWP, parallelo 20 A, 400 V, IP20 Codice PCS020Y4IP20P Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Accusine SWP singolo 20 A, 400 V, IP20 Codice PCS020Y4IP20U Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Accusine SWP parallelo 30 A, 400 V, IP20 Codice PCS030Y4IP20P Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Accusine SWP singolo 30 A, 400 V, IP20 Codice PCS030Y4IP20U Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Accusine SWP parallelo 45 A, 400 V, IP20 Codice PCS045Y4IP20P Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Accusine SWP singolo 45 A, 400 V, IP20 Codice PCS045Y4IP20U Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Accusine SWP parallelo 60 A, 400 V, IP20 Codice PCS060Y4IP20P Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Accusine SWP singolo 60 A, 400 V, IP20 Codice PCS060Y4IP20U Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Accusine SWP parallelo 90 A, 400 V, IP20 Codice PCS090Y4IP20P Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Accusine SWP singolo 90 A, 400 V, IP20 Codice PCS090Y4IP20U Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Accusine SWP parallelo 120 A, 400 V, IP20 Codice PCS120Y4IP20P Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Accusine SWP singolo 120 A, 400 V, IP20 Codice PCS120Y4IP20U Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Deflettore aria per prodotti 20 A e 30 A Codice PCSAKD1 Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Deflettore aria per prodotti 45 A e 60 A Codice PCSAKD2 Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Pacchetto Evolution singolo-parallelo Codice PCSAKP Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Pacchetto interfaccia remota uomo­macchina Codice PCSPAKR Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Kit di 3 CT 1000 A/1 tondi chiusi per applicazioni con cavo Codice PCST1000C Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Kit di 3 CT 1500 A/1 rettangolari chiusi per applicazioni con sbarra Codice PCST1500C Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Kit di 3 CT 2000 A/1 rettangolari chiusi per applicazioni con sbarra Codice PCST2000C Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Kit di 3 CT 2000 A/1 rettangolari divisi per applicazioni con sbarra Codice PCST2000S Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Kit di 3 CT 3000 A/1 rettangolari chiusi per applicazioni con sbarra Codice PCST3000C Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Kit di 3 CT 300 A/1 tondi chiusi per applicazioni con cavo Codice PCST300C Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Kit di 3 CT 4000 A/1 rettangolari chiusi per applicazioni con sbarra Codice PCST4000C Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Kit di 3 CT 500 A/1 tondi chiusi per applicazioni con cavo Codice PCST500C Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Kit di 3 Split CT per 600 A/1 Codice PCST600S Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Costo totale di gestione
Correzione del fattore di potenza in ingresso Abbatte i costi di installazione grazie all'uso di cablaggio e generatori di dimensioni inferiori.
Compatibile con generatore Garantisce alimentazione pulita e ininterrotta agli apparati protetti quando è in uso un generatore.
Convenienza
Indicatori di stato a LED Comprensione rapida dello stato dell’unità e dell’alimentazione grazie agli indicatori visivi.
Display LCD Display alfanumerico che visualizza parametri e allarmi di sistema.