Distribuzione dell'alimentazione ai rack

Distribuzione affidabile dell'alimentazione con monitoraggio e controllo di apparati informatici installati a rack



 
Le PDU per rack APC con commutazione e misurazione delle singole prese consentono la misurazione attiva e l'attivazione/disattivazione in remoto delle singole prese. La misurazione delle singole prese consente la creazione di piani dettagliati per l'ottimizzazione dell'energia e della capacità. Le soglie di allarme definite dall'utente attenuano il rischio tramite segnalazioni di potenziali sovraccarichi dei circuiti, in tempo reale e a livello locale e remoto. La possibilità di misurare le singole prese garantisce la disponibilità di dati granulari sull'utilizzo di energia elettrica; in tal modo, i responsabili dei Data Center avranno la possibilità di decidere con precisione il bilanciamento dei carichi e di dimensionare correttamente gli ambienti informatici per ridurre i costi totali di possesso. La funzione di commutazione fornisce un controllo avanzato dell'energia, personalizzabile dall'utente. La funzione di commutazione consente di attivare/disattivare in remoto le singole prese, per l'esecuzione di cicli di riavvio in remoto delle apparecchiature e per la limitazione dell'uso non autorizzato delle singole prese. I ritardi di sequenziamento dell'alimentazione consentono agli utenti di definire l'ordine in cui attivare o disattivare gli apparati collegati, per evitare sovraccarichi dei circuiti. La misurazione della corrente consente il monitoraggio remoto in tempo reale dei carichi collegati con allarmi definiti dall'utente, per la segnalazione di potenziali sovraccarichi dei circuiti. L'utente ha la possibilità di accedere, configurare e controllare le PDU per rack con commutazione e misurazione delle singole prese tramite varie interfacce: Web, SNMP, CLI a riga di comando o Telnet, con piattaforme di gestione centralizzate APC (StruxureWare Data Center Expert, Operations, Capacity ed Energy Efficiency). La nuova serie di PDU per rack AP8000 con commutazione consentono il monitoraggio dell'energia in tempo reale e sono dotate di porta per sensore di temperatura/umidità e prese IEC bloccabili.
Ulteriori informazioni
Le unità di distribuzione dell'alimentazione (PDU) switched installabili a rack APC consentono un monitoraggio attivo e un controllo dell'alimentazione avanzato e personalizzabile. I comandi a distanza a livello di presa abilitano la funzionalità di attivazione/disattivazione per alimentare e riavviare da remoto apparati bloccati ed evitare l'uso non autorizzato di singole prese. L'alimentazione in sequenza consente agli utenti di definire l'ordine in cui attivare o disattivare gli apparati collegati per evitare sovraccarichi. Gli amperometri effettuano un monitoraggio remoto in tempo reale dei carichi collegati con allarmi definiti dall'utente per segnalare potenziali sovraccarichi. Gli utenti possono accedere a, configurare e controllare le PDU switched installabili a rack tramite interfacce protette Web, SNMP, a riga di comando o Telnet fornite gratuitamente dalle piattaforme APC di gestione centralizzata che utilizzano InfraStruxure Central, Operations, Capacity e Energy Efficiency. Le nuove PDU switched installabili a rack AP8000 series effettuano un monitoraggio dell'alimentazione in tempo reale, sono dotate di una porta per sensore di temperatura/umidità e comprendono prese IEC a blocco.
Ulteriori informazioni
Le unità di distribuzione dell'alimentazione (PDU) APC installabili a rack e dotate di "misurazione per presa" effettuano la misurazione attiva delle singole prese per favorire l'ottimizzazione energetica e una pianificazione dettagliata della potenza. Le soglie di allarme definite dagli utenti diminuiscono il rischio con allarmi locali e remoti in tempo reale per segnalare potenziali sovraccarichi dei circuiti. Le PDU installabili a rack munite di "misurazione per presa" forniscono dati sull'utilizzo dell'energia elettrica a un livello più granulare per permettere ai responsabili di data center di prendere decisioni più precise in merito al bilanciamento del carico e al corretto dimensionamento degli ambienti informatici per abbattere il total cost of ownership. Le PDU installabili a rack munite di "misurazione per presa" comprendono la rilevazione dell'energia elettrica assorbita da parte delle singole prese, una porta per sensore di temperatura/umidità e prese IEC a blocco. Gli utenti possono accedere a e configurare le PDU installabili a rack dotate di "misurazione per presa" tramite interfacce sicure Web, SNMP o Telnet e hanno a disposizione gratuitamente le piattaforme di gestione centralizzata APC che utilizzano InfraStruxure Central, Capacity Manager e Change Manager.
Ulteriori informazioni
Le unità di distribuzione dell'alimentazione (PDU) munite di amperometro installabili a rack APC garantiscono una misurazione attiva per ottimizzare i consumi energetici e proteggere i circuiti. Soglie di allarme definite dall'utente attenuano il rischio tramite segnalazioni in tempo reale di potenziali sovraccarichi a livello locale e remoto. Le PDU munite di amperometro installabili a rack forniscono dati sull'utilizzo di energia elettrica che consentono ai responsabili di data center di prendere decisioni informate in termini di bilanciamento del carico e di corretto dimensionamento degli ambienti informatici per abbattare il "total cost of ownership". Gli utenti possono accedere a e configurare le PDU munite di amperometro installabili a rack tramite interfacce protette Web, SNMP o Telnet che sono fornite gratuitamente dalle piattaforme di gestione centralizzata APC che utilizzano InfraStruxure Central, Operations, Capacity e Energy Efficiency. Le nuove PDU munite di amperometro installabili a rack AP8000 series comprendono monitoraggio dell'alimentazione in tempo reale, una porta per sensore di temperatura/umidità, prese IEC a blocco e interruttori automatici ultrapiatti.
Ulteriori informazioni
Le PDU di base installabili a rack di APC garantiscono una distribuzione dell'alimentazione affidabile da un singolo ingresso a prese di uscita multiple e distribuiscono l'alimentazione da circuiti monofase a basso amperaggio a soluzioni trifase di potenza più elevata.
Ulteriori informazioni
Un'ampia gamma di cavi di alimentazione, compresi cavi in entrata e cavi con adattatori e jumper in grado di soddisfare le più svariate esigenze in termini di alimentazione. I nuovi cavi di alimentazione IEC a blocco presentano un nuovo metodo brevettato di fissaggio del cavo per aumentare il grado di sicurezza se utilizzati con le unità di distribuzione dell'alimentazione (PDU) installabili a rack AP6000 series
Ulteriori informazioni
Gli accessori delle PDU installabili a rack di APC comprendono kit di staffe studiate appositamente per montare numerose unità di distribuzione dell'alimentazione in rack o armadi di terze parti nonché una staffa di fissaggio cavi che rende sicuro il collegamento del cavo di alimentazione
Ulteriori informazioni