Schede di gestione via rete dell'UPS

Monitoraggio e controllo da remoto di un singolo UPS collegato direttamente alla rete

Le schede APC di gestione via rete degli UPS consentono di controllare e monitorare in sicurezza un singolo UPS APC tramite un web browser, un'interfaccia a riga di comando o SNMP. La tecnologia incorporata garantisce livelli straordinari di affidabilità con funzionalità di segnalazione che informano l'utente di eventuali problemi. Per quanto riguarda i server protetti, il software incluso PowerChute® Network Shutdown effettua un arresto automatico nel caso di un'interruzione prolungata dell'alimentazione elettrica, proteggendo in ogni caso i dati aziendali.

Ulteriori informazioni
Disponibilità
Riavvio degli apparati da remoto Evita la trasferta di tecnici aziendali a localizzazioni remote.
Costo totale di gestione
Browser Accessible Per visualizzare l'interfaccia utente con un browser. Accesso rapido da un qualsiasi punto della rete.
Firmware ad aggiornamento rapido Installare le release di aggiornamento del firmware da remoto con l'uso di FTP
Facilità di gestione
Programmazione Parametri definibili dall'utente consentono di arrestare gli UPS e le apparecchiature collegate in caso di necessità. I clienti possono effettuare chiusure per l'aggiornamento del sistema operativo oppure programmare altri periodi di fermo dell'UPS. Solo AP9617.
Segnalazione Segnalazione dei problemi per garantire la gestione tempestiva di situazioni critiche
Logging dati Per individuare situazioni potenzialmente pericolose prima che nascano problemi o per esportare il data log a fini di analisi.
Registrazione eventi L'event log consente di ricostruire la tempistica e la sequenza degli eventi che hanno provocato un incidente.
Si integra con StruxureWare Data Center Expert Sistema di monitoraggio scalabile "IT ready" che raccoglie, organizza e distribuisce allarmi critici, video di sorveglianza e informazioni fondamentali fornendo una vista unificata di infrastrutture fisiche complesse da qualsiasi punto della rete.
Compatibilità con i sistemi di gestione aziendali Gestione dei dispositivi APC da un unico sistema grazie all’inoltro di trap SNMP (eventi) al sistema di gestione aziendale prescelto.
Protezione
PowerChute Network Shutdown Arresto affidabile di server multipli basato sulla rete
Supporto RADIUS Uso di un server RADIUS esistente per autenticare, autorizzare e controllare con sicurezza il dispositivo APC.
Accesso utente multilivello Supporto fino a 4 livelli di accesso - Amministratore - Utente dispositivo - Utente sola lettura e Utente solo rete, con nome utente e password
Password Security Protezione con password selezionabile dall'utente.